Non-contact safety switch, actuator, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, compact design
Безпечна схема
Компактний безконтактна безпечна схема PSRswitch контролює захисні дверцята та положення. Завдяки інтегрованій технології RFID вимикач забезпечує максимальний захист від несанкціонованого втручання і досягає найвищого рівня функціональної безпеки відповідно до стандарту EN ISO 14119. Сумісні аналізатори, кабельні з’єднання SAC та інтегровані функцію діагностики забезпечують економічне рішення для цифрової фабрики.
Non-contact safety switch, actuator, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, round design
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 1 N/O contact, 1 N/C contact, compact design, 5 m open PVC cable
Non-contact safety switch, reinforced actuator up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, compact design
Non-contact safety switch, reinforced actuator, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, flat design
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 1 N/O contact, 1 N/C contact, flat design, 3 m open PVC cable
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 2 N/O contacts, flat design, 5 m open PVC cable
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 2 N/O contacts, round design, 4-pos. M8 connector
Non-contact safety switch, reinforced actuator, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, round design
Non-contact safety switch, sensor, up to Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), low encoding level, 1 N/O contact, 1 N/C contact, round design, 5 m open PVC cable
Компактний, безконтактний захисний вимикач PSRswitch
Інтелектуальний моніторинг захисних дверцят і положення за допомогою безконтактного захисного вимикача PSRswitch
Безконтактний захисний вимикач PSRswitch здійснює моніторинг захисних дверцят і положень машини для переведення машин та установок у безпечний стан у разі виникнення аварійної ситуації.
Переваги
- Максимальний захист від стороннього втручання завдяки трьом рівням кодування RFID
- Безпечне послідовне з’єднання з великим обсягом діагностичної інформації
- Роз’єм M12 для простого встановлення та обслуговування
- Компактний дизайн для гнучкого монтажу на дверцятах і заслінках
- Економічне комплексне рішення для безпечної цифрової фабрики
Нові вироби
Магнітні безпечні схеми
Надійне виявлення стану
Магнітні безпечні схеми PSR-MIS здійснюють безконтактний контроль рухомих розділювальних захисних пристроїв.
Основні характеристики
- 3 типи
- Надійне послідовне з’єднання до PL d
Переваги
- Перевірений принцип магнітного перемикання для надійного моніторингу стану
- Проста діагностика завдяки світлодіодному індикатору безпосередньо на датчику
- Різноманітні конструкції для гнучкого монтажу на дверцятах і заслінках
Найвищий рівень захисту від маніпуляцій Три рівні кодування RFID: Fixcode, Unicode та Multicode
Безконтактна технологія RFID забезпечує можливість функціонування без зносу за найвищої гнучкості монтажу. Крім того, захисні вимикачі захищені від маніпуляцій завдяки чіткому кодуванню RFID.
При цьому доступні датчики з трьома різними можливостями кодування: Fixcode, за допомогою запрограмованого органу керування, Unicode, за допомогою змінних органів керування з можливістю програмування. Також доступний Multicode, який приймає усі органи керування без програмування.
Наш PSRswitch сертифікований TÜV і тому відповідає усім важливим стандартам безпеки.
Компактний дизайн Гнучкий монтаж на дверцята й заслінки
Захисний вимикач PSRswitch підтримує різні варіанти монтажу: вертикально на захисні дверцята, горизонтально на маленькі заслінки або для моніторингу різних положень. Датчики та органи керування можна майже вільно встановлювати навіть у важкодоступних місцях, що забезпечує можливість доступу до захисного датчика з будь-якого боку. Підключення здійснюється за допомогою стандартного штекера M12. Для надійного послідовного з’єднання декількох захисних вимикачів PSRswitch аж до аналізатора можна використовувати стандартизовані трійники та кабелі для датчиків/виконавчих елементів для вільного монтажу.
Крім того, прямо у захисний вимикач можна вбудувати кнопку перезапуску. Це запобігає небажаним запускам машини, наприклад, у разі випадкового закривання дверцят під час виконання робіт з технічного обслуговування.
Інтелектуальна діагностика за допомогою IO-Link Надійне послідовне з’єднання згідно з EN ISO 14119
Безконтактний захисний вимикач PSRswitch передбачає можливість як окремого застосування, так і надійного послідовного з’єднання до PL e згідно з EN ISO 13849. При цьому можна послідовно з’єднувати до 30 захисних вимикачів.
Надійне послідовне з’єднання має двоканальну структуру: інформація про стан під’єднаних вимикачів, важлива для забезпечення безпеки, поступає на відповідний аналізатор. Окрім цього, можна іншу інформацію про стан PSRswitch, не пов’язану із безпекою, — як-от «дверцята відкрито» або «дверцята закрито» — можна передавати на контролер вищого рівня через IO-Link за допомогою вбудованих каналів діагностики. Це забезпечує можливість збирання й аналізу даних в режимі реального часу.
Інтелектуальна діагностика за допомогою PSRswitch через IO-Link
1. Реле безпеки PSRmini
Інформація про стан окремих вимикачів поступає на реле безпеки PSR-MC42 як аналізатор через інтелектуальні канали діагностики. Реле безпеки передає діагностичні дані вимикача, що не стосуються безпеки, через IO-Link на контролер.
2. Шлюз IO-Link
Діагностичні дані вимикача, що не стосуються безпеки, незалежно від концепції безпеки поступають на шлюз IO-Link через інтелектуальні канали діагностики. Звідти IO-Link передає дані на контролер.
3. Прямий електромонтаж
Інший варіант — це прямий електромонтаж захисного вимикача на контролер машини. В такій конструкції безпечне послідовне з’єднання також має двоканальну структуру. Захисний вимикач підключається до безпечного комутаційного пристрою.
Уникнення маскування несправностей Найвища експлуатаційна готовність обладнання до PL e
Завдяки новому стандарту безпеки EN ISO14119 уникнення маскування несправностей набуло важливого значення. Ці слабкі місця у схемі безпеки можна легко компенсувати за допомогою безконтактних захисних вимикачів PSRswitch від Phoenix Contact:
Інтелектуальний захисний вимикач PSRswitch здійснює постійний моніторинг обох каналів на предмет помилок й на відміну від звичайних вимикачів запобігає маскуванню несправностей у вашій установці. У разі виникнення помилки у каналі вимикач використовує другий канал для безпечного вимкнення й блокує повторне ввімкнення.
Така функція розпізнавання помилок дозволяє досягати найвищого рівня ефективності захисту PL e за каскадною схемою.