Дистанційне обслуговування систем в автоматизації — людина з планшетом з віддаленим доступом до машин та обладнання

Промисловий дистанційний зв’язок Доступ до машин та обладнання з будь-якої точки світу

Ваш компетентний партнер для віддалених мереж — від дистанційного технічного обслуговування до технологій дистанційного керування:

  • Широкий асортимент продукції для промислового дистанційного зв'язку
  • Дротовий і бездротовий доступ до віддалених мереж
  • Гнучке та перспективне мережеве з'єднання з промисловим 5G

Мережі, орієнтовані на майбутнє

Машини та обладнання часто мають широко розгалужену структуру. Безпечне підключення децентралізованих станцій до диспетчерської здійснюється за допомогою різноманітних можливостей дистанційного зв'язку. Він робить можливим доступ та безперервний моніторинг даних процесів з центральної диспетчерської. Для цього Phoenix Contact пропонує широкий асортимент продукції для бездротового та дротового віддаленого доступу.

Відео: Вироби для дистанційного зв'язку в промисловій автоматизації
Вироби та рішення для промислового зв'язку з вашими системами у віддалених мережах YouTube

Дізнайтеся про різні можливості віддаленого доступу до свого обладнання:

  • Дистанційне технічне обслуговування: завдяки прямому доступу до систем керування й мереж Ethernet по всьому світі можна швидко й ефективно проводити роботи з технічного й сервісного обслуговування.
  • Дистанційне керування: надійна й постійна передача даних технологічних процесів до диспетчерської забезпечує можливість контролю й регулювання найвіддаленіших зовнішніх станцій і підстанцій.
  • Дистанційне керування та моніторинг: Проактивні й точні попередження через SMS-повідомлення або електронною поштою дають змогу швидко усувати помилки і зводити до мінімуму виробничі відмови.
Промислова мережа

Дистанційний зв'язок через Industrial 5G

Віддалений доступ до 5G

5G як новий стандарт мобільного зв'язку значно розширює можливості промислового зв'язку. На додаток до високої швидкості передачі даних, можна збільшити кількість учасників і зменшити затримки за високої надійності. У класичних програмах дистанційного технічного обслуговування та дистанційного керування часто потрібен зв'язок на великих відстанях. Саме тут на допомогу приходить загальнодоступна мережа мобільного зв’язку, адже вона доступна по всьому світу і забезпечує доступ до Інтернету навіть у віддалених точках.

За допомогою промислового 5G можна, наприклад, реалізувати також приватні мережі, щоб задовольнити всі вимоги щодо гнучкого й перспективного мережевого з’єднання в мобільних або дуже гнучких сферах застосування. Переваги приватної мережі полягають у тому, що компанії можуть відстежувати, зберігати, аналізувати, направляти і гнучко конфігурувати трафік даних на свій розсуд. Ми залюбки проконсультуємо вас щодо нових можливостей 5G!

Логотип LinkedIn

LinkedIn: Промисловий зв’язок і кібербезпека Приєднайтеся до нашої спільноти просто зараз!

Промислові комунікаційні мережі дають нам змогу надійно передавати дані з польового рівня на рівень керування та у хмарне середовище. На нашій сторінці в LinkedIn Промисловий зв’язок і кібербезпека ви знайдете цікаву інформацію про доступність мережі, кібербезпеку, дистанційне технічне обслуговування та багато іншого. Приєднуйтесь до нашої спільноти!