Залежно від побажань і наявних на місці можливостей з’єднання для віддаленого технічного обслуговування може бути встановлено через дротове підключення до Інтернету або за допомогою бездротової локальної мережі чи мобільного маршрутизатора. Якщо дротове рішення — просте й недороге у впровадженні, то перевагою бездротового варіанту є його гнучкість — його можна застосовувати навіть у місцях, де немає підключення до Інтернету.
Для передачі даних можна використовувати як власний VPN-сервер, так і готові рішення, як-от mGuard Secure Cloud. Ці два варіанти мають різні переваги.

Дистанційне технічне обслуговування за допомогою хмари

mGuard Secure Cloud — це готове до використання комплексне рішення з дистанційного технічного обслуговування, що безпечно, надійно й без знань у галузі інформаційних технологій з’єднує обслуговуючий персонал з машинами та установками через Інтернет. Це суттєво скорочує фінансові та часові витрати на виїзди на місце. Таким чином, і компанії-оператори, і компанії-виробники машин та установок отримують економічно вигідне альтернативне рішення для реалізації концепції інтелектуального й ощадливого сервісного обслуговування.

Функціональні компоненти сервісу mGuard Secure Cloud

Огляд: Компоненти mGuard Secure Cloud

Короткий огляд: Працівник сервісної служби використовує надійний VPN-клієнт, наприклад програмне забезпечення mGuard Secure VPN-Client або iPad і з'єднує своє робоче місце із сервісом mGuard Secure Cloud. Машини так само оснащені маршрутизаторами дистанційного технічного обслуговування, придатними до використання в промисловості, і за потреби встановлюють з’єднання VPN із Secure Cloud. Встановлення VPN-з’єднань можна контролювати локально за допомогою апаратного забезпечення (вимикача із ключем) або програмного забезпечення оператора установки.

Для дистанційного технічного обслуговування однієї компактної машини з невеликою IP-мережею підходять хмарні клієнти. В об’єднаних у мережу машинах вироби mGuard захистять вашу мережу машин сильним, гнучким і зручним брандмауером.

Дистанційне технічне обслуговування через власну інфраструктуру VPN

Бажаєте самостійно визначати права доступу та зберігати контроль над VPN-з’єднаннями? Тоді доцільно використовувати власну локальну VPN-інфраструктуру. Дані, апаратні чи програмні платформи: із власною VPN-інфраструктурою все буде у вашому розпорядженні. Ви самі ухвалюєте рішення про конфігурацію, модернізацію та зміну системи. Крім того, ви не будете залежати від наявності підключення до Інтернету або зовнішніх впливів, щоб отримати доступ до своєї техніки та обладнання. У такому разі не обійтися без працівників зі знанням інформаційних технологій, які піклуватимуться про локальну інфраструктуру. Налаштування, експлуатацію, обслуговування, резервне копіювання та підтримку потрібно здійснювати самостійно.

Дистанційне технічне обслуговування через власну інфраструктуру VPN

Огляд: дистанційне технічне обслуговування через власну інфраструктуру VPN

Короткий огляд: До такої VPN-інфраструктури можна підключати та використовувати в ній усі вироби FL mGuard і TC Router від Phoenix Contact. Як центральний компонент VPN рекомендовано використовувати FL mGuard centerport в конструкції 19". Це гарантує ідеальну сумісність та високі стандарти безпеки.