Мобільний маршрутизатор Cellulink для використання просто неба Cellulink — це нова лінійка промислових мобільних маршрутизаторів для використання просто неба і підключення сумісних пристроїв до мобільної мережі мобільного зв’язку. Пристрої, сертифіковані за стандартом IEC-62443-4-2, мають вбудовані антени і підходять для використання по всьому світу.

Мобільний маршрутизатор Cellulink для використання просто неба

Переваги

  • Економія коштів і місця завдяки інтеграції антен у корпус
  • Швидше встановлення завдяки PoE та відсутності необхідності у монтажі антени
  • Високий рівень кібербезпеки завдяки сертифікації відповідно до IEC 62443-4-1 та IEC 62443-4-2
  • Універсальне використання в будь-якому мобільному застосунку
  • Зручне конфігурування та оновлення прошивки завдяки керуванню на базі WEB, REST-API та функції керування пристроями й оновленнями

Простий шлях до мережі мобільного зв’язку

Cellulink забезпечує оптимальний мобільний зв’язок для вашої системи. Завдяки вбудованим антенам, міцному корпусу для експлуатації просто неба та технології Power-over-Ethernet ви заощаджуєте час і гроші під час планування та монтажу. Пристрій підходить для багатьох сфер застосування. Завдяки сертифікації відповідно до IEC 62443-4-2 він також гарантує високий рівень кібербезпеки.

Топологія мобільного зв’язку за допомогою Cellulink

Мобільний зв’язок за допомогою Cellulink

Новий спосіб мобільного зв’язку

Cellulink — це новий тип зручного, гнучкого та швидкого підключення вашої системи до мережі мобільного зв’язку. За допомогою Cellulink ви відокремлюєте інтерфейс мобільного зв’язку від своєї системи. Це дає вам більшу гнучкість у виборі пристроїв різних класів продуктивності та технологій, а також форм-фактора, залежно від місця розташування і застосування, без необхідності адаптування базової конфігурації вашої системи.

Для оптимальної безпеки також передбачено впровадження наскрізного шифрування вашою системою. Це означає, що шифрування (VPN, TLS, ...) відбувається вже у шафі керування на першому пристрої у комунікаційному ланцюгу. При цьому зашифровані дані через загальнодоступну мережу Інтернет або приватну мережу безпечно передаються на віддалену станцію за допомогою Cellulink як безпосереднього інтерфейсу мобільного зв’язку. Тільки після цього відбувається розшифрування даних. Пристроєм-ініціатором може бути контролер, захисний маршрутизатор, промисловий ПК або будь-який інший пристрій від Phoenix Contact або сторонніх виробників. Навіть атака з фізичним доступом до шафи керування на підстанції не призводить до прямої загрози безпеці вашої системи.

Маршрутизатор Cellulink для використання просто неба із радіохвилями

Вбудовані антени

Вбудовані антени

Використання вбудованих антен дає значні переваги. Це забезпечує значну економію матеріалів, оскільки більше не потрібні додаткові антени, кабелі та приладдя. Зменшення зусиль під час монтажу також дозволяє заощаджувати багато часу. Крім того, вбудовані антени забезпечують високий ступінь гнучкості пристрою з погляду місця монтажу і способу кріплення, що дозволяє оптимально адаптувати їх до різних вимог. Також це перешкоджає втратам через загасання у кабелях та адаптерах. У поєднанні зі спеціально оптимізованою геометрією антени це призводить до поліпшення якості прийому.

Карта світу 3D у півколі

Покриття по всьому світу

Глобальне покриття мережі мобільного зв’язку

Глобальні мобільні пристрої пропонують високий ступінь гнучкості, оскільки їх можна використовувати по всьому світу. Пристрої можуть завжди залишатися на зв’язку незалежно від їхнього місця розташування. Вони також спрощують проєктування і складування, оскільки один варіант можна використовувати для всіх регіонів. У довгостроковому використанні пристрої вирізняються надійністю та перспективністю завдяки технології eSIM та резервному варіанту. З одного боку, гарантовано можливість зручної зміни провайдера, а з іншого — ви можете продовжувати користуватися своїми пристроями навіть у разі технологічних змін, наприклад, переходу з 4G на 5G.

Захисний екран Захист та IEC 62443

Безпека: сертифікація відповідно до IEC 62443-4-2

Кібербезпека: IEC 62443-4-2

Сертифікація пристроїв відповідно до стандарту безпеки IEC 62443-4-2 є основою для створення надійного та інвестиційно привабливого виробу. У поєднанні із сертифікованим процесом розробки та багаторічним досвідом Phoenix Contact розробка пристроїв відбувається відповідно до високих стандартів кібербезпеки на всіх рівнях. Щоб гарантувати безпеку ваших даних і процесів, скористайтеся комплексним рішенням для забезпечення кібербезпеки та захисту від кібератак.

Властивості

Технічні характеристики Cellulink

Огляд технічних характеристик Cellulink

Галузі застосування

Топологія дистанційного керування через громадську мережу мобільного звְ‘язку за допомогою Cellulink
Топологія дистанційного технічного обслуговування через громадську мережу мобільного звְ‘язку за допомогою Cellulink
Топологія обміну даними через приватну мережу мобільного зв’язку за допомогою Cellulink
Топологія дистанційного керування через громадську мережу мобільного звְ‘язку за допомогою Cellulink

Дистанційне керування — це безперервний обмін даними між диспетчерською та підстанціями на місцях. Це може бути циклічна передача даних або передача даних із керуванням за подіями.

  • В цьому контексті Cellulink використовують для забезпечення можливості передачі установкою технологічних даних до диспетчерської через громадську мережу мобільного зв’язку
  • Cellulink забезпечує з’єднання за технологією мобільного зв’язку (4G або 5G) для пристрою нижчого рівня (наприклад, PLCnext, MGUARD або навіть стороннього пристрою без вбудованого інтерфейсу мобільного зв’язку)

Топологія дистанційного технічного обслуговування через громадську мережу мобільного звְ‘язку за допомогою Cellulink

Дистанційне технічне обслуговування описує дистанційне виконання робіт з технічного та сервісного обслуговування шляхом встановлення з’єднання з контролерами та мережею Ethernet. З’єднання встановлюється швидко, ефективно та залежно від потреб.

  • В цьому контексті Cellulink використовують для забезпечення можливості встановлення з’єднання між контролерами або мережами Ethernet та громадською мережею мобільного зв’язку
  • Cellulink забезпечує з’єднання за технологією мобільного зв’язку (4G або 5G) для пристроїв нижчого рівня

Топологія обміну даними через приватну мережу мобільного зв’язку за допомогою Cellulink

У приватних мережах 5G існує нескінченна кількість застосувань. Підключення пристроїв Cellulink з підтримкою 5G роз’яснено на прикладі застосунку для АТЗ.

  • Cellulink встановлює зв’язок між контролером на АТЗ і внутрішньою приватною мережею 5G підприємства.
  • Завдяки перевагам 5G це дозволяє працювати з великою кількістю АТЗ за високої можливої швидкості передачі даних, з малими затримками і на великих відстанях.

Огляд продукції: увесь світ

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Сфера застосування Увесь світ Увесь світ Увесь світ Увесь світ
Клас потужності LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Резервний варіант для мобільної комунікації 2G 2G 4G 4G
Форм-фактор корпусу Варіант для монтажу на стінку/щоглу Варіант для шафи керування Варіант для монтажу на стінку/щоглу Варіант для шафи керування
Дві SIM-карти eSIM, фізична SIM-карта eSIM, фізична SIM-карта eSIM, фізична SIM-карта eSIM, фізична SIM-карта
Power-over-Ethernet так так так так
Резервне джерело живлення - 10 – 30 В - 10 – 30 В
Артикул 1637527 1637627 1637531 1637530
Доступно з Кінець 2 кварталу 2026 р. Кінець 2 кварталу 2026 р.
До списку продукції До списку продукції До списку продукції До списку продукції

Огляд продукції: Європа

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Сфера застосування Європа Європа
Клас потужності LTE CAT1 LTE CAT1
Резервний варіант для мобільної комунікації 2G 2G
Форм-фактор корпусу Варіант для монтажу на стінку/щоглу Варіант для шафи керування
Дві SIM-карти eSIM, фізична SIM-карта eSIM, фізична SIM-карта
Power-over-Ethernet так так
Резервне джерело живлення - 10 – 30 В
Артикул 1503433 1503487
До списку продукції До списку продукції
Вигляд Ethernet Power Adapter спереду

Живлення через Ethernet

Ethernet Power Adapter

Ethernet Power Adapter подає напругу, що подається на клему (від 18 до 60 В постійного струму), безпосередньо на вільні пари жил кабелю Ethernet і перенаправляє її на підключений кінцевий пристрій Power-over-Ethernet (PD) без узгодження. Це гнучке рішення забезпечує пряме й ефективне електричне живлення. Передбачається, що вхідна напруга відповідає вимогам кінцевого пристрою. Пристрій, оптимізований для застосувань 10/100 Мбіт/с, ідеально підходить для промислових мереж завдяки компактній конструкції, монтажу на DIN-рейку й діапазону температури від -40 °C до +75 °C.