Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Безпечні комутаційні пристрої

Безпечні комутаційні пристрої та датчики

Безпечні комутаційні пристрої забезпечують можливість надійної реалізації функцій безпеки у машинах та установках. Вони контролюють сигнали кнопок аварійної зупинки, світлових решіток і вимикачів захисних дверцят та ініціюють безпечний стан за запитом. Лінійка продукції PSR включає в себе реле безпеки з фіксованими або конфігурованими функціями безпеки, реле контролю частоти обертання та стану зупинки, а також безпечні реле сполучення.

Яка різниця між безпечним і звичайним електромеханічним реле?

Яка різниця між безпечним і звичайним електромеханічним реле?

У разі ненадійного комутаційного реле металеві контакти можуть приварюватися через певну кількість циклів перемикання. Якщо в такому разі оператор машини натисне кнопку аварійної зупинки, машина не зупиниться. Це призводить до виникнення небезпечного стану. Оператор може зазнати травмувань, а машина — пошкоджень.

Реле, вбудовані в безпечний комутаційний пристрій, базуються на релейній технології з контактами із примусовим замиканням і розмиканням відповідно до стандарту EN 50205 і забезпечують надійний моніторинг функцій у машинах і установках. Завдяки структурі резервування, оператору машини завжди гарантується безпека.

Відповідно до національних і міжнародних норм і стандартів на небезпечних машинах і установках можна використовувати лише безпечні реле. Тут вам потрібно використовувати сертифіковані безпечні комутаційні пристрої згідно з відповідними стандартами та нормами безпеки.

Функції безпеки

Функції безпеки

Безпечні комутаційні пристрої знаходять оптимальне застосування, якщо ваша машина або установка потребує найбільшої кількості реалізованих функцій безпеки та логічних зв’язків, наприклад, описана в цьому прикладі:

  • Аварійна зупинка
  • Контроль рухомих розділювальних захисних пристроїв, наприклад, захисних дверцят
  • Безконтактні захисні пристрої (BWS)
  • Системи двопозиційного керування до типу IIIC
  • Контроль стану зупинки та моніторинг швидкості
Реле з контактами з примусовим замиканням і розмиканням

Реле з контактами з примусовим замиканням і розмиканням

Перевірена безпека завдяки контактам із примусовим замиканням і розмиканням

В безпечному комутаційному пристрої з інтегрованої функцією моніторингу примусове управління використовується для розпізнавання помилок. Так забезпечується можливість надійного розпізнавання серйозних помилок, а також зварювання контактів, для підвищення рівня безпеки.

Як це працює?
У разі примусового управління нормально замкнений і нормально розімкнений контакти елементарного реле пов’язані між собою механічно. Це запобігає одночасному замиканню нормально замкненого й нормально розімкненого контактів. У поєднанні з відповідною схемою забезпечується надійне розпізнавання відмови розмикання. Це найнадійніший спосіб забезпечення максимальної безпеки людей і обладнання.

Відповідні стандарти та сертифікати для безпечних комутаційних пристроїв

Усі безпечні комутаційні пристрої від компанії Phoenix Contact мають сертифікат TÜV відповідно до стандарту EN ISO 13849 до рівня повноти безпеки PL e або відповідно до стандарту IEC 61508 до SIL 3.
Безпечний комутаційний пристрій як підсистема утворює логічну частину функції безпеки і тому має відповідати новим вимогам у галузі безпеки. У рамках процесу сертифікації крім усього іншого досліджуються, оцінюються й затверджуються такі характеристики комутаційного пристрою:

  • відповідність конструкційному призначенню
  • середній час для небезпечної відмови (MTTFd)
  • діагностичне охоплення (DC)
  • відмова із загальною причини (CCF)

Переваги

Огляд переваг безпечних комутаційних пристроїв PSR:

  • Широкий асортимент технологій безпеки для виконання відповідних функцій безпеки
  • Компактні безпечні комутаційні пристрої можна встановлювати в умовах дуже обмеженого простору
  • Простий електромонтаж завдяки технології з’єднання Push-in
  • Відповідність вимогам для застосування в галузі машинобудування та автомобільній галузі в усьому світі (EN ISO 13849-1, EN 62061), а також у переробній промисловості (ATEX), паливному обладнанні (IEC 61508/61511, EN 50156) та на суднах (DNV).
  • Інноваційні релейні технології для розширення можливостей діагностики та максимальної безпеки
Функціональна безпека
Від безпечної схеми до контролера безпеки

Асортимент нашої продукції Safety поєднує різноманітні пристрої від безконтактних безпечних схем і безпечних комутаційних пристроїв до модулів вводу/виводу та безпечних контролерів. Усі компоненти Safety компанії Phoenix Contact сертифіковані за рівнем повноти безпеки (SIL) і вражають простотою використання.

Переглянути електронну брошуру
Функціональна безпека в шафі керування