Надійна та проста автоматизація ваших суден та морських платформ — з компетентним постачальником систем Phoenix Contact. У нас ви знайдете ефективні й надійні рішення для застосування в жорстких умовах, що відповідають усім чинним вимогам, встановленим для морської галузі.
Наш інноваційний потенціал в поєднанні з багаторічним ноу-хау в галузі автоматизації традиційних морських суден є основою для реалізації автономного та сталого бачення перспективної організації глобального судноплавства.
Альтернативний привод судна завдяки силі вітру
Сталий розвиток і технологія Green Shipping
Лідерство у морській галузі, що трансформується
Сталий розвиток — актуальна тема, на землі, в повітрі й на воді. 90 відсотків світових транспортних перевезень здійснюються водним шляхом. При цьому на морські перевезення припадає близько трьох відсотків викидів вуглекислого газу.
Частка глобальних викидів CO₂, сажі, оксидів азоту та діоксиду сірки робить екологічно безпечне судноплавство, що відповідає вимогам сталого розвитку, необхідною умовою для досягнення національних і міжнародних кліматичних цілей. Міжнародна морська організація IMO (International Maritime Organization) планує скоротити викиди парникових газів у судноплавстві на 50 % до 2050 року. Цьому мають сприяти суворі нормативи щодо вмісту шкідливих речовин у національних і міжнародних водах.
Ефективність і сталий розвиток — ось завдання, які стоять перед вами сьогодні. Дивіться в майбутнє впевнено завдяки нашим життєздатним рішенням на сьогодні, завтра та післязавтра.
Інтелектуальні дані утворюють основу для перспективних та ефективних рішень
Оцифрування й Maritim 4.0
Перспективні об’єднання в мережу, автоматизація та оптимізація
Переведення суден у цифровий формат на всіх етапах життєвого циклу потребує технологій та рішень, що відповідають майбутнім вимогам щодо більш ефективної та більш «цифрової» їх експлуатації. Важливу роль також відведено модернізації та оцифруванню наявних суден.
У часи збільшення ефективності та оптимізації витрат необхідні рішення, які й у майбутньому забезпечуватимуть конкурентоспроможність вашого бізнесу. Крім технологій автоматизації та мережевого обладнання, ми пропонуємо також комплексні рішення для моніторингу продуктивності, які включають у себе не лише програмне забезпечення, але й необхідні захисні маршрутизатори та хмарні рішення для всього флоту. У пропозицію компанії Phoenix Contact включено також чинні морські сертифікати для відповідних компонентів.
Традиційна автоматизація морських суден
Резервна, безпечна, сертифікована й випробувана
Для забезпечення безперебійної роботи судна морські компоненти мають оптимально доповнювати один одного і забезпечувати ефективне керування та мережеву взаємодію. Крім суднової силової установки та обладнання для виробництва енергії, за допомогою продукції компанії Phoenix Contact можна автоматизувати також інші системи, як-от привод керма або центральний пожежний пост.
Для реалізації надійних систем сигналізації та моніторингу для морського сектора доступні також виконані з резервуванням мережеві рішення та рішення для керування.