Традиційна автоматизація морських суден

Резервна, відмовобезпечна, випробувана й сертифікована

Безпеку судна під час експлуатації забезпечують численні бортові системи. До них належать, наприклад, привод судна, енергогенератор, привод керма, а також система пожежної сигналізації. Відмова якоїсь із цих систем становить небезпеку для команди та судна.
Phoenix Contact пропонує відмовостійкі рішення для контролю та моніторингу для надійної експлуатації, які придатні до застосування в жорстких умовах і відповідають усім чинним вимогам, встановленим для морської галузі.

Замовити консультацію
Круїзне судно у відкритому морі

Наші рішення для автоматизація морських суден

Оберіть для себе сертифіковані рішення Phoenix Contact для застосування на палубі та під нею. Незалежно від того, чи йдеться про вантажні, круїзні чи спеціальні судна, яхти чи пороми: Phoenix Contact пропонує індивідуальні рішення зі свого широкого асортименту. Наші вироби забезпечують надійне керування й передачу даних у всіх сферах використання — від простих застосувань до складних системних рішень. Які б засоби ви не використовували, наші рішення забезпечують необхідну ефективність і надійність для застосування в жорстких умовах і відповідають усім чинним вимогам, встановленим для морської галузі.

Контейнерне судно в порту Гамбурга

Переваги

  • Збирання, обробка, візуалізація та інтелектуальне використання даних
  • Прості можливості інтеграції всіх поширених морських протоколів зв’язку
  • Перевірена якість: сертифікація згідно з DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 і IEC 62443

Відповідність стандартам для використання в морських умовах Випробувано й допущено за всіма стандартами морської промисловості

Логотип DNV GL
Логотип ABS
Логотип вибухозахисту
Стерно судна

Резервування сприяє відмовостійкості систем життєзабезпечення

Резервна аварійна сигналізація та моніторинг Підвищте рівень експлуатаційної безпеки за допомогою комплексних рішень

Такі установки, як двигун судна, енергогенератор, привод керма або система пожежної сигналізації, належать до систем життєзабезпечення на борту. Їхня відмова становитиме небезпеку для команди та судна.
Для вчасного інформування про критичні ситуації встановлюється резервна аварійна сигналізація та моніторинг на базі надійної системи керування та мережі. Разом із системами життєзабезпечення вона інформує про загальний стан систем, як-от рівень заповнення баластної води або паливного баку чи запасів питної води.

На базі відкритої платформи автоматизації PLCnext реалізуються резервні системи автоматизації, мережі та візуалізації. Асортимент доповнюють комплексні рішення для моніторингу продуктивності, які включають у себе не лише програмне забезпечення, але й необхідні захисні маршрутизатори та хмарні рішення для всього флоту. У нашу пропозицію включено також чинні морські сертифікати для відповідних компонентів.

Топологія автоматизації морських суден із резервуванням за допомогою PLCnext Control, пристроїв безпеки і тривимірним зображенням судна
PLCnext Control
Контролери AXC F 3152 лінійки PLCnext Control для систем вводу/виводу Axioline швидкі, прості та надійні. Це означає, що вони розроблені спеціально для максимальної продуктивності, простоти у використанні та застосування у жорсткому промисловому середовищі.
PLCnext Control
Системи вводу/виводу
Системи віддаленого вводу/виводу Phoenix Contact сумісні з усіма стандартними шинними системами та мережами. Реєструйте вхідні й вихідні сигнали безпосередньо в шафі керування або на своїх пристроях і машинах. Передача ваших даних і сигналів здійснюється з високим рівнем надійності й у формі, оптимізованій для різних сфер застосування. Використовуйте для цього вироби з різними механічними властивостями та функціями.
Системи вводу/виводу
Захисний маршрутизатор mGuard
Наші надійні промислові маршрутизатори з’єднують різні мережі для дистанційного технічного обслуговування та захисту локальної мережі. Багато виробів мають вбудовані функції VPN і брандмауера. Для максимальної безпеки маршрутизатори mGuard забезпечують захист від кібератак і шкідливих програм.
Захисний маршрутизатор mGuard
Машинне відділення судна з інженером

Рішення для машинного відділення

Рішення для машинного відділення Резервування системи для високої експлуатаційної готовності й високої ефективності використання всіх основних систем у машинному відділенні

Для безперебійної експлуатації судна потрібна надійна система керування машинним відділенням. Резервні системи Phoenix Contact на базі PROFINET забезпечують можливість безпечної експлуатації двигунів та приводів і високу експлуатаційну готовність. Програмне забезпечення PLCnext Engineer створене для простого програмування мовами високого рівня згідно з IEC 61131 і надійно передає зареєстровані значення з контролера до пункту керування.

Завантажувальна рампа з гідравлічною системою

Автоматизація завантажувальних рамп

Надійна автоматизація гідравлічних систем Просте та швидке визначення стану різних компонентів

Для швидкого завантаження та розвантаження суден потрібні автоматизовані гідравлічні системи. Це дасть вам змогу уникнути довгих простоїв у порту.
Крім того, для забезпечення безпеки людей на борту потрібна надійна система відкривання та закривання вантажних рамп. Для цього Phoenix Contact пропонує резервні системи керування.

Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA або 4–20 мА: Phoenix Contact пропонує модульні рішення з відкритими інтерфейсами саме для вашої сфери застосування.
Рішення Phoenix Contact допоможуть вам налагодити надійний обмін даними між децентралізованими системами й диспетчерською для експлуатації кормових рамп, кришок люків і рамп, дверей, а також рухомих автомобільних палуб. Так ви можете керувати усіма системами без необхідності переходу в ручний режим у разі виникнення аварійної ситуації.

Машинне відділення судна

Моніторинг рівня наповнення накопичувальних та вантажних резервуарів

Надійне керування резервуарами та баластною водою Рішення для контролю рівня заповнення

Подбайте про стабільне положення судна у відкритому морі. Обов’язковим для цього є надійний контроль заповнення накопичувальних і вантажних резервуарів.
Phoenix Contact пропонує самостійну систему для попередження переповнення резервуарів.

Два блоки керування утворюють резервну систему: система попереднього аварійного сповіщення сигналізує про зменшення рівня заповнення у разі досягнення рівня 95 %. Після досягнення 98 % основна система аварійного сповіщення повідомляє про зупинку заповнення.

Компенсація хитавиці у відкритому морі

Рішення з автоматизації для компенсації хитавиці

Рішення для компенсації хитавиці Автоматизація динамічного позиціонування у відкритому морі

Завдяки рішенням з автоматизації на основі практичного резервування системи обладнання для компенсації хитавиці постійно забезпечуватиме правильне положення судна. Це потрібно, наприклад, коли динамічного позиціонування недостатньо через великі хвилі.
Завдяки захисним маршрутизаторам mGuard та технології VPN в мережі забезпечується захищений обмін даними.

Вироби

Результатом багаторічного досвіду й ноу-хау в окремих галузях промисловості стали відмінні рішення для вашої сфери застосування.

Технології

Комплексне ноу-хау в усіх технологіях для морського застосування

Ми працюємо для вас!
Разом ми знайдемо рішення!

Ми охоче вас проконсультуємо щодо проєктів традиційної автоматизації морських суден, а також щодо нових і наявних установок.

Зв’язатися зараз
Співробітник Phoenix Contact перед контейнерним судном на стадії проєктування