З’єднувачі та кабелі

З’єднувачі

Широкий вибір з’єднувачів: від універсальних круглих з’єднувачів (від M5 до M58) до з’єднувачів для передачі даних, з’єднувачів для пристроїв накопичення енергії, з’єднувачів для фотоелектричних систем, а також промислових з’єднувачів для тяжких умов експлуатації. Асортимент з’єднувачів Phoenix Contact пропонує рішення для промислового та напівпромислового застосування. Асортимент доповнюють системи з’єднувачів для конкретних застосувань, а також готові для монтажу й попередньо зібрані кабелі та проводи.

Переваги

  • Різноманітні можливості застосування завдяки численним типам та модульній системі
  • Висока надійність завдяки винятковій якості та багаторічним ноу-хау
  • Інноваційні технології підключення пристроїв, що допомагають заощаджувати час, зі всіма поширеними в промисловості ступенями захисту
  • Висока гнучкість завдяки адаптації характеристик до потреб клієнтів
  • Професійна підтримка у процесі проєктування
Людина працює з конфігуратором для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації серії HEAVYCON

Конфігуратори

Лише декілька натискань до адаптованого з’єднувача: створюйте свої варіанти виробів за допомогою наших інтуїтивно зрозумілих конфігураторів.

Нові вироби

Монтажна система IPD 1,5
PRC 20 з обтискним з’єднанням
Гібридні з’єднувачі для пристроїв накопичення енергії
Роз'єми для пристроїв SMD M8 і приладовий з’єднувач M12
Силові приладові з’єднувачі M12 Push-Pull
Перший з'єднувач M17 за стандартом IEC
Рама для монтажу модулів Click-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Приладові з’єднувачі M23 Hybrid для паяння
Інтерфейс передачі даних для шаф керування та пристроїв
З’єднувачі для передачі даних M12 Push-Pull для застосувань Ethernet
Восьмиконтактні з’єднувачі M12 Push-Pull
Модуль контактної вставки для сильнострумових систем
Розподільник енергії серії PRC 20
Кутові приладові з’єднувачі M12 для наскрізного монтажу
Кольорові патч-кабелі RJ45
З’єднувачі для клем батареї для домашніх накопичувачів
Екрановані з’єднувачі для друкованих плат RJ45
З’єднувачі із захистом від неправильної полярності серії BPC

Монтажні системи для тісних умов

Компактні рішення для розподілу потужності та сигналів

Компактна монтажна система IPD 1,5 мм² ідеально підходить для живлення та передачі сигналів по провідниках із малим поперечним перерізом — від 0,25 мм². Інтуїтивно простий у використанні байонетний фіксатор надійних розподільників забезпечує швидкий монтаж за принципом Plug-and-Play.

Основні характеристики

  • Вузька, компактна конструкція
  • Допустиме навантаження по струму до 16 А
  • Розподіл сигналів і потужності без використання інструментів
  • Байонетний фіксатор
  • Стійкість до ударних навантажень: клас IK07

Переваги

  • Значна економія часу в польових умовах завдяки вставному підключенню без інструментів
  • Компактні й надійні монтажні розподільники з класом стійкості до ударних навантажень IK07
  • Простий монтаж навіть в особливо складних ситуаціях завдяки байонетній системі швидкої фіксації
  • Надійне використання на відкритому повітрі та у вологих приміщеннях завдяки високому ступеню захисту

Монтажні з’єднувачі з обтискним з’єднанням

Прискорення частково та повністю автоматизованого виробництва

Монтажні з’єднувачі серії PRC 20 з обтискним з’єднанням розширюють наявний асортимент рішень із гвинтовим з’єднанням. Обтискне з’єднання спрощує та прискорює частково або повністю автоматизоване виробництво, зокрема в разі заводського комплектування.

Основні характеристики

  • Розрахункова напруга: 500 В змінного / постійного струму
  • Розрахунковий струм: 20 А
  • Поперечний переріз провідника: до 2,5 мм²
  • Ступінь захисту: IP66 / IP68 / IP69
  • Стійкість до ударних навантажень: до IK08
  • Від 2 до 5 полюсів
  • Механічне й колірне кодування

Переваги

  • Підвищення ефективності частково та повністю автоматизованих виробничих процесів
  • Доступні варіанти обтискного з’єднання для всього асортименту PRC-20
  • Можливість вибрати спосіб фіксування (вручну або інструментом) під час монтажу завдяки застосуванню технології Duo Unlock
  • Механічне й колірне кодування як підказка під час монтажу для швидкого та безпомилкового введення в експлуатацію

Гібридні з’єднувачі для пристроїв накопичення енергії

Проста передача енергії та сигналів

Гібридні з’єднувачі для систем зберігання електроенергії забезпечують надійне та безпечне з'єднання силових і сигнальних контактів. Рішення "все в одному" дозволяє встановлювати з’єднувач з оптимізованими витратами коштів і часу.

Основні характеристики

  • Розрахунковий струм до 4 x 100 А
  • Розрахункова напруга: 1 000 В постійного струму
  • Поперечний переріз провідника: 6 мм² ... 25 мм²
  • Ступінь захисту: IP65/IP67
  • Цикли під’єднання: >100
  • Компенсація допуску: ≤ 2 мм

Переваги

  • Рішення "все в одному": комбінований інтерфейс живлення та сигналу
  • Економія часу завдяки попередньо зібраному інтерфейсу: швидке та безпомилкове встановлення в польових умовах
  • Оптимізоване за вартістю рішення для будь-яких вимог: індивідуальна конфігурація завдяки модульній системі
  • Надійне з’єднувач: Компенсація виробничих і монтажних допусків за допомогою з’єднувача
  • Висока якість за стандартом Phoenix Contact

Приладові з’єднувачі M8 та M12 для технології монтажу на поверхні

Надзвичайна гнучкість під час проєктування пристроїв

Phoenix Contact пропонує вам ряд приладових з’єднувачів для автоматизованих виробничих процесів. Сигнали, дані або живлення — уніфікована монтажна геометрія компактних з’єднувачів M8 та M12 робить проєктування простим як ніколи.

Основні характеристики

  • Відповідність вимогам RoHS II без винятку 6c
  • Коротші вирівнювальні штифти, ніж ринковий стандарт
  • Оптимізована концепція екранування
  • Для процесів паяння за технологією монтажу на поверхні

Переваги

  • Дизайн, орієнтований на майбутнє: не містить свинцю відповідно до RoHS II без винятку 6c
  • Гнучке використання: друковану плату можна монтувати з обох боків
  • Простий монтаж: Зменшення зусиль монтажу та пружин завдяки новій конструкції
  • Plug-and-Produce: фіксатор Push-Pull для швидкого та надійного підключення
  • Гнучкість у дизайні пристрою: численні схеми полюсів і кодування для сигналів, даних та живлення

Силові приладові з’єднувачі M12 Push-Pull

Передача енергії в невеликому монтажному просторі

Приладовий з’єднувач M12 Push-Pull для передачі живлення розширює асортимент Push-Pull. Завдяки системі швидкого з'єднання Push-Pull пари роз'ємів з'єднуються швидко і легко. Високі струми і напруги безпечно передаються в невеликому монтажному просторі.

Основні характеристики

  • Внутрішній і зовнішній механізм блокування M12 Push-Pull
  • Одне підключення пристрою M12 для гвинтових і з’єднувач Push-Pull
  • Різні варіанти корпусу для різних умов монтажу
  • Напруга до 630 В
  • Струми до 16 А

Переваги

  • Швидке й безпечне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору
  • Заощадження до 80 % часу монтажу порівняно з гвинтовим з’єднанням
  • Простота проєктування: порти M12 на рівні поверхні для компактних пристроїв

Гібридні з'єднувачі M17 згідно зі стандартом IEC

Рішення 3 в 1 зі швидкою системою фіксації ONECLICK

Гібридні з'єднувачі M17 PRO відповідно до стандарту IEC 61076-2-117 забезпечують максимальну сумісність і гнучкість для широкого спектру застосувань. Рішення 3 в 1 із запатентованою швидкою системою фіксації ONECLICK передає дані, сигнали та живлення через один з’єднувач.

Основні характеристики

  • Схема полюсів відповідно до IEC 61076-2-117
  • Рішення 3 в 1 з можливістю послідовного підключення
  • Доступні варіанти 50 В і 630 В
  • Висота встановлення до 3000 м
  • Струм до 16 А
  • Поперечний переріз з’єднання до 1,5 мм²
  • Швидка система фіксації ONECLICK
  • Ступінь захисту: IP66, IP68 (2 м / 24 год)

Переваги

  • Максимальна сумісність і гнучкість завдяки першому інтерфейсу M17, стандартизованому IEC
  • Рішення 3 в 1 для передачі даних, сигналів і живлення
  • Максимальна економія місця завдяки зменшеній конструкційній висоті порівняно зі стандартним M17
  • Безпомилковий монтаж завдяки колірному та механічному кодуванню на вставному торці
  • 70 % економії часу під час монтажу завдяки швидкій системі фіксації ONECLICK без використання інструментів

Рама для монтажу модулів Click-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Простий монтаж без використанні інструментів

Завдяки HEAVYCON індивідуальне конфігурування та використання з’єднувачів для тяжких умов експлуатації здійснюється повністю без інструментів, що робить процес ще простішим і швидшим. З’єднання, які «клацають» – від широкого асортименту контактних вставок до рамки та контакту заземлення.

Основні характеристики

  • Рама з технологією з’єднання: механізм фіксації Click-in
  • Технологія з’єднання із захисним заземленням: з’єднання Push-in
  • Кількість модулів: до 6
  • Кількість циклів з’єднання: 500
  • Діапазон температури: від -40 °C до +125 °C

Переваги

  • Заощаджуйте час і гроші: надійний механізм фіксації Click-in без використання інструментів
  • Швидке підключення проводів: підключення проводу за допомогою технології Push-in — навіть із контактом заземлення і у вбудованому стані
  • Зручна фіксація модулів: простий монтаж завдяки чіткій фіксації
  • Індивідуально і компактно: комбінація різних модулів
  • Високопродуктивні силові модулі: надійна передача струму до 300 А

Гібридні з’єднувачі M23 для друкованої плати

Компактне рішення 3 в 1

Нові компактні приладові з’єднувачі M23 для процесу паяння хвилею припою надійно передають дані, сигнали та живлення. Вони вирізняються покращеними властивостями електромагнітної сумісності та надійністю завдяки коротким відстаням і відсутності точок передачі електричного струму.

Основні характеристики

  • Комплексна система, що складається зі з’єднувачів для друкованої плати, приладових і польових з’єднувачів, а також гібридних кабелів
  • Гібридний вставний торець: 4 + 4 + 4 + захисний провідник
  • Напруга до 630 В змінного струму / 800 В постійного струму
  • Струм до 30 А
  • Швидкість передачі даних до 100 Мбіт (CAT5)
  • Для процесу паяння хвилею припою
  • Відповідність вимогам RoHS II без винятку 6c
  • Відповідність вимогам UL: UL 2237 / PVVA

Переваги

  • Надійна передача сигналів, даних і живлення за допомогою лише одного з’єднувача
  • На 80 % швидший монтаж і на 60 % менше місця для встановлення порівняно з багатожильним дротом
  • Зниження витрат завдяки усуненню додаткових з’єднувачів для друкованих плат
  • Зниження складності друкованої плати та мінімізація ризиків електромагнітної сумісності
  • Усунення робочих етапів із високим потенціалом помилок

Інтерфейс передачі даних для шаф керування та пристроїв

Зручне виконання сервісних робіт

У нашому асортименті сервісних інтерфейсів передачі даних (DSI) доступні різні рішення, як-от RJ45 та USB, що дозволяють легко під’єднувати додаткове електрообладнання. Компактні сервісні інтерфейси також значно спрощують технічне обслуговування шаф керування та інших пристроїв.

Основні характеристики

  • Модулі з’єднання (USB тип A 2.0, USB тип A 3.0, RJ45 CAT6A) і модулі під’єднання кабелю (RJ45 CAT6A)
  • Ступінь захисту IP65 / IP67 (із закритою захисною кришкою)
  • Товщина стінки: 1—5 мм
  • Монтаж на передню стінку
  • Температура навколишнього середовища (експлуатація): -40 °C … +70 °C
  • Відповідність вимогам UL
  • Виріз у стінці: Ø 22,5 мм

Переваги

  • Застосування в промислових умовах завдяки підвищеному класу захисту
  • Просте й швидке оновлення, технічне обслуговування та виконання інших робіт на закритих шафах керування та пристроях
  • Монтаж, що потребує мінімум простору завдяки стандартному вирізу у стінці Ø 22,5 мм
  • Зменшення витрат часу на встановлення завдяки простому монтажу без інструментів
  • Можливе замовлення індивідуального дизайну з вашим логотипом

Мережевий кабель M12 Push-Pull

Проста й надійна передача даних

Попередньо зібрані з’єднувачі M12Push-Pull для Ethernet забезпечують просту й безпечну високошвидкісну передачу даних. Мережеві кабелі вражають швидким монтажем без використання інструментів і абсолютно надійним екрануванням завдяки Advanced Shielding Technology.

Основні характеристики

  • Внутрішній і зовнішній механізм блокування M12 Push-Pull
  • 8-контактний, кодування X
  • Ethernet CAT6A, 10 Гбіт/с
  • Штирове та гніздове виконання
  • Прямі та кутові варіанти
  • Екранування на 360° за допомогою Advanced Shielding Technology
  • Кабель PUR без галогенів
  • Ступінь захисту: IP65, IP67

Переваги

  • Швидке й надійне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору та високої щільності електромонтажу
  • Заощадження до 80 % часу монтажу порівняно з гвинтовим з’єднанням
  • Безперебійний зв’язок завдяки швидкісній передачі даних до 10 Гбіт/с
  • Надійне з'єднання екрана за допомогою технології Advanced Shielding Technology
  • Асортимент продукції, стандартизований відповідно до IEC 61076-2-010, забезпечує високу готовність до майбутніх вимог

Восьмиконтактні з’єднувачі M12 Push-Pull

Простий і швидкий електромонтаж сигнальних кабелів

З’єднувачі M12 Push-Pull забезпечують швидке й надійне виконання кабельних з’єднань навіть в умовах обмеженого простору. Монтаж здійснюється без інструментів простим вставлянням. Попередньо зібрані восьмиконтактні сигнальні кабелі з кодуванням A розширюють асортимент виробів.

Основні характеристики

  • Внутрішній і зовнішній механізм блокування M12 Push-Pull
  • 8-контактний, кодування A
  • Варіанти з екрануванням і без нього
  • Штекери та гнізда
  • Advanced Shielding Technology
  • Кабель PUR без галогенів
  • Ступінь захисту: IP65, IP67

Переваги

  • Швидке й надійне під’єднання навіть в умовах обмеженого простору та високої щільності електромонтажу
  • Заощадження до 80 % часу монтажу порівняно з гвинтовим з’єднанням
  • З’єднувачі із внутрішнім і зовнішнім механізмом блокування дають змогу виконувати вільнопідвішуване з’єднання
  • Надійне з'єднання екрана за допомогою технології Advanced Shielding Technology
  • Асортимент продукції, стандартизований відповідно до IEC 61076-2-010, забезпечує високу готовність до майбутніх вимог

Силові контактні вставні модулі HEAVYCON

Індивідуальний електромонтаж сильнострумових систем

За допомогою модулів контактних вставок для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON ви можете надійно передавати струми до 300 А. Завдяки поєднанню з іншими модулями для передачі сигналів, даних та живлення в одному корпусі ви можете створити свій власний інтерфейс.

Основні характеристики

  • Модулі з обтискним з’єднанням до 120 мм²
  • Модулі зі з’єднанням Push-in до 16 мм²
  • Підходить для всіх рам для монтажу модулів HEAVYCON
  • Розрахункова напруга та струм: до 1000 В і 300 А
  • Діапазон температури: від -40 °C до +125 °C
  • Стійкість до ударів і вібрації відповідно до DIN EN 61373

Переваги

  • Інноваційна механічна фіксація та розблокування обтискних контактів без інструментів
  • Дуже компактний модульний інтерфейс завдяки комбінації різних каналів передачі в одному корпусі
  • Швидкий і безпечний електромонтаж, навіть в обмеженому просторі або під час монтажу
  • Просте підключення провідників до 16 мм² без інструментів за допомогою технології Push-in
  • Сумісність із поширеними на ринку системами

Змінний розподільник енергії до 20 А

Попередньо зібраний для швидкого монтажу

Підготовлені розподільники енергії забезпечують можливість простого та швидкого встановлення за допомогою з’єднувачів серії PRC 20. Попередньо сконфігурований розподільник доступний у 16 варіантах і може бути легко встановлений за принципом Plug-and-Play.

Основні характеристики

  • Розрахункова напруга: 400 В змінного струму / 500 В постійного струму (IEC) (III,2)
  • Розрахунковий струм: 20 А
  • Ступінь захисту до IP69
  • Категорія ударостійкості: IK08 (-25 °C)
  • Від 2 до 5 полюсів
  • Кодування: механічне та колірне
  • Кількість входів: 1
  • Кількість виходів: 2

Переваги

  • Низька трудомісткість монтажу на будівельному майданчику завдяки технології Plug-and-Play
  • Менше помилок у підключенні завдяки 100% перевірці під час виробництва
  • Блокування вручну або за допомогою інструмента для підвищення гнучкості на місці
  • «Увімкнув і забув» завдяки використанню перевірених матеріалів
  • Безпечне використання навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища

Кутовий приладовий з’єднувач M12 для наскрізного монтажу

Підвищує ефективність виробництва

Штекер M12 із кутом 90° призначений для автоматизованого виробництва і забезпечує ефективні процеси складання. Завдяки своїй кутовій конструкції новий з’єднувач можна гнучко розміщувати на друкованій платі, що дозволяє використовувати його навіть в умовах обмеженого простору.

Основні характеристики

  • Кутова конструкція
  • Для технології оплавлення припою в наскрізних отворах (THR)
  • Напруга до 250 В
  • Струм до 4 А
  • Варіанти із кодуванням A і D
  • 4, 5 або 8 полюси
  • Неекрановане виконання
  • Інверсний вставний торець

Переваги

  • Підходить для Pick-and-Place: автоматизоване комплектування на друкованій платі сприяє підвищенню ефективності виробництва
  • Оптимізована конструкція: зміщений центр ваги, завдяки чому можливе встановлення «без зусиль» на друкованій платі без фіксуючих гачків
  • Гнучкість: легке розміщення та вирівнювання на друкованій платі навіть в умовах обмеженого простору
  • Модульність: сумісний з доступними корпусами для наскрізного монтажу

Кольорові патч-кабелі RJ45

Для застосування в шафах керування

Phoenix Contact доповнює асортимент продукції кольоровими патч-кабелями серії RJ45 BUILDING. Нові кабелі восьми кольорів — білого, оранжевого, жовтого, червоного, фіолетового, зеленого, синього і чорного — надають кольорові альтернативи для застосувань CAT6A.

Основні характеристики

  • Кольори: білий, оранжевий, жовтий, червоний, фіолетовий, зелений, синій і чорний
  • Передача даних на швидкості до 10 Гбіт/с (CAT6A)
  • Варіанти довжини від 0,3 до 50 м
  • Вбудований захист фіксуючих гачків

Переваги

  • Ідеально підходить для офісів, будівель і захищених промислових застосувань, наприклад, у шафах керування
  • Відповідність вимогам до застосування в усьому світі завдяки CE, UL, WEEE та EAC
  • Надійне з’єднання та роз’єднання завдяки надійному захисту фіксуючого гачка
  • Перспективна високошвидкісна передача даних на швидкості до 10 Гбіт/с (CAT6A)
  • Ідеальні характеристики електромагнітної сумісності завдяки екрануванню на 360°

З’єднувачі для клем батареї для домашніх накопичувачів

Підключення інвертора із захистом від неправильної полярності

Нові з’єднувачі для домашніх накопичувачів призначені спеціально для використання на акумуляторних інверторах. З’єднувачі постійного струму із захистом від неправильної полярності запобігають неправильному під’єднанню стандартних технологій з’єднання фотоелектричних установок, а також короткому замиканню клем батареї.

Основні характеристики

  • Розрахунковий струм до 60 А
  • Розрахункова напруга: 1 500 В постійного струму
  • Поперечний переріз провідника: від 6 мм² до 16 мм²
  • Ступінь захисту IP66 / 68 (2 м / 2 год)
  • Цикли під’єднання: 100

Переваги

  • Довговічна технологія з’єднання за допомогою посріблених контактів
  • Без помилкових з’єднань: із захистом від неправильного підключення клем батареї завдяки механічному кодуванню
  • Безпечний монтаж: клеми батареї захищені від дотику навіть у непід’єднаному стані
  • Різні кольори: спрощення ідентифікації клем батареї

Екрановані з’єднувачі для друкованих плат RJ45

Підходять для паяння хвилею припою та для технології оплавлення припою в наскрізних отворах

Нові з’єднувачі для друкованих плат RJ45 із вбудованим трансформатором підходять для паяння хвилею припою (THT) і для технології оплавлення припою в наскрізних отворах (THR). Вони розширюють наявний асортимент екранованими варіантами RJ45 у промисловому виконанні для застосувань зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Основні характеристики

  • Однопортові з’єднувачі для друкованих плат 90° і 180°
  • Для паяння хвилею припою (THT) і технології оплавлення припою в наскрізних отворах (THR)
  • Опціонально зі світлодіодом і захисною пружиною
  • Варіанти екранування для всіх поширених застосувань Ethernet
  • Швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с
  • Надійний промисловий дизайн

Переваги

  • Спрощений процес проєктування Ethernet завдяки вбудованому екрануванню
  • Зменшення складності друкованої плати та мінімізація ризиків електромагнітної сумісності
  • Автоматизована обробка завдяки можливості застосування технології оплавлення припою в наскрізних отворах
  • Оптимальний варіант для будь-кого застосування завдяки великому асортименту продукції
  • Готовність для складних застосувань завдяки промисловій конструкції

З’єднувач для клем батареї

Безпечні з’єднання для систем зберігання енергії

З’єднувач серії BPC із захистом від неправильної полярності ідеально підходить для використання у пристроях накопичення енергії. Завдяки можливості обертання, захищеним від дотиків контактам і механічному кодуванню однополюсний з’єднувач забезпечує особливо високу гнучкість і безпеку при підключенні акумуляторних модулів.

Основні характеристики

  • Розрахунковий струм до 400 А
  • Розрахункова напруга: 1 500 В
  • Поперечний переріз провідника: від 16 мм² до 120 мм²
  • Ступінь забрудненості 2
  • Ступінь захисту IP65 / IP67
  • Цикли під’єднання >100
  • Механічне й колірне кодування
  • Клас займистості V0 згідно з UL 94

Переваги

  • Безпомилкове з’єднання завдяки механічному та колірному кодуванню
  • Надійне встановлення завдяки водонепроникності й безпечним для дотику контактам
  • Стабільна передача потужності завдяки високій стійкості до вібрацій та ударів
  • Гнучкість завдяки можливості обертання на 360° і різним способам з’єднання
  • Відповідність усім застосовним стандартам зберігання енергії: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.

Найцікавіші інновації


Універсальний вставний торець для Single Pair Ethernet

Універсальний з’єднувач SPE зі стандартизованим вставним торцем

Підготуйтеся до наступного покоління промислової технологій з’єднань: Протягом 2026 року ми постачатимемо з’єднувач SPE IP20 і M12 з новим стандартизованим вставним торцем — сумісним, придатним для використання різними виробниками та розрахованим на майбутнє. Дізнайтеся зараз про можливості для ваших додатків.

Наш асортимент продукції


Круглі з’єднувачі для передачі сигналів, даних і живлення

Круглі з’єднувачі

Компанія Phoenix Contact пропонує круглі з’єднувачі для промислової автоматизації у найрізноманітніших типорозмірах. Від малих до великих, прямі або кутові, з екструдованою ізоляцією або для монтажу на місці: широкий асортимент пропонує оптимальні рішення для передачі сигналів, даних та живлення.

  • Інноваційні гібридні з’єднувачі в типорозмірах M12 та M23
  • З’єднувачі для передачі сигналів із кількістю полюсів від 3 до 19 у типорозмірах M5, M8, М12, M23 та 7/8"
  • З’єднувачі для передачі даних у типорозмірах M8 та M12 для швидкості передачі даних до 10 Гбіт/с
  • Силові з’єднувачі у типорозмірах від M12 до M58 для струмів до 16 A та напруги до 690 В
З’єднувачі для пристроїв накопичення енергії для підключення з переднього чи заднього боку

З’єднувачі для пристроїв накопичення енергії

Встановлюйте системи зберігання енергії для систем до 1500 В швидко, надійно та без значних витрат зі з’єднувачами акумуляторної батареї та з’єднувачами для підключення збірної шини.

  • З’єднувачі для підключення до пристроїв накопичення енергії з переднього та заднього боку
  • Номінальна напруга до 1 500 В пост. струму або системна напруга до 1 500 В
  • Поперечний переріз: від 16 мм² до 25 мм²
  • Номінальний струм до 200 А
  • Ступінь захисту до IP65
З’єднувач для передачі даних на високих швидкостях у промислових і численних інфраструктурних застосуваннях

З’єднувачі для передачі даних

Для надійної та швидкої передачі даних в промисловості, обчислювальних центрах або інфраструктурних застосуваннях компанія Phoenix Contact пропонує з’єднувачі для передачі даних для мідних та оптоволоконних кабелів. Пропонуються з’єднувачі, патч-кабелі та аксесуари для всіх стандартних польових шин та мереж.

  • Швидкість передачі до 40 Гбіт/с
  • Рішення для ступенів захисту IP20, IP65/67 та IP69K
  • Інноваційне гібридне кабельне з’єднання
  • Патч-панель і розподільник для монтажу в розмірі 19 дюймів
З’єднувачі для Single Pair Ethernet

З’єднувачі для Single Pair Ethernet

Ознайомтеся з нашим широким асортиментом приладових і кабельних з’єднувачів й зануртеся у технологію SPE.

Декілька типів з’єднувачів для тяжких умов експлуатації, розташовані поряд один з одним

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації захищають ваші інтерфейси і гарантують надійну передачу живлення, даних та сигналів навіть за складних умов. Вони вирізняються стійкістю до бруду, води, вібрації та високих механічних навантажень і забезпечують герметичність до ступеню захисту IP69K.

  • Струмопровідні металеві корпуси із захистом від електромагнітних перешкод
  • Сумісні за монтажем та зі вставними з’єднаннями сальникові корпуси й нижні частини корпусів
  • Контактні вставки: з фіксованою кількістю полюсів та модульні — з різноманітними технологіями з’єднання
  • Струмопровідні поверхні із захистом від електромагнітних перешкод
Різні монтажні з’єднувачі

Монтажні з’єднувачі

Наші монтажні штекери забезпечують простий, гнучкий та безпечний розподіл енергії. Міцні корпуси та високий ступінь захисту до IP69K забезпечують надійну передачу енергії навіть на відкритому повітрі та у вологих приміщеннях. Різні технології з’єднання пропонують відповідне рішення для кожного застосування.

  • Монтажні з’єднувачі IPD зі з’єднанням Push-Lock, яке не потребує використання інструментів
  • Монтажні з’єднувачі QPD зі швидким з’єднанням IDC
  • Монтажні з’єднувачі з перевіреним гвинтовим або обтискним з'єднанням
  • Розраховані на силу струму до 40 A та напругу до 690 В
  • Для проводів із перерізом до 5 x 6 мм²
Багато різноманітних з’єднувачів для фотоелектричних систем для універсального використання у фотоелектричних установках

З’єднувачі для фотоелектричних систем

З’єднувачі для фотоелектричних систем Phoenix Contact охоплюють широкий спектр застосувань: попередньо зібрані з’єднувачі змінного та постійного струму, з’єднання пристроїв, а також технологія підключення фотоелектричних модулів, фотоелектричних систем, інтегрованих в будівлі (BIPV), та модульних інверторів забезпечують універсальні рішення для підключення.

  • З’єднувачі для змінного та постійного струму зі ступенем захисту IP66/68
  • Підключення пристроїв для змінного та постійного струму зі ступенем захисту IP65/66/68
  • Прохідні клеми та клеми для друкованих плат для струмів до 309 A та напруги до 600 В (UL)
  • З’єднувальні технології для фотоелектричних систем, інтегрованих в будівлі (BIPV), і модульних інверторів
Різні конструкції з’єднувачів постійного струму

З’єднувачі постійного струму

З’єднувачі постійного струму від Phoenix Contact можна безпечно під’єднувати й від’єднувати під навантаженням. Вони надійно захищають від небезпечної електричної дуги. Можливість під’єднання під навантаженням дає змогу повністю відключати окремі компоненти і таким чином забезпечує високу експлуатаційну готовність обладнання.

  • Для поперечного перерізу від 1,5 до 6 мм²
  • Для номінальної напруги до 800 В і номінального струму до 20 А
  • Класи захисту IP66/IP68 (24 год/2 м); IP69/IK 08
Роз’єми для клапанів для монтажу

Роз’єми для клапанів

На практиці роз’єми для клапанів зазнають високих навантажень через температурні та механічні впливи, а також контакт з оливами та мастилами. Асортимент нашої продукції оптимізовано для цих складних умов експлуатації.

  • П'ять різних конструкцій (A, B, BI, C, CI), а також варіант для манометричного вимикача (AD)
  • Діапазон застосування від 24 В змінного/постійного струму до 230 В змінного/постійного струму.
  • Просте виявлення помилок завдяки варіантам зі світлодіодом
З’єднувачі AT/ATM, DT/DTM та ISOBUS

З’єднувачі AT/ATM, DT/DTM та ISOBUS

Надійно та гнучко підключайте датчики та виконавчі елементи на сільськогосподарській техніці та комерційних транспортних засобах. З’єднувачі AT/ATM, DT/DTM і ISOBUS спеціально розроблені для цих завдань і можуть витримувати екстремальні впливи навколишнього середовища. Асортимент продукції вражає міцною конструкцією, широким вибором конфігурацій штекерів і стандартизованим з’єднанням, сумісним із рішеннями інших виробників.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- і 18-контактні з’єднувачі AT для поперечного перерізу з’єднання від 14 до 20 AWG
  • Міні-з’єднувачі ATM для меншого поперечного перерізу з’єднання від 16 до 22 AWG
  • 9-контактний з’єднувач ADHP ISOBUS із кабельним вводом для діаметра кабелю від 14 до 18 мм
Pulsotronic

Індивідуальні технології з’єднання та датчики

Більше свободи в плануванні машин, систем і пристроїв: Pulsotronic, компанія Phoenix Contact, розробляє і виробляє індивідуальні сенсорні рішення і високоякісні технології з’єднання. Асортимент датчиків включає: індуктивні, ємнісні, оптичні та магніторезистивні датчики, ультразвукові датчики та механічні датчики дотику, а також спеціальні рішення, такі як радарні датчики та датчики нахилу. Асортимент доповнюють розподілювачі M5, M8 і M12 та інноваційні технології з’єднання.

Пов’язані групи продукції

Різноманітні кабелі та проводи з асортименту Phoenix Contact
Розподільники, адаптери та кабельні з’єднувачі для передачі сигналів, даних і живлення
Індивідуальне комплектування кабелів
Технологія з’єднання для інфраструктури зарядки
Різноманітні кабелі та проводи з асортименту Phoenix Contact

Встановлюйте з’єднувачі власними силами й використовуйте готові до під’єднання кабелі. Крім повного асортименту продукції для польового монтажу, компанія Phoenix Contact пропонує мідні й оптоволоконні кабелі для передачі даних, гібридні кабелі, а також сигнальні й силові кабелі. Рішення для фотоелектричної продукції, систем зберігання енергії та кабельної продукції доповнюють асортимент виробів.

Докладніше про кабелі та проводи
Розподільники, адаптери та кабельні з’єднувачі для передачі сигналів, даних і живлення

Скористайтеся комплексним рішенням для пасивної польової кабельної розводки. Широкий асортимент продукції включає в себе розподільні коробки, кабельні коробки, кабельні з’єднувачі, адаптери та розподільники. Ми пропонуємо широкий вибір конструкцій та інтерфейсів для мідних і оптоволоконних систем.

Докладніше про розподільники, адаптери та кабельні з’єднувачі
Індивідуальне комплектування кабелів

Виконуйте індивідуальну підготовку кабелю для своєї системи. Різні типи, кодування та призначення полюсів дають змогу створювати індивідуальні рішення для передачі сигналів, даних і живлення. Ви можете наносити маркування на підготовлені кабелі відповідно до ваших специфікацій. Можливе також етикетування й пакування з логотипом або штрих-кодом або навіть абсолютно нові розробки.

Докладніше про індивідуальне комплектування кабелів
Технологія з’єднання для інфраструктури зарядки

Оптимальне підключення живлення і даних: завдяки нашій технології з’єднання для зарядних станцій і домашніх зарядних станцій на основі друкованих плат ви можете швидко підключити мережеве живлення, зарядний кабель і кабелі передачі даних та легко встановити їх на місці. Короткий час встановлення, постійне безпечне з’єднання та низькі витрати на обслуговування підвищують доступність і економічну ефективність вашої інфраструктури зарядки.

Докладніше про технологію з’єднання для інфраструктури зарядки

Різноманітні рішення для цих галузей


Двоє людей під час консультації

Виробники пристроїв

Ознайомтеся з нашим асортиментом для виробників пристроїв. Ми пропонуємо вам широкий асортимент технологій з'єднання для застосування у промислових галузях та інфраструктурі.

Людина тримає в руці електронний модуль із різними засобами підключення пристрою

Підключення пристроїв в автоматизації будівель

Різні системи в розумних будівлях децентралізовано об’єднані в мережу. Для цього потрібні стандартизовані підключення пристроїв, щоб окремі системи будівлі та їхні системи могли легко та швидко обмінюватися інформацією між собою. Покладайтеся на розумні рішення для інтелектуального підключення пристроїв: компактні, стандартизовані та зручні в обслуговуванні.

Ідеальна придатність до застосування у численних сферах Якими б не були вимоги ваших застосувань, з’єднувачі компанії Phoenix Contact запропонують відповідну технологію підключення. Скористайтеся перевагами надійних і довговічних роз’ємів, наприклад, у таких системах:

Маршрутизатор 5G
Система камер
Контролер
Перетворювач частоти
Пристрої накопичення енергії
Лампа
Екран
Електричне живлення
Інвертори

Технології


Послуги


Автоматичне сканування етикеток продукції

Ефективні логістичні процеси Спростіть процеси приймання та відвантаження товарів

Ми підтримуємо ваші автоматизовані логістичні процеси за допомогою етикеток, які просто відображають найважливішу інформацію, як-от артикул, кількість, дата виробництва, партія та країна походження у вигляді коду для сканування. Завдяки автоматичному скануванню кодів ви зменшуєте кількість ручних операцій логістичного персоналу і підвищуєте продуктивність в зонах входу та виходу товарів.