З’єднувачі для паяння THR і технології монтажу на поверхні Вилки M8 та M12 для сигналів, даних та живлення: оптимізуйте формування вартості за допомогою інноваційних приладових портів для наскрізного монтажу й технології монтажу на поверхні.
Гнучка розробка пристроїв завдяки універсальним рішенням для підключення
Компанія Phoenix Contact пропонує унікальний асортимент приладових з’єднувачів для автоматизованих процесів виробництва. Сигнали, дані або живлення — уніфікована монтажна геометрія компактних з’єднувачів M8 та M12 робить проєктування простим як ніколи.
Приладові з’єднувачі
Наші приладові з’єднувачі дають вам унікальну гнучкість у проєктуванні дизайну пристроїв. Автоматизуйте процес комплектування за допомогою двокомпонентних приладових з’єднувачів для наскрізного монтажу й монтажу на поверхні.
Штекерні з’єднувачі для польового обладнання для монтажу
Скористайтеся перевагами простого компонування прямо у мольових умовах. Скористайтесь гнучкими можливостями вилок M8 та M12 для монтажу для адаптації довжини кабелю. Варіанти з технологією Push-Lock забезпечують легке та надійне з'єднання без використання інструментів.
Залиті штекерні з’єднувачі для польового обладнання
Підключайте датчики та виконавчі елементи швидко та зручно. Вибирайте з широкого асортименту підготовлених кабелів. Ми пропонуємо найбільший асортимент виробів у виконанні M8 і M12 для безпечної передачі сигналів, даних та живлення.
Переваги
- Гнучкість під час проєктування пристроїв завдяки численним схемам призначення полюсів та кодування для передачі сигналів, даних та живлення в уніфікованій монтажній геометрії
- Простота інтеграції в автоматизовані виробничі процеси завдяки пакуванню у стрічки на бобіні або лотки
- Надійний захист електроніки: вбудовані ущільнення запобігають потраплянню пилу або бризок води навіть у непід’єднаному стані
- Швидке отримання дозволу на експлуатацію пристроїв завдяки сертифікованим з’єднувальним компонентам згідно з VDE/cUL
-
Plug-and-Produce: фіксатор Push-Pull для швидкого та надійного підключення
навіть в умовах обмеженого простору
Ідеальний варіант для наскрізного монтажу та технології монтажу на поверхні: приладові з’єднувачі M8/M12
Все про монтаж друкованої плати
Ефективне комплектування друкованих плат згідно з вимогами безпеки технологічного процесу. Отримайте огляд різних методів монтажу друкованої плати, зокрема процесів паяння THR і технології монтажу на поверхні. Наші технології підключення пристроїв підходять для ручного, напівавтоматичного й повністю автоматичного виготовлення.
Огляд асортименту M8/M12 для процесів THR і технології монтажу на поверхні
Знову все компактно: круглі з’єднувачі доступні для промислової автоматизації в різних типорозмірах. З’єднувачі M8 передають сигнали та дані. Вилки M12 також передають живлення.