Монтаж друкованої плати Наші технологія з’єднання друкованих плат завжди дають змогу вибрати відповідний спосіб монтажу. Вони являють собою належне рішення як для ручного комплектування, так і для напівавтоматичних чи автоматичних технологічних процесів. Завдяки цьому ви зможете якнайкраще комплектувати друковані плати та обробляти їх відповідно до вимог технологічного процесу. Тут можна ознайомитися зі сферами застосування різних способів монтажу та паяння для друкованих плат, а також дізнатися про відповідні вимоги та переваги.

Монтаж друкованої плати

Процес паяння


Принцип технології монтажу на поверхні

Під час використання технології монтажу на поверхні паяння компонента виконують на верхній стороні друкованої плати

Технологія монтажу на поверхні — сучасний процес паяння

Технологія монтажу на поверхню (SMT) є основою для сучасного виробництва елементів. На відміну від монтажу компонентів через наскрізний отвір, компоненти, встановлені на поверхні (SMD), мають з'єднувальні поверхні, підготовлені для паяння, які припаюють безпосередньо до верхньої частини друкованої плати за допомогою паяння шляхом оплавлення. Технологія монтажу на поверхні дозволяє оптимізувати виробництво елементів з огляду на економічний та високоякісний монтаж друкованої плати.

Принцип технології оплавлення припою у наскрізних отворах

Технологія оплавлення припою у наскрізних отворах дозволяє інтегрувати монтажні елементи з термостійкого матеріалу в процес поверхневого монтажу (SMT).

Технологія оплавлення припою у наскрізних отворах — механічна міцність і автоматичне збирання

Технологія оплавлення припою в наскрізних отворах (THR) поєднує особливу механічну стійкість наскрізних паяних з’єднань з високим рівнем автоматизації процесів кріплення на поверхні. У цьому випадку пасту для паяння втискають у наскрізні отвори за допомогою того самого виробничого обладнання. Принцип функціонування цієї технології сьогодні вважається сталим та приймається до уваги за власним стандартом DIN EN 61760-3.

Принцип технології паяння хвилею припою

Паяння хвилею припою — це класичний процес паяння, насамперед для електронних компонентів

Паяння хвилею припою — швидка та економічна технологія паяння

Паяння хвилею припою дозволяє припаювати електронні деталі або з’єднувальні елементи після ручного або автоматичного встановлення на друковану плату. Для цього весь модуль з боку паяння спочатку вкривають флюсом, після цього попередньо нагрівають, а потім проводять над однією або двома хвилями припою й вкривають припоєм. Після паяння весь вузол охолоджують для зменшення температурного навантаження на друковану плату. Якщо потрібно паяти деталі для наскрізного монтажу (THT), які повинні витримувати вищі механічні навантаження завдяки своїй конструкції, паяння хвилею припою досі залишається стандартним методом.

Процес монтажу без паяння


Принцип технології безпосереднього вставлення

У разі безпосереднього вставлення з'єднувачі насаджують на двосторонні контактні площадки друкованої плати

Технологія безпосереднього вставлення — це гнучке та економічне рішення для з'єднань типу «провід — плата»- та «плата — плата»

При цьому з'єднувач контактує з відповідними контактними площадками на краю друкованої плати. Таким чином з’єднувачі типів «провід – плата»- та «плата – плата» можна легко та без інструментів встановлювати в горизонтальному положенні на друковані плати завтовшки 1,6 мм. Для уникнення помилок підключення вставні елементи мають заводське механічне кодування. Фіксацію на друкованій платі забезпечують пружинні защіпки. Завдяки відмові від паяння з'єднувальні компоненти не зазнають жодних температурних навантажень.

З’єднувач для безпосереднього підключення SKEDD

SKEDD — інноваційна технологія безпосереднього вставлення

SKEDD — це інноваційна технологія монтажу для сполучення з’єднувачів для друкованих плат через наскрізні монтажні отвори безпосередньо з друкованою платою. Монтаж відбувається без інструментів і без додаткової основи колодки. Бокові заклепки на з’єднувачі забезпечують надійне і вібростійке з'єднання. В основі з'єднувачів SKEDD для безпосереднього підключення компанії Phoenix Contact лежить ліцензована технологія Würth Elektronik. Як і весь асортимент з’єднувачів для друкованих плат, з'єднувачі для безпосереднього підключення кваліфікують за стандартом DIN EN 61984.

Брошура про з'єднувачі для технології монтажу на поверхні


Брошура про з'єднувачі для технології монтажу на поверхні

Поглибте свої знання щодо технології монтажу на поверхню

Ознайомтеся з основами сучасного виробництва компонентів за допомогою технології монтажу на поверхні та технології оплавлення припою в наскрізних отворах. Крім того, у брошурі представлений огляд такої продукції, як: клеми та з’єднувачі для друкованих плат та круглі з'єднувачі для технології монтажу на поверхні й оплавлення припою в наскрізних отворах. Словник наприкінці брошури пояснює важливі технічні терміни, що стосуються технології монтажу на поверхні.

Ви можете завантажити брошуру тут: