Під час монтажу друкованих плат застосовують технологію запресування, паяння хвилею припою, технологію монтажу на поверхні та наскрізного монтажу. Технологія безпосереднього вставлення SKEDD не потребує цих процесів. Інтегруйте наскрізні монтажні отвори у будь-якому місці друкованої плати. Це підвищує гнучкість під час компонування друкованих плат.
З’єднувачі для безпосереднього підключення з технологією SKEDD Компактно, економічно, безпечно: завдяки інноваційній технології SKEDD ви вперше можете монтувати з’єднувачі для друкованих плат напряму і без інструментів в будь-якому місці на друкованій платі.
Новий спосіб контактування
Нове визначення зручності підключення: Яяк лідер на ринку технологій з'єднання друкованих плат Phoenix Contact представляє з’єднувачі для безпосереднього підключення з технологією SKEDD. З’єднувачі для друкованих плат можна підключати безпосередньо до друкованої плати через наскрізні монтажні отвори. Просто встановлюйте та знімайте з’єднувачі без інструментів. Вони не потребують основи колодки, що виключає складні процеси паяння та зменшує витрати.
Переваги
- Технологія безпосереднього вставлення SKEDD дозволяє виконувати гнучке позиціонування на друкованій платі
- Зниження витрат на запчастини та обробку: просте підключення вручну та вібростійке з’єднання
- З’єднання Push-in, що не потребує використання інструментів та економить час, або автоматичне обтискне з’єднання
- Швидке та зручне тестування завдяки вбудованій функції тестування
- Випробувано та схвалено для 25 циклів під’єднання та від’єднання
Наш асортимент продукції
Прямі з'єднувачі з обтискним з'єднанням або пружинним з’єднанням Push-in: швидко і легко монтуйте з'єднувачі на друкованій платі. Розташувати, підключити, зафіксувати: з’єднувачі для друкованих плат можна підключати безпосередньо до друкованої плати через наскрізні монтажні отвори. Додаткові основи колодки не потрібні, що зменшує витрати на компоненти та технологічні процеси. З’єднувачі доступні у виконанні з кроком 5,0 мм до 16 полюсів і з кроком 3,5 мм до 32 полюсів. З’єднувачі SKEDD серії SDC/SDDC мають з’єднання Push-in. З’єднувач серії CDDC оснащені обтискним з'єднанням.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Дворядні з’єднувачі для безпосереднього підключення з пружинним з’єднанням Push-in (SDDC 1,5) | Однорядні з’єднувачі для безпосереднього підключення з пружинним з’єднанням Push-in (SDC 2,5) | Дворядні прямі з’єднувачі з обтискним з'єднанням (CDDC 1,5) | Дворядні прямі з’єднувачі з обтискним з'єднанням (CDDC 2,5) | |
| Асортимент продукції | ||||
| Поперечні перерізи провідників | від 0,2 мм² до 1,5 мм² | від 0,2 мм² до 2,5 мм² | від 0,14 до 1,5 мм² | від 0,14 до 2,5 мм² |
| Струм | до 8 A | до 12 A | до 8 A | до 12 A |
| Напруга | до 160 В | до 320 В | до 160 В | до 320 В |
| Крок | 3,5 мм | 5,0 мм | 3,5 мм | 5,0 мм |
| До списку продукції | До списку продукції | До списку продукції | До списку продукції |
Детально про технологію та приклади застосування
Вперше технологія безпосереднього вставлення SKEDD забезпечує можливість прямого підключення та відключення з'єднань в будь-якій точці друкованої плати. Контакти SKEDD складаються з двох підпружинених і злегка вигнутих контактних ніжок, які підлаштовуються під діаметр отворів друкованої плати і забезпечують надійний контакт. Тому з’єднувачі для безпосереднього підключення не потребують основи колодки і їх можна підключати вручну без інструментів.
Бічні заклепки забезпечують стабільне з’єднання навіть в умовах механічних навантажень, таких як вібрація. З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD розраховані на 25 циклів з'єднання і роз'єднання. Вони пройшли випробування на вібрацію відповідно до DIN EN 60068-2-8 з прискоренням приблизно 50 м/с^2 в діапазоні частоти від 60,1 Гц до 150 Гц.
Завдяки інноваційним з’єднувачам для безпосереднього підключення можна легко реалізувати системи, де підключення проводу потрібне у задній частині друкованої плати. Завдяки технології безпосереднього вставлення SKEDD більше не потрібне ручне паяння для додаткової технології з'єднання друкованих плат.
Ви можете підключати попередньо зібрані з’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD до друкованих плат під час виробництва і таким чином здійснювати електромонтаж декількох друкованих плат у пристрої. Для інтеграції додаткових функцій вам потрібно лише створити наскрізні отвори на материнській платі. За потреби ви можете просто інтегрувати додаткові з’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD.
За допомогою з’єднувачів для безпосереднього підключення SKEDD можна реалізувати прості розподільні плати, які не потребують високого ступеня захисту, наприклад, для підключення периферійних пристроїв до контролера. Завдяки технології безпосереднього вставлення всю друковану плату можна компонувати без паяння.
Просто вставити та затягнути
Завдяки інноваційній технології безпосереднього вставлення SKEDD з’єднувачі для друкованих плат SDC можна вставляти безпосередньо в друковану плату. Складні процеси паяння більше не потрібні. З'єднання можна виконати без інструментів, а його довготривалу стабільність та електричне з'єднання гарантують наскрізні монтажні отвори. Провідники можна швидко і легко під'єднувати за допомогою технології Push-in, а з’єднувачі з обтискним з’єднанням ідеально підходять для попередньо зібраних кабелів. Більш детально технологію роз’яснено у відео.
Технологія безпосереднього вставлення для максимальної зручності
Хочете дізнатися більше про технологію SKEDD? Перегляньте нашу брошуру. Тут ви знайдете усю необхідну інформацію в компактному та детальному форматі. Дізнайтеся більше про технологію та перегляньте наш асортимент виробів.
Технічні вимоги
З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD від Phoenix Contact призначені для стандартних друкованих плат завтовшки 1,6 мм з поверхнею з хімічним лудженням або покриттям HAL (Hot Air Leveling). Вони не висувають додаткових вимог до матеріалу або поверхні. У виробництві друкованих плат необхідно передбачити тільки луджені і наскрізні отвори для контактів SKEDD і нелуджені отвори для стопорних і напрямних штифтів.
На малюнку поруч показано внутрішній діаметр отворів під контакти SDC 2,5.
На відміну від стандартних клем для друкованої плати та основ колодок або спеціальних компонентів для кріплення на поверхню (SMD = Surface Mount Device), з’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD не припаюють стаціонарно. Таким чином, процес паяння залежить виключно від інших електромеханічних та електричних компонентів на друкованій платі. У разі обробки друкованої плати із застосуванням методу паяння хвилею припою передбачені отвори можна закрити рамкою для паяння, каптоновою стрічкою або стрічкою Blue Mask, щоб запобігти небажаному потраплянню припою. У разі обробки друкованої плати за допомогою технології наскрізного монтажу або монтажу на поверхні отвори можна захистити трафаретами для пайки.
З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD збирають вручну після процесу паяння і перед завершальним складанням пристрою. З'єднувачі встановлюють вручну і надійно під'єднують за допомогою бічних заклепок. Якщо потрібно розташувати з'єднувачі дуже близько один до одного з боків, тому заклепки незручно встановлювати вручну, їх також можна зафіксувати за допомогою викрутки завдяки пазам і контактним поверхням.
Інструменти для ручного або автоматизованого обтискання
Обтискне з'єднання забезпечує зручність підключення для великих партій. Це означає, що попередньо зібрані провідники можна підключати до з’єднувачів швидко, легко і, насамперед, економічно ефективно. Використовуйте спеціальні інструменти для обтискання та користуйтеся перевагами високого рівня зручності в роботі. Ручні обтискні кліщі або інструмент для швидкої заміни підходять для обробки відповідних обтискних контактів. Ручні обтискні кліщі з асортименту Phoenix Contact можна замовити на нашому сайті. Інструмент для швидкої заміни можна придбати у компанії Demirel Crimp Technik GmbH.
Стандарти та відповідність вимогам
З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD серій SDC і SDDC схвалені відповідно до стандартів UL 1059, CAN/CSA C22.2 № 158-10 і DIN EN 61984 (стандарт для з’єднувачів). Для сімейства виробів CDDC було отримано сертифікати VDE та UL/CSA.
Прямі роз'єми відповідають вимогам випробування розпеченим дротом згідно зі стандартом DIN EN 60335-1 (стандарт для побутової техніки). Температура займання дроту розжарювання (GWIT) та індекс займистості дроту розжарювання (GWFI) вказані в технічному паспорті виробу.
Крім того, три сімейства виробів пройшли визначення терміну служби відповідно до DIN EN 61373:2011-03 (випробування на вібрацію та удари для залізничної галузі) в категорії 1 і класі B.