Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

З’єднання для друкованих плат за специфікаціями замовників

З’єднання для друкованих плат за специфікаціями замовників

Ваш швидший шлях до індивідуального рішення: додатково до широкого асортименту стандартної продукції ми пропонуємо замовникам різноманітні можливості індивідуальної адаптації. стандартних виробів і готових рішень, а також абсолютно нові розробки, орієнтовані на потреби клієнтів. Можливо майже все.

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Переваги

  • Індивідуальні рішення для підключення друкованих плат
  • Розширений за межі стандартного асортимент для ще більшої гнучкості
  • Безперебійність постачання товару завдяки сучасним виробничим процесам, розміщенню заводів по всьому світу та наявності місцевих складів
  • Конфігуратор із безліччю можливостей комбінування, а також негайна наявність понад 6 000 варіантів виробів із 150 лінійок продукції
  • Конфігуратор клем, з’єднувачів і основ колодок для друкованої плати

Конфігуратори Швидко та інтуїтивно конфігуруйте свій варіант виробу на основі стандартної продукції.

Клеми для друкованих плат для простого підключення на друкованій платі
Конфігуровані клеми для друкованих плат серії SPT modular
З’єднувачі для друкованих плат для гнучких з’єднань провідників
Основи колодки для надійного кріплення на друкованій платі і підключення до з’єднувача
Сильнострумові прохідні клеми для передачі високих струмів через стіну
З’єднувачі і кабелі для передачі сигналів, даних і живлення
Клеми для друкованих плат для простого підключення на друкованій платі

Розробіть свій бажаний варіант клем для друкованої плати. Скористайтесь для цього нашим розширеним асортиментом продукції і виберіть необхідний виріб за кольором, маркуванням і кодуванням.

Конфігурування клем для друкованої плати
Конфігуровані клеми для друкованих плат серії SPT modular

Налаштуйте параметри власного рішення з’єднувального блока з модульних клем для друкованої плати серії SPT modular і покладіть його безпосередньо в кошик покупця після завершення процесу конфігурування. Ви автоматично отримаєте особистий артикул та інформацію про час доставки.

Конфігурування індивідуальних з’єднувальних блоків
З’єднувачі для друкованих плат для гнучких з’єднань провідників

Ви можете обрати правильний з’єднувач та створити конфігурування з різними кольорами, маркуванням або кодуванням. Ви можете створити індивідуальний продукт лише у кілька кліків.

Конфігурування з’єднувачів для друкованих плат
Основи колодки для надійного кріплення на друкованій платі і підключення до з’єднувача

Колодки забезпечують просте встановлення з'єднань між друкованою платою та роз'ємом. Конфігуратор відображає для вас безліч варіантів колодок за кольором, друком і кодуванням.

Конфігурування відповідних частин друкованих плат
Сильнострумові прохідні клеми для передачі високих струмів через стіну

Адаптуйте сильнострумові прохідні клеми для оптимального проведення високих струмів через стінку до вашої системи. Використовуйте численні можливості індивідуалізації під час створення блоків, вибору кріплень і способів маркування.

Конфігурування сильнострумових прохідних клем
З’єднувачі і кабелі для передачі сигналів, даних і живлення

Налаштуйте кабельні з'єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищах IP6x або для шафи керування. Довільна довжина та кінці провідника дозволяють створювати кабелі, що відповідають індивідуальним потребам.

Підготовка кабелів і проводів

Чотири кроки до готової конфігурації

Знімки екрана для конфігуратора виробу — з’єднання для друкованої плати: виберіть тип виробу
Знімки екрана для конфігуратора виробу — з’єднання для друкованої плати: адаптуйте виріб до власних потреб
Знімки екрана для конфігуратора виробу — з’єднання для друкованої плати: завантажити CAD-дані
Знімки екрана для конфігуратора виробу — з’єднання для друкованої плати: Замовити пропозицію
Знімки екрана для конфігуратора виробу — з’єднання для друкованої плати: виберіть тип виробу

Визначте залежно від потреб технічні характеристики, таких як спосіб з’єднання чи кількість полюсів, і виберіть для друкованої плати належну клему, з’єднувач або основну колодку.

Знімки екрана для конфігуратора виробу — з’єднання для друкованої плати: адаптуйте виріб до власних потреб

Визначте колір виробу, маркування та кодування вашого індивідуального виробу.

Знімки екрана для конфігуратора виробу — з’єднання для друкованої плати: завантажити CAD-дані

Щоб використовувати їх безпосередньо у своїй програмі CAD, завантажте дані конструкції у 2D- та 3D форматі.

Знімки екрана для конфігуратора виробу — з’єднання для друкованої плати: Замовити пропозицію

Надішліть нам свій запит безпосередньо з онлайн-конфігуратора. Упродовж трьох робочих днів ми підготуємо пропозицію на вашу індивідуальну конфігурацію.

Можливості для вибору конфігурації


Клеми для друкованої плати в різних варіантах кольору

Варіанти кольору

Компанія Phoenix Contact пропонує для вашого індивідуального підключення проводу перелічені варіанти кольорів на стандартних умовах. Можливі також фіксовані розміри шрифту та різні напрямки маркування; вироби в інших кольорах за запитом.

Огляд варіантів кольору для клем і роз’ємів для друкованих плат

Таблиця з оглядом варіантів кольорів для клем і роз’ємів для друкованих плат

*можливі незначні відхилення кольорів / *slight color variations possible

Маркування з’єднання для друкованої плати

Маркування

Компанія Phoenix Contact пропонує клеми, з’єднувачі й основні колодки для друкованої плати з індивідуальним маркуванням для встановлення у вашу індивідуальну систему. Завдяки стандартизованій технології маркування можна наносити на вироби індивідуальне маркування. На кожен полюс можна нанести інше зображення. Для кожної серії продукції є визначені розміри шрифту. На замовлення можливе також комплексне маркування.

Кодування з’єднань для друкованої плати

Кодування

Для запобігання неправильному підключенню компанія Phoenix Contact пропонує штекери та колодки з механічним кодуванням. Кодування забезпечується за допомогою профілю, вкладки або штифта особливої форми, або шляхом видалення кодувального елемента. При цьому кожен полюс може мати індивідуальне кодування. Для вертикальних колодок можливе також кодування на друкованій платі.

Підготовка кабелів до підключення

Зберіть свій кабель з провідників різної довжини та поперечного перерізу, використовуючи відповідну технологію з'єднання. При цьому ви можете самостійно створити потрібний варіант або скористатися готовими варіантами. Можливі також комплексні послуги з підготовки, зокрема й маркування.

Нові розробки

Вам потрібне індивідуальне рішення для з’єднання? Таке, яке треба розробити з нуля? Ми пропонуємо сертифікований процес розробки від першої консультації, формування концепції і до серійного виробництва та логістики.

Співробітник і клієнт з 3D-моделлю нової розробки на замовлення

Нові індивідуальні розробки для проєктування пристроїв

Чи то спеціальні конструкції, чи складні електромеханічні системні рішення: ваш індивідуальний виріб проходить багаторазово перевірений процес розробки в компанії Phoenix Contact. Щоб перетворити ваші ідеї на технічні рішення і розвивати їх далі, ми забезпечимо вас партнерською допомогою на всіх етапах — від першого контакту до серійного виробництва й надалі.