Дозволи і відповідність виробів стандартам Для компанії PhoenixContact відповідність стандартам щодо виробів і компанії в цілому — це те, на чому базуються всі дії. Основу для цього створюють національні й міжнародні сертифікати та відповідність стандартам. Наші клієнти мають бути повністю задоволені нашими виробами. Крім того потрібно, щоб вони могли покластися на Phoenix Contact як компанію. Далі наведено деякі сертифікати та відповідності, на яких базуються наші виробничі та бізнес-процеси.
Компанія Phoenix Contact розробляє, перевіряє та маркує кожен свій виріб відповідно до чинних стандартів, директив і законів. Сертифікати та відповідність конкретних виробів можуть дещо відрізнятися в деталях залежно від країни. Якщо вам потрібна інформація про сертифікати та відповідності виробу, ви можете її знайти на відповідній сторінці з докладною інформацією про виріб. Для цього вкажіть артикул у пошуку вебсторінки Phoenix Contact. Або виберіть потрібний виріб зі списку продукції.
Наші вироби мають зокрема такі сертифікати та відповідності:
- Сертифікація CB за стандартами IEC
- Underwriters Laboratories (UL)
- Відповідність CE
- VDE
- EAC
- DNV GL
Вибухозахист
Серед усіх сертифікатів і відповідностей продукції особливе значення має вибухозахист. У хімічній і нафтохімічній промисловості, а також у таких начебто некритичних галузях як харчова промисловість, виробники промислового обладнання мають виконувати вимоги законодавства щодо вибухозахисту - у всьому світі.
Перевірки якості
Підтверджена якість нашої продукції має першочергове значення. Якість не тільки послідовно перевіряється в готовій продукції, але й відповідально створюється на кожному етапі виробництва та логістики. Для того щоб забезпечити використання нашої продукції у всіх відповідних галузях, вироби проходять велику кількість спеціальних випробувань. Це дає змогу кваліфікувати їх за численними відповідностями.
Сертифікати підприємства
Висока якість як обов’язкова умова: це стосується як кожного окремого виробу, так і групи компаній Phoenix Contact. Щоб повною мірою відповідати цій вимозі, компанія Phoenix Contact декілька разів пройшла аудит і сертифікацію, зокрема у сферах управління якістю, екологічного менеджменту, енергетичного менеджменту, безпеки праці та охорони здоров’я. Серед сертифікатів є такі:
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001
- BS OHSAS 18001
- IRIS
- Декілька акредитацій лабораторій відповідно до DIN EN ISO/IEC 17025:2018 і DIN EN ISO/IEC 17025:2005
- KTA 1401
- IEC 62443-2-4
- IEC 62443-2-1