Компоненти для автоматизації будівель

Автоматизація будівель за допомогою Niagara Framework®

Відстежуйте, керуйте та оптимізуйте автоматизацію будівель централізовано – за допомогою сучасних блоків керування, гнучкої системи управління будівлею та хмарного програмного забезпечення для аналізу. Скористайтеся перевагами нашого комплексного портфоліо для енергоефективної інфраструктури будівель.

Нові вироби

Модуль вводу/виводу для керування будівлею
Керування будівлею ILC 2250 BI
Контролер для автоматизації приміщень

Модуль вводу/виводу для керування будівлею

24 входи/виходи для аналогових і цифрових сигналів

Модуль розширення додає 24 гнучко конфігуровані канали вводу/виводу для аналогових і цифрових сигналів до системи керування будівлею з лінійки продукції Catan. Завдяки висоті 6 розділювальних одиниць пристрій дизайну REG настільки ж компактний, як і відомий Catan.

Основні характеристики

  • Універсальні канали вводу/виводу для широкого спектру функцій
  • 8 каналів для універсальних входів
  • 8 каналів універсальних виходів для сигналів 0 ... 10 В або цифрових сигналів
  • 16 каналів для дискретного виходу
  • 24 канали для цифрового входу і функція лічильника
  • Знімний сенсорний дисплей

Переваги

  • Економія місця та витрат завдяки високій щільності вводу/виводу та гнучкій конфігурації
  • Керування аналоговими приводами, такими як клапани та вентилятори з інтерфейсом 0 ... 10 В
  • Потужна шина розширення через SPE (Ethernet) забезпечує розподілені інсталяції
  • Підтримка введення в експлуатацію та технічного обслуговування завдяки вставному дисплею для роботи на місці

Контролер для централізованої автоматизації будівель

Коли надійність має високий пріоритет

Для реалізації складних проєктів відповідно до вимог CRA лінійку продукції ILC 2x50 BI було розширено виробами з вищим класом потужності. Завдяки можливості підключення щонайбільше 63 модулів розширення вводу/виводу система керування будівлею ідеально підходить для автоматизації основних систем або цілих поверхів.

Основні характеристики

  • Чотириядерний процесор із більшою пам’яттю
  • Розширені функції безпеки
  • Вбудований чотирипортовий комутатор Ethernet
  • Можливість підключення щонайбільше 63 модулів вводу/виводу
  • Інженерне проєктування за допомогою Emalytics та Niagara Framework®
  • Вбудований вебсервер
  • 2 роз’єми USB-C

Переваги

  • Готовність до майбутнього завдяки підвищеній обчислювальній потужності
  • Повна безпека завдяки відповідності вимогам Cyber Resilience Act (CRA)
  • Безшовна інтеграція протоколів Інтернету речей і системних протоколів будівель
  • Проста заміна ILC 2050 BI (-L) для модернізації

Контролер для автоматизації приміщень

Велика кількість гнучких каналів вводу/виводу

Модульний контролер лінійки продукції Catan у форматі REG можна гнучко використовувати завдяки багатофункціональним каналам вводу/виводу. Різні модулі розширення підключаються до мережі через Single Pair Ethernet. Вставний дисплей допомагає під час введення в експлуатацію та технічного обслуговування.

Основні характеристики

  • Компактна конструкція REG
  • Канали вводу/виводу оптимізовано для автоматизації приміщень
  • Вбудований 3-портовий комутатор Ethernet
  • Підключення до 16 модулів вводу/виводу через SPE
  • Багатопротокольна підтримка на основі Ethernet, RS-485 та USB
  • Інженерне проєктування за допомогою Emalytics та Niagara Framework

Переваги

  • Економія місця та коштів завдяки можливості гнучкого конфігурування входів/виходів
  • Підтримка введення в експлуатацію та технічного обслуговування завдяки вставному дисплею для роботи на місці
  • Потужна шина розширення також забезпечує можливість розгалуженого монтажу
  • Інтерфейси для застосунків IoT
  • В дизайн включено етикетку сталого розвитку за принципом «Cradle-to-Cradle»

Системи керування будівлею та модулі розширення


Системи керування будівлею

Контролери для автоматизації приміщень і будівель

Відкрийте для себе наші блоки управління для оцифрування наявних або нових будівель. Дізнайтеся більше про системну інтеграцію первинних установок на засадах сталого розвитку й інноваційні технології в автоматизації приміщень.

Система управління будівлею


Знімок екрана Emalytics

Система управління для автоматизації будівель

Дізнайтеся, як можна використовувати нашу систему управління будівлею Emalytics, створену на базі Niagara Framework®, для інтелектуального об’єднання в мережу і комплексного аналізу ваших об’єктів, систем і операцій.

Логотип партнерства Niagara Framework® та Tridium

Шукаєте відповідного партнера Niagara Framework®?

Партнер «Powered by Niagara» описує тісну співпрацю між Tridium та Phoenix Contact у розробці апаратних та програмних рішень для автоматизації будівель на основі відкритої платформи Niagara Framework®. Додаткова нагорода Platinum-Partnerschaft, найвища нагорода у програмі «Growth Partner Program (GPP)», підкреслює спільний успіх.

Переваги від нашого партнерства

  • Підвищуйте ефективність ваших проєктів за допомогою наших ексклюзивних бібліотек програмного забезпечення та навчальних програм
  • Ви також можете використовувати наші інноваційні системи керування для безперешкодної інтеграції програмних проєктів інших партнерів у Niagara Framework®
  • Отримайте переваги від одного з найбільших партнерів у мережі з особливо широким асортиментом з одних рук, від джерел живлення до концепцій кібербезпеки
Експлуатація будівлі на основі даних
Легко оцифровуйте будівлі за допомогою нашого хмарного рішення

За допомогою нашої хмарної системи Smart Building Cloud ви можете суттєво скоротити поточні експлуатаційні витрати, підвищити ефективність будівлі та зберегти гнучкість системи.

Ознайомитися з рішеннями
Управління системами керування будівлею за допомогою планшета