Верстатні світильники
Промислове освітлення та сигналізаційна техніка
Стан установки, якість продукції або погано видимі темні ділянки: завдяки розумному промисловому освітленню та сигналізації ви завжди знатимете, що відбувається. Верстатні світильники забезпечують оптимальне та ефективне освітлення потрібної ділянки. Сигналізаційна продукція особливо добре підходить для використання в машинобудуванні і виробництві систем промислового обладнання.
Категорії товарів
Сигналізація в машині та на машині Ob im Schaltschrank, an Maschinen oder entlang der gesamten Produktionslinie – Leuchten und Signalgeräte von Phoenix Contact lassen sich flexibel in unterschiedliche Anwendungen integrieren. Entdecken Sie typische Einsatzorte und schaffen Sie mehr Sicherheit, Übersicht und Effizienz in Ihrer Anlage.
Верстатні світильники
Світлодіодні верстатні світильники від Phoenix Contact пропонують надійне промислове освітлення для точної роботи. Компактність або потужність, захист IP67, стійкість до охолоджувальної рідини, поворотна конструкція та можливість регулювання яскравості. Прості з’єднання M12, енергоефективні та довговічні — ідеальне рішення для будь-якої машини.
Ліхтарі сигналізації
Рішення для сигналізації від Phoenix Contact забезпечують чітке відображення стану машин і систем. Модульні або конфігуровані сигнальні колони та світлодіодні ліхтарі сигналізації забезпечують візуальні та звукові сигнали, інтеграцію IO-Link та високий ступінь захисту IP. Ідеальне рішення для промислового застосування, максимальної безпеки та ефективного зв’язку.