Інноваційні зарядні системи від одного постачальника
Обладнайте свої зарядні пункти системами CHARX від Phoenix Contact: як виробник компонентів, ми постачаємо все обладнання для вашої інфраструктури зарядки — домашні зарядні станції змінного струму, станції швидкого заряджання постійного струму або зарядні парки HPC — для монтажу на друковану плату, DIN-рейку або в 19-дюймову стійку. Наш широкий асортимент — від зарядних кабелів CCS до систем управління навантаженням — є основою для ефективної зарядної мережі для електромобілів.
Ми до ваших послуг під час розробки проєкту вашої зарядної інфраструктури: з широким асортиментом продукції, професіональними консультаціями з вибору продукту та проєктування, прикладами практичного застосування та експертними ноу-хау. За потреби ми можемо також розробити індивідуальні рішення або нові технології. Ми працюємо для вас по всьому світу, і у вашому регіоні також.
Завдяки стандартизованій модульній конструкції виробу та технологіям з'єднання без інструментів, як-от Push-in та Push-X, можна швидко, зручно та компактно встановлювати та підключати компоненти до зарядної станції. Особлива прохідна панель дає змогу виконувати простий та надійний монтаж зарядного кабелю HPC. Завдяки зручним для обслуговування компонентам, які також можна замінити, ви заощаджуєте час та кошти на сервісне обслуговування.
Піонери в галузі технологій швидкого заряджання, ми розробляємо перспективні технології, такі як High Power Charging (HPC), і таким чином забезпечуємо короткий час заряджання, придатний для повсякденного використання. Надійні штекерні системи та контролери заряджання, а також потужні джерела електричного живлення, пристрої захисту та вироби в галузі кібербезпеки забезпечують надійну та економічну роботу вашої інфраструктури зарядки в режимі 24/7.
Поєднуйте в мережу ваші зарядні пункти за допомогою продукції для обміну даними, відкритих стандартизованих протоколів та сталих інтерфейсів, таких як Modbus/TCP, REST, MQTT або OCPP (Open Charge Point Protocol). Реалізуйте зручне керування та прозорий моніторинг вашого зарядного парку разом з динамічним управлінням навантаження та безперебійним підключенням до систем управління будівлею та сервера. Дані стану та використання штекера для системи заряджання дозволяють також завчасно та відповідно до зносу планувати обслуговування.
Залежно від кількості, потужності заряджання та обсягу функцій ваших зарядних пунктів, ви можете вибрати відповідну комбінацію продуктів із нашого масштабованого асортименту. Завдяки модульній конструкції контролера заряджання та потужній електроніці, багаторівневим ліцензіям на програмне забезпечення та бездротовому оновленню (Over-the-Air-Updates ), ви добре підготовлені до майбутніх розробок та розширень вашого зарядного парку.
Повністю електричні транспортні засоби є ключовим фактором на шляху до All Electric Society. Зручний та СО₂ нейтральний процес заряджання вимагає не лише швидкої зарядної мережі для електромобілів, але й з’єднання з іншими секторами. Наша потужна та інтелектуальна продукція CHARX готує вас до електромобільності завтрашнього дня — стійкої, мережевої, практичної.
Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції
Наші вироби охоплюють всі функціональні області сучасних зарядних станцій
Керування та моніторинг
Як оптимально контролювати та відстежувати процес заряджання?
Наші рекомендації щодо оптимізованого керування процесом заряджання та моніторингу електричних параметрів для забезпечення безпеки та виставлення рахунків:
Наші рекомендації щодо продуктів для надійного та безпечного зв'язку між вашими зарядними станціями та користувачами, операторами і постачальниками послуг:
Реалізовані проєкти
Дізнайтеся, як ми рухаємо революцію мобільності разом із клієнтами та партнерами
Італійська компанія Alpitronic є одним з провідних постачальників рішень для швидкої зарядки постійним струмом і встановлює стандарти продуктивності, ефективності та гнучкості завдяки своїй серії Hypercharger. Наші зарядні кабелі CCS і MCS з рідинним охолодженням використовуються в зарядної станції HYC 400 і гнучкій децентралізованій зарядній системі HYC 1000. Завдяки інноваційній технології охолодження вони забезпечують надшвидку та безпечну зарядку потужністю до 1 000 кВт.
SBOW iFlex пропонує мобільне та автономне рішення для створення інфраструктури зарядки в будь-якому місці, навіть без підключення до електромережі. Завдяки зарядним кабелям CCS, зарядної розетці CCS, потужній електроніці та технології управління і реле від Phoenix Contact можлива надшвидка зарядка потужністю до 240 кВт. Наші з’єднувачі для клем батареї гарантують надійну передачу енергії до інтегрованого акумулятора.
Німецька компанія LichtBlick FlexiCharger Pro пропонує рішення для зарядки мобільних пристроїв для таких складних сфер застосування, як будівництво, логістика та промисловість. Потужність заряджання до 150 кВт, а згодом і 500 кВт, модульна конструкція і просте обслуговування забезпечують максимальну доступність. Phoenix Contact постачає зарядний кабель CCS, потужна електроніка, контролер заряджання, захист від перенапруг та технології з’єднання - для особливо високої надійності та гнучкості.
Компанія RZB ENERGY з Бамберга в Баварії поєднує світлові рішення з сучасними технологіями заряджання. Модульні вироби складаються з вертикальної труби, зарядного контейнера та світильника або кришки. Часто використовують кілька зарядних станцій у комбінації. Клієнт-серверна мережа, що відповідає законодавчим вимогам щодо калібрування, щонайбільше із дванадцятьма зарядними пунктами заощаджує витрати. Використовуються контролери заряджання змінним струмом та розетки для заряджання змінним струмом від Phoenix Contact.
Інфраструктура зарядки PLUON — це індивідуальна система для сталої мобільності, розроблена та виготовлена екологічно безпечним способом місцевими виробниками. Запатентована модульна система забезпечує тривалий термін служби завдяки взаємозамінним компонентам. Система PLUON, оснащена контролерами заряджання змінним струмом, лічильниками енергії, пристроями зчитування RFID та іншими компонентами від Phoenix Contact, поєднує в собі технологію, дизайн і сталий розвиток.
Найбільший парк фотоелектричних зарядних станцій на півночі Німеччини, побудований компанією Pramux і керований судноплавною компанією Frisia, заряджає електромобілі відпочиваючих на островах Північного моря під час їхньої відсутності. Phoenix Contact забезпечує інтелектуальне керування заряджанням, щоб транспортні засоби при поверненні знову були заряджені екологічно чистою енергією від сонячних панелей. Для цього контролер заряду змінного струму зв'язується з системою управління зарядним парком вищого рівня та білінговою системою.
e-RS — бельгійський постачальник комплексних зарядних рішень для електромобільності. Мета компанії — запропонувати інтегроване, централізоване рішення для зарядних парків. В рамках показаного тут проєкту було встановлено 120 зарядних пунктів, які можуть бути розширені до 800 зарядних пунктів. Тут використовуються центральні шафи керування з контролерами заряджання змінним струмом, комутаційними пристроями та лічильниками енергії Phoenix Contact, які забезпечують ефективне управління та моніторинг.
Німецька сімейна компанія hesotec electrify робить акцент не лише на якості та дизайні, а й на сталому розвитку. Завдяки своїй timeless дизайну зарядна станція з високоякісної сталі, виготовленою з високоякісної сталі, компанія пропонує рішення для зарядки змінного струму, придатні для вторинної переробки, для вибагливих клієнтів - як з візуальної, так і з технічної точки зору. Наші відзначені нагородами в сфері дизайну зарядні кабелі CHARX connect comfort та зарядні розетки CHARX connect modular ідеально сумісні між собою.
Зарядний парк з інтелектуальним управлінням навантаженням: німецька компанія GP Joule спеціалізується на відновлюваних джерелах енергії і обладнала власний зарядний парк системою управління навантаженням та енергоспоживанням. Мета: заряджати власний парк з 28 електромобілів, оптимізуючи при цьому використання біогазу та сонячної енергії, що генеруються власними силами. Все контролює центральна шафа керування, оснащена контролерами заряджання змінного струму, лічильниками енергії та програмним забезпеченням Phoenix Contact.
Домашні зарядні станції постійного струму для двоспрямованого заряджання: швейцарська компанія Evtec зосередилася на двоспрямованому заряджанні у своїх нових зарядних станціях. Це дозволяє електромобілю заряджатися за допомогою сонячної енергії, що генерується самостійно, а вночі повертати електроенергію назад у будівлю. Для цього використовуються наші зарядні кабелі CCS CHARX connect compact, які були спеціально розроблені для заряджання постійним струмом в домашніх умовах з меншою потужністю заряджання до 80 кВт.
Ingeteam є рушієм у сфері електромобільності - і не лише в Іспанії, де компанія вже дванадцять років прагне до електрифікованого майбутнього. У транспортному вузлі на півдні Іспанії станції швидкого заряджання Ingeteam утворюють найбільший у Південній Європі парк зарядних станцій HPC. При загальній номінальній потужності 4 МВт автомобіль можна зарядити приблизно за п'ять хвилин. Компанія використовує зарядний кабель HPC CHARX connect professional від Phoenix Contact.
Дослідницький проєкт робить можливим надшвидке заряджання: спільно з BMW, Porsche, Siemens та Allego ми розробили, реалізували та відкрили першу в світі зарядну станцію HPC потужністю 450 кВт в межах дослідницького проєкту FastCharge. Щоб сприяти широкому впровадженню електромобільності, проєкт показав, що надшвидке заряджання працює на практиці. Для цього ми надали наші зарядні кабелі HPC CHARX connect professional з рідинним охолодженням та технології керування.
Перша мобільна послуга швидкого заряджання за запитом: орієнтована на впровадження зеленої енергії для всіх і всюди італійська компанія E-GAP представлена в декількох великих європейських містах і постачає власникам електромобілів необхідну кількість енергії, яку вони замовляють через додаток. Модульна зарядна система у фургонах E-GAP містить все необхідне для заряджання електромобілів змінним і постійним струмом потужністю до 80 кВт і оснащена зарядним обладнанням, лічильниками енергії та технологіями з’єднання Phoenix Contact.
Завдяки CHARX наші рішення із заряджання можна гнучко використовувати в зарядних парках із різними умовами. Тому своїм постійним і новим клієнтам ми пропонуємо комплексне рішення, яке включає всі необхідні етапи — від аналізу та проєктування до реалізації та експлуатації.
Від домашньої зарядної станції до парку швидкого заряджання
За допомогою нашого асортименту продукції з можливістю масштабування ви можете реалізувати будь-яке рішення для заряджання
Компанія
Зарядні пристрої для співробітників, гостей і транспортних парків вимагають управління навантаженням і часто інтегровані в систему керування будівлею та енергоспоживанням. Типова потужність заряджання становить 22 кВт змінного струму та 150 кВт. Зазвичай керування ними відбувається з центрального терміналу з авторизацією користувача. За бажанням можна реалізувати білінг процесів заряджання та дистанційне технічне обслуговування зарядних станцій.
Міста та села
Комплексна мережа зарядних станцій у містах сприяє зменшенню викидів і, таким чином, покращенню якості життя. Типова потужність заряджання тут становить 22 кВт змінного струму та 150 кВт постійного струму. Потрібна авторизація користувача, білінг процесів заряджання та дистанційне технічне обслуговування зарядних пунктів. За бажанням, в зарядні станції можна вбудувати сенсорну панель або кнопки для керування.
Готелі, магазини та ресторани
Зарядні пристрої пропонують гостям додаткову цінність і сприяють підвищенню лояльності клієнтів, особливо якщо заряджання доступне безкоштовно. Через більшу тривалість перебування заряджання зазвичай здійснюється за допомогою змінного струму потужністю 11 або 22 кВт. Для клієнтів, які поспішають, ми можемо запропонувати заряджання постійним струмом потужністю, наприклад, 50 кВт. Для декількох зарядних пунктів потрібне управління навантаженням. Різноманітні варіанти виставлення рахунків і дистанційного обслуговування, а також інтеграція в систему керування будівлею доповнюють рішення для заряджання.
Орендоване житло
Зарядні станції для орендарів зазвичай надають 11 кВт змінного струму. Щоб не перевантажувати електромережу будівлі, для кількох станцій використовують систему управління енергоспоживанням. Пряме виставлення рахунків за окремі процеси заряджання не потрібне, якщо споживання електроенергії зчитується окремими лічильниками електроенергії і оплачується згідно із річним рахунком за комунальні послуги. Однак, щоб запобігти крадіжкам електроенергії, має сенс обмежити доступ або авторизувати користувачів.
Приватні будинки
Домашні зарядні станції для гаражів та автонавісів зазвичай забезпечують заряджання від мережі змінного струму потужністю 11 кВт. Однак популярності також набувають домашні зарядні станції постійного струму потужністю 22 кВт, які можуть використовувати постійний струм фотоелектричної установками з мінімальними втратами на перетворення. За бажанням, домашню зарядну станцію можна інтегрувати в систему «розумний дім», до якої також підключені фотоелектрична установка та пристрій накопичення енергії. Це забезпечує можливість інтелектуального заряджання, оптимізованого з погляду роботи фотоелектричної установки.
Парковки та криті стоянки
На невеликій площі розташовано багато зарядних пунктів та термінал обслуговування для авторизації користувачів. Заряджання зазвичай здійснюється змінним струмом потужністю від 11 до 22 кВт і, за бажанням, постійним струмом. Такі функції, як динамічне управління навантаженням, точне виставлення рахунків за процеси заряджання та можливість дистанційного технічного обслуговування у разі несправностей, мають важливе значення для безперебійної роботи. Також має сенс інтегрувати його в систему керування енергоспоживанням, якщо в будівлі є інші споживачі або фотоелектричні установки на даху.
Автопарки
Коли йдеться про швидке заряджання пасажирських і комерційних транспортних засобів, основна увага приділяється економічній ефективності, тобто завантаженню і циклу роботи транспортних засобів. Це вимагає короткого часу та високої потужності заряджання — зазвичай 22 кВт змінного струму та 400 кВт постійного струму. Авторизація користувачів, управління навантаженням, дистанційне технічне обслуговування та інтеграція у будівлю є запорукою безпечної, надійної та розумної експлуатації.
Парки швидкого заряджання, заправні станції та стоянки
Ці громадські зарядні станції зазвичай розташовані на автомагістралях та основних транспортних розв'язках і пропонують заряджання з потужністю до 400 кВт постійного струму за технологією High Power Charging (HPC), що дозволяє швидко продовжити поїздку після декількох хвилин заряджання. Кожна зарядна станція має власний екран для зручного керування. Авторизація та виставлення рахунків відбувається через додаток, зарядну або кредитну картку. Динамічне управління навантаженням і дистанційна діагностика необхідні для безпечної та надійної роботи в режимі 24/7.
Першокласна підтримка за справедливими цінами
Професійні консультації та підтримка з інженерним проєктуванням
Від першого до третього рівня підтримки ви, як клієнт, отримуєте персоналізовану та швидку підтримку від кваліфікованих експертів нашої компанії:
Надання готових до використання креслень типових зарядних станцій
Консультування щодо специфікації матеріалів (BOM), електричної схеми та документації
Підтримка в налаштуванні та програмуванні контролерів зарядки
Підтримка з сертифікацією закону про калібрування вашого рішення для зарядки
Підтримка з підключенням до серверних систем та систем енергоменеджменту
Виготовлення штекерів для системи заряджання і зарядних розеток з вашим логотипом — для послідовного брендування ваших зарядних станцій
Підготовка зарядного кабелю відповідно до ваших вимог — обрізання каскадом, встановлення роз’ємів або обтискання
За необхідності, розробка індивідуальних додатків або нових технологій
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.
Phoenix Contact E-Mobility
Ваш сильний і надійний партнер
З моменту нашого заснування у 2013 році Phoenix Contact E-Mobility є спеціалістом в сфері зарядних систем для електромобілів у складі групи Phoenix Contact. Маючи понад 800 співробітників по всьому світу та 25 виробничих ліній на площі 33 200 м², компанія пропонує понад 500 виробів для створення мережевої інфраструктури зарядки та електрифікації транспортних засобів усіх типів. Компанія, сертифікована IATF, відповідає високим вимогам автомобільної галузі.
Генератор стандартів і норм
Ми є членом-засновником CharIN
Разом із провідними німецькими виробниками автомобілів і органом сертифікації TÜV SÜD ми є членами-засновниками об’єднання CharIN (Charging Interface Initiative) з 2015 року. Налічуючи понад 300 членів, організація є провідною світовою асоціацією, що просуває єдині стандарти зарядки, такі як Combined Charging System (CCS), Північноамериканський стандарт зарядки (NACS) та Megawatt Charging System (MCS).