Технології з’єднання для ваших домашніх зарядних станцій на основі друкованих плат

Підвищуйте експлуатаційну готовність й економічну ефективність своїх комерційних і домашніх зарядних станцій для електромобільності за допомогою високоякісних технологій з’єднання.
Домашня зарядна станція для заряджання електромобіля

Оптимальне поєднання живлення і даних

Швидкі й надійні домашні зарядні станції та комерційні зарядні станції мають вирішальне значення для успіху електромобільності. Для підвищення їхньої доступності та економічної ефективності важливим є короткий час встановлення та низькі витрати на технічне обслуговування. Швидке й безпечне підключення кабелів живлення, зарядних кабелів і сигнальних проводів досягається завдяки інтуїтивно зрозумілій і довговічній технології з’єднання друкованих плат від Phoenix Contact.

Переваги

  • Безпечне підключення до мережі завдяки інтуїтивно зрозумілій технології важільного з'єднання
  • Багатопроводове з'єднання за допомогою визнаної в усьому світі технології гвинтового з'єднання
  • Швидкий внутрішній електромонтаж з технологією з’єднання Push-in
  • Живлення декількох домашніх зарядних станцій за допомогою одного кабелю завдяки штекерним з’єднувачам для польового обладнання
  • Зручне обслуговування на місці завдяки стандартизованим з’єднувачам для передачі даних

Відкрийте для себе технологію підключення домашніх зарядних станцій Вибрані вироби для оптимального підключення живлення та передачі даних

Інтерактивна мапа зображення: домашня зарядна станція на основі друкованої плати
Клеми та роз’єми для друкованих плат із керуванням за допомогою важеля
Для мережевого живлення клеми для друкованих плат і штекерні з'єднувачі з керуванням за допомогою важеля дозволяють під'єднувати провідники з поперечним перерізом до 25 мм² без використання інструментів. Однозначне положення кольорового важеля керування, а також визначена сила контакту з’єднання Push-in з керуванням за допомогою важеля забезпечують надійний контакт.
До виробів
Клеми та роз’єми для друкованих плат із керуванням за допомогою важеля
Клеми для друкованих плат з технологією Push-in
Клеми для друкованих плат Push-in дозволяють з'єднувати провідники з поперечним перерізом від 1,5 до 35 мм² всередині домашньої зарядної станції без використання інструментів, заощаджуючи час. Опціональне вертикальне, горизонтальне або кутове підключення проводу забезпечує гнучке використання.
До виробів
Клеми для друкованих плат з технологією Push-in
Клеми для друкованої плати для компактного підключення живлення до 41 А
Ідеально підходить для внутрішнього електромонтажу для підключення трансформаторів струму, розеток або зарядних кабелів. Компактна конструкція без ізолятора дозволяє компактно використовувати до 41 А. Це стосується класів потужності домашніх зарядних станцій. Можливий процес паяння THR пропонує переваги у виробництві великих серій.
До виробів
Клеми для друкованої плати для компактного підключення живлення до 41 А
З’єднувачі RJ45
У поєднанні з фотоелектричними установками та системами зберігання енергії Phoenix Contact пропонує широку програму роз'ємів RJ45 для інтеграції в системи управління енергоспоживанням. Як з’єднувачі для друкованих плат, так і роз'єми для під’єднання в польових умовах, а також широкий асортимент патч-кабелів із різними типами кабелів забезпечують високошвидкісну передачу даних зі швидкістю до 10 Гбіт/с.
До виробів
З’єднувачі RJ45
USB-з’єднувачі
Параметри для введення в експлуатацію можна вводити і перевіряти за допомогою стандартизованих інтерфейсів. Для цього Phoenix Contact пропонує USB-з’єднувачі для друкованих плат і патч-кабелі USB. З’єднувачі типу°A і типу°C доступні у версіях USB 2.0, USB 3.0 і USB 3.2 пок. 1 / USB 3.2 пок. 2 у різних комбінаціях.
До виробів
USB-з’єднувачі
З’єднувачі для друкованих плат
З’єднувачі для друкованих плат для підключення провідників до друкованих плат і передачі сигналів, даних і живлення. Від 1,5 до 35 мм² — ви завжди знайдете правильне рішення для вашого зарядного пристрою. За потреби пристрій можна спроєктувати як модульний та вставний. Це дозволяє гнучко використовувати різні функціональні блоки відповідно до їхньої доступності, економічної ефективності та сталого розвитку.
До виробів
З’єднувачі для друкованих плат
З’єднувачі плата-плата
Модуль ЛМІ можна швидко й надійно підключити за допомогою з’єднувачів плата-плата лінійки FINEPITCH. Доступні екрановані й неекрановані рішення для передачі сигналів і даних. Ви можете реалізувати індивідуальні розташування друкованої плати в усіх вимірах із різними типами.
До виробів
З’єднувачі плата-плата
Зарядний кабель змінного струму
Зарядні кабелі CHARX connect Mode 3 підходять для заряджання електромобілів змінним струмом. Вони досягають потужності заряджання до 22 кВт і доступні у виконаннях для стандартів заряджання NACS, тип 1, тип 2 і GB/T.
До виробів
Зарядний кабель змінного струму
Гніздові частини системи заряджання змінним струмом
Зарядні розетки CHARX connect modular типу 2 встановлюються у зарядні станції змінного струму та домашні зарядні станції і забезпечують можливість заряджання змінним струмом за допомогою мобільних зарядних кабелів потужністю до 22 кВт. Модульна система дозволяє вибрати індивідуальний дизайн і набір функцій.
До виробів
Гніздові частини системи заряджання змінним струмом
Кабельні вводи та монтажні з'єднувачі
Кабелі для подачі живлення та передачі даних треба вводити у домашню зарядну станцію так, щоб вони були захищені від води та пилу. Кабельні вводи — це перевірене рішення. З іншого боку, монтажні з’єднувачі QPD і PRC забезпечують підключення живлення.
До виробів
Кабельні вводи та монтажні з'єднувачі

Висока доступність зарядних пунктів, низькі витрати на обслуговування та короткий час зарядки мають вирішальне значення для широкого розповсюдження електромобільності. Важливу роль тут відіграє технологія з'єднання.

Георг Грюненберг, Application Expert EV Charging Infrastructure, Phoenix Contact
Георг Грюненберг, Application Expert EV Charging Infrastructure

Наш асортимент для підключення до електромережі

Скористайтеся нашими виробами для безпечного, інтуїтивно зрозумілого підключення домашньої зарядної станції до мережі. Як правило, інфраструктура пропонує для цього одножильні провідники перерізом до 16 мм². У клемах для друкованої плати з керуванням за допомогою важеля помаранчевий важіль керування сигналізує про правильне підключення проводу. Самоблокувальна конструкція цієї технології з'єднання забезпечує постійний і надійний контакт.

Наш асортимент виробів для підключення для заряджання

CHARX connect — це широкий вибір штекерних систем заряджання для безпечної, надійної та швидкої передачі енергії від зарядної станції до електромобіля. Асортимент включає як домашні зарядні станції змінного струму для заряджання змінним струмом, так і сучасні домашні зарядні станції постійного струму для використання постійного струму від фотоелектричної установки з мінімальними втратами на перетворення.

Наш асортимент виробів для передачі даних

Для підключення до мережі доступний асортимент роз'ємів RJ45. Phoenix Contact пропонує USB-з’єднувачі для друкованих плат і патч-кабелі USB для налаштування параметрів під час введення в експлуатацію або обслуговування. З’єднувачі типу°A і типу°C доступні у версіях USB 2.0, USB 3.0 і USB 3.2 пок. 1 / USB 3.2 пок. 2 у різних комбінаціях.

Наш асортимент для захисту електроніки

Динамічне управління навантаженням дедалі частіше використовується разом з інфраструктурою зарядки. У нас є відповідні корпуси для ваших контролерів, щоб максимізувати споживання фотоелектричної енергії на власні потреби та динамічне управління навантаженням разом із зарядним пристроєм та фотоелектричними інверторами.

Запитання й відповіді На ваше запитання ще немає відповіді? Зв’яжіться з нами особисто.

Підключення електроживлення домашньої зарядної станції з PRC
Клеми для друкованих плат із важільним з'єднанням у домашній зарядній станції
З’єднувачі плата-плата і провідник-плата
Клеми для друкованої плати PTSPL 6
Тренінг про зарядні системи для електромобільності
Підключення електроживлення домашньої зарядної станції з PRC

За допомогою наших штекерних з’єднувачів для польового обладнання серії PRC ви можете з'єднати кілька домашніх зарядних станцій на місці за допомогою попередньо зібраних комплектів кабелів. Високий ступінь захисту IP69K забезпечує можливість безпечного використання просто неба. Використання готових кабельних комплектів економить час і дозволяє уникнути помилок під час монтажу.

Монтажні з’єднувачі серії PRC
Клеми для друкованих плат із важільним з'єднанням у домашній зарядній станції

Ідеальним рішенням є клеми для друкованих плат з важільним з'єднанням. Важіль помаранчевого кольору дозволяє швидко та інтуїтивно підключити всі три фази, нульовий провід і захисне заземлення. Принцип дії робить з'єднання особливо надійним: після натискання важіль замикається, і провідник постійно та надійно затискається. Для оптимізації конструкції вашого пристрою доступні клемні блоки з похилим і горизонтальним введенням провідників.

Клеми та роз’єми для друкованих плат із керуванням за допомогою важеля
З’єднувачі плата-плата і провідник-плата

З’єднувачі плата-плата серії FINEPITCH компанія Phoenix Contact​ пропонує як екрановані та неекрановані рішення для передачі сигналів і даних. Ви можете реалізувати індивідуальні розташування друкованої плати в усіх вимірах з різними варіантами конструкції, висоти штабеля, кількості полюсів із кроком від 0,635 до 2,54 мм.

З’єднувачі плата-плата
Клеми для друкованої плати PTSPL 6

Якщо у вас обмежений простір для підключення живлення домашньої зарядної станції потужністю 22 кВт через тонкий дизайн пристрою, клема для друкованої плати PTSPL 6 PCB без ізолятора є ідеальним рішенням:

  • 41 А / 1000 В
  • Поперечний переріз провідника від 2,5 до 6 мм²
  • Пружинний контакт із можливістю багаторазового під’єднання
  • Оптимізована конструкція для монтажу на поверхні та наскрізного монтажу
  • Стрічкове або картонне паковання

Клеми для друкованої плати PTSPL 6
Тренінг про зарядні системи для електромобільності

Наша сторінка «Основи зарядних систем для електромобільності» надає базові знання про заряджання електромобілів. Відкрийте для себе:

  • Огляд стандартів заряджання, штекерів для системи заряджання транспортного засобу та режимів заряджання
  • Відеоролики показують, як працює зарядна станція
  • Глосарій із простим поясненням спеціальних термінів

Основи технологій зарядних систем для електромобільності

Ваша особиста контактна особа

з усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.
ID.Buzz заряджається на зарядній станції HPC

Ви виробляєте зарядні станції для монтажу на DIN-рейку або 19-дюймову стійку? Навіть у цьому випадку у нас є відповідні вироби для вас

Як виробник компонентів ми постачаємо все обладнання для ваших зарядних станцій. Наш широкий асортимент — від зарядних кабелів CCS до систем управління навантаженням — є основою потужної інфраструктури зарядки:

  • Для всіх сфер застосування: чи то домашня зарядна станція змінного струму, зарядна станція постійного струму або зарядний парк HPC
  • Для всіх способів монтажу: друкована плата, DIN-рейка або 19-дюймова стійка