Клеми для друкованих плат із гвинтовим з’єднанням або зі з’єднанням Push-in

Однакове може бути різним: однаковий типорозмір, різні технології з’єднання: клеми для друкованої плати серії TDPT дають змогу розробляти пристрої для різних ринків в одному дизайні. Завдяки ідентичному типорозміру ви можете вільно вибирати між гвинтовим з’єднанням і пружинним з’єднанням Push-in, не змінюючи дизайн пристрою або друкованої плати.
Сліди в дизайні друкованих плат

Переваги

  • Проста адаптація завдяки ідентичному типорозміру та однаковому розташуванню виводів для пружинного з’єднання Push-in та гвинтового з’єднання
  • Однакова технологія з’єднання для поперечного перерізу провідника від 0,2 до 16 мм² відкриває широкі можливості застосування
  • Великий асортимент продукції роз’ємів для передачі живлення з кроком 5,08/6,35 і 10,16 мм
Клеми для друкованих плат із гвинтовим з’єднанням

Клеми для друкованих плат із гвинтовим з’єднанням

Клеми для друкованих плат із гвинтовим з’єднанням

Клеми для друкованих плат відповідної форми дозволяють вам розробляти пристрої для різних ринків зі стандартним дизайном.

Клеми для друкованих плат із технологією з’єднання Push-in

Клеми для друкованих плат із технологією з’єднання Push-in

Клеми для друкованих плат із технологією з’єднання Push-in

Клеми для друкованих плат відповідної форми дозволяють вам розробляти пристрої для різних ринків зі стандартним дизайном.

Рішення для Industrie 4.0 з однаковими за формою клемами для друкованих плат у виконанні TWIN

Вибирайте гвинтове чи пружинне з’єднання Push-in для однакових за формою клем у дизайні TWIN. Клеми для друкованих плат можуть застосовуватися для струмів до 76 А, напруг до 1000 В і поперечних перерізів провідника від 0,2 до 16 мм². Ви як виробник пристроїв можете збільшити рівень гнучкості завдяки виконанням із кількістю полюсів від 2 до 12 із кроком 5,08 мм, 6,35 мм і 10,16 мм. Скористайтеся перевагами розширеного захисту від дотику відповідно до IEC/UL 61800-5-1.

Рішення для Industrie 4.0 з однаковими за формою клемами для друкованих плат у виконанні TWIN
Однакові за формою клеми для друкованих плат у виконанні TWIN YouTube
Електронна брошура
Огляд усього асортименту

Відкрийте для себе різноманітність асортименту продукції COMBICON на більш ніж 500 сторінках електронного каталогу продукції. Таким чином, ви завжди знайдете правильну технологію з'єднання для передачі сигналів і даних для вашої сфери застосування.

Відкрити електронний каталог
Різноманітні клеми та з’єднувачі для друкованих плат, а також сильнострумові прохідні клеми