Периферійні обчислення — для розумних рішень IoT

Периферійні обчислення

PLCnext Control для периферійних обчислень поєднують у собі надійність перевірених промислових ПК з відкритою PLCnext Technology і, таким чином, пропонують можливість побудови інтелектуальних периферійних рішень Інтернету речей. Завдяки обробці великих обсягів даних поблизу їхнього джерела система реагує швидше та гнучкіше. Скористайтеся перевагами попередньо встановленого програмного забезпечення та узгоджених графічних інтерфейсів для легкого та комплексного створення застосунків Інтернету речей.

Нові вироби

VL3 UPC 2440 EDGE

Новий пристрій Edge

Безперешкодна інтеграція операційних та інформаційних технологій

Новий периферійний пристрій VL3 UPC 2440 EDGE від Phoenix Contact пропонує неперевершену простоту й відкритість для контролерів ПЛК. Цей пристрій, створений на базі блочного ПК VL3, дає змогу обробляти та зберігати дані безпосередньо в машині.

Основні характеристики

  • Готовий до використання периферійний пристрій для безпечного збору й аналізу локальних даних
  • Повноцінна настільна операційна система Ubuntu Pro від Linux
  • Просте підключення до систем інформаційних технологій, хмарних сервісів та платформ Iнтернету речей
  • Ідеально підходить для впровадження штучного інтелекту

Переваги

  • Легко розширювана настільна операційна система Ubuntu Pro
  • Контролер реального часу Profinet із технологією PLCnext Technology
  • Висока продуктивність для збору й аналізу даних
  • Контейнерний Virtual PLCnext Control для гнучких і масштабованих рішень
  • Простий обмін даними між PLCnext Technology та Linux

Периферійний пристрій нового покоління: новий рівень відкритості та ефективності

Периферійний пристрій наступного покоління «VL3 UPC 2440 EDGE» пропонує досі недосяжну простоту й відкритість для контролерів ПЛК. Цей пристрій, створений на базі блочного ПК VL3, дає змогу обробляти та зберігати дані безпосередньо у машині.

  • Відкрита й розширювана операційна система: на основі повноцінної операційної системи для настільних комп’ютерів Linux.
  • Легка інтеграція периферійних пристроїв: камери, сканери штрихкодів та інші периферійні пристрої можна підключати за принципом Plug-and-Play.
  • Висока продуктивність: оснащений чотириядерним центральним процесором Atom, 16 ГБ оперативної пам’яті та 240 ГБ пам’яті для аналізу складних даних.
  • Контейнерна технологія: попередньо встановлений Virtual PLCnext Control¹⁾ оптимальним чином використовує інтерфейси та продуктивність периферійного пристрою.
  • Розширені функціональні можливості: включає брандмауер, сервер сертифікатів, з’єднання з польовою шиною та функції бази даних. Зв’язок зі SCADA і системами керування можливий через OPC UA і PROFINET.

¹⁾ Virtual PLCnext Control було відзначено як «Виріб року 2025« в категорії «Контроль і регулювання» за версією видання «Computer und Automation».

Переваги периферійних обчислень

  • Периферійні обчислення дозволяють оптимально обробляти та оцінювати дедалі більші обсяги даних.
  • Весь ланцюжок створення вартості компанії можна оптимізувати за допомогою периферійних обчислень.
  • Скорочення часу затримки, як порівняти зі стандартними хмарними рішеннями.
  • Інтелектуальні периферійні обчислення — це те, що дає змогу реалізувати такі відомі концепції, як Industrie 4.0 або Інтернет речей.
  • Запуск нових хмарних застосунків і сервісів через інтелектуальні периферійні пристрої.

Оптимізація всього ланцюжка створення вартості

Тенденція до оцифрування несе в собі як можливості, так і ризики для галузі, оскільки оцифрування вимагає високої обчислювальної потужності і великої ємності накопичувачів. Для оптимізації всього ланцюжка створення вартості промислові хмарні обчислення дозволяють компаніям обробляти й оцінювати обсяги даних, що постійно зростають.

Коли йдеться про хмарні обчислення, мається на увазі, що є підключення до хмари через Інтернет. Однак у багатьох областях дані потрібно зібрати, перевірити й повернути у процес за дуже короткі цикли. У такому разі рішення публічної хмари не годиться хоча б через час затримки в Інтернеті. Тому для таких інтелектуальних областей дедалі частіше використовують периферійні обчислення.

Персональні хмарні обчислення за допомогою планшета

Ідеальне доповнення до периферійних обчислень: хмарні обчислення

Периферійні обчислення наближають інтелект до машини, а отже, і до джерела даних. Завдяки цим інтелектуальним системам можна реалізувати відомі концепції Industrie 4.0 або Інтернету речей (IoT). Існує безліч сфер застосування — наприклад, збирання і стискання даних, (попередня) обробка та аналіз даних, аж до використання штучного інтелекту, наприклад прогнозоване технічне обслуговування, а також міжмашинний зв’язок або зв’язок із системами вищого рівня, наприклад хмарне з’єднання. Усе це робиться з урахуванням захисту та безпеки даних, а також затримки обробки інформації, швидкості передачі даних і витрат на обчислювальні потужності та місце для зберігання.

Периферійні обчислення — це концепція, яка передбачає децентралізовану обчислювальну інфраструктуру мережевих пристроїв, розташовану близько до джерела даних і інтегровану в ІТ-архітектуру компанії. Ці периферійні пристрої можуть запускати нові програми, зокрема й хмарні додатки та сервіси. Однак периферійні обчислення не замінюють хмарні, а доповнюють їх: периферія і хмара, таким чином, є партнерами, і розподіл завдань між цими двома рішеннями може змінюватися залежно від програми.

Налагодження периферійних обчислень між ІТ та ОТ

Технологія PLCnext: основа для інтелектуальних периферійних обчислень

Phoenix Contact має ДНК зв’язку, яка ідеально годиться для застосування периферійних обчислень: Phoenix Contact пропонує вироби для безпечного хмарного зв’язку та обробки даних на периферії. Одним із прикладів є платформа керування PLCnext Technology як ідеальна основа для інтелектуальних периферійних обчислень у виробничому середовищі. Вона несе із собою цілу екосистему, яка включає в себе надійне обладнання, апаратне та конфігураційне програмне забезпечення, промисловий магазин застосунків для програмного забезпечення, пов’язаного з технологією PLCnext Technology, а також спільноту для збирання інформації та обміну ноу-хау. Завдяки відкритості технології PLCnext Technology можна інтегрувати будь-які застосунки замовника.

На основі технології PLCnext Technology створено PLCnext Control для периферійних обчислень, які як периферійні пристрої поєднують у собі надійність перевірених промислових ПК з відкритою технологією PLCnext і, таким чином, пропонують можливість побудови інтелектуальних периферійних рішень Інтернету речей.

Ваш безоплатний квиток
Відвідайте нас на виставці SPS 2026.

Відвідайте нас 24–26 листопада у павільйоні 9, стенд 310, і дізнайтеся, як відкриті екосистеми, промисловий ШІ та комплексна безпека готують промислову автоматизацію до майбутнього.

Забронювати безоплатний квиток
Phoenix Contact на виставці SPS
Електронна брошура
Електронна брошура «PLCnext Technology»

Ознайомтеся з інтерактивною електронною брошурою «PLCnext Technology», яка містить приклади застосування, 3D-моделі обладнання та відомості про чотири складники екосистеми.

Додаткові посилання, відео й матеріали з інтернет-магазину дозволяють глибше зануритись у світ PLCnext Technology.

До електронної брошури
Електронна брошура «PLCnext Technology»