Інтелектуальні рішення для безпілотних транспортних систем

Від електрифікації до автоматизації — усе від одного постачальника.
Автономні роботи в умовах промислового виробництва
AGV та AMR

Гнучкі транспортні рішення з AGV та AMR

Автоматизовані керовані транспортні засоби (AGV) та автономні мобільні роботи (AMR) все частіше беруть на себе транспортні завдання у виробництві, логістиці та сфері послуг - для більшої ефективності та гнучкості. Наш портфель модульних рішень, що включає в себе програмне забезпечення, обладнання та послуги, допоможе вам в електрифікації та автоматизації вашої автоматизованої системи керованих транспортних засобів (AGV). Центральним елементом є наша відкрита платформа, яка може бути легко інтегрована в існуючі процеси.

Наші рішення для безпілотних систем транспортування

PLCnext Technology
Безпека в AGV
Слідування за віртуальною лінією в безпілотній системі транспортування
PLCnext Technology

Завдяки відкритим інтерфейсам нашої платформи управління PLCnext Control, ви можете продовжувати використовувати наявні системи інформаційних технологій та індивідуальну систему управління автопарком у звичайному режимі. Це робить підключення та заміну наявних компонентів простим і гнучким.

Додаткові переваги:

  • Заощадження часу та уникнення помилок у програмуванні — Завдяки нашій модульній системі та легким для інтеграції додаткам.
  • Інтегрована безпека — Шляхом простого додавання безпечного ПЛК наше рішення інтегрується в контролер безпілотної системи транспортування відповідно до чинних стандартів.
  • Відповідність директивам — Вимоги нової Директиви щодо кіберстійкості обладнання безпосередньо виконуються завдяки сертифікації за стандартом ISO 6244.
  • App Store — Для керування AGV завантажуйте модульне програмне забезпечення в нашому магазині додатків.

Дізнайтеся більше про PLCnext Technology
Безпека в AGV

Найважливішу роль у співпраці людини та машини відіграє безпека. Тому законодавчі приписи (DIN EN ISO 3691-4) також вимагають безпечної експлуатації БПСТ і їхнього аналізу з огляду на безпеку. Наш асортимент виробів для забезпечення безпеки дає змогу надійно реалізувати необхідні функції для вашого БПСТ, як-от концепція аварійної зупинки, надійний моніторинг руху або перемикання зон.

  • Безпека в AGV — Реле безпеки чи інтегрований контролер безпеки — у нас є рішення для вашого застосування AGV відповідно до стандарту ISO 3691-4.
  • Інтегрована безпека — шляхом простого додавання безпечного ПЛК наше рішення інтегрується в контролер безпілотної системи транспортування.
  • Консультації з питань безпеки — Асортимент послуг Safety доповнює навчання, консультації та сертифікація за участі наших експертів із питань безпеки.

Докладніше про функціональну безпеку
Слідування за віртуальною лінією в безпілотній системі транспортування

Відкритість наших контролерів PLCnext Control дає змогу поєднати класичні функції керування та навігацію безпілотних систем транспортування. Завдяки використанню інноваційних технологій ми пропонуємо рішення для точного позиціювання під час переміщення матеріалів або в динамічних робочих середовищах.

  • Зменшення зусиль завдяки готовим до використання модулям - Готові до використання ключові елементи спрощують реалізацію типів навігації «Слідування за віртуальною лінією» та «Слідування за лінією». Ми пропонуємо протестовану систему сполучення ROS для безкоштовних навігаційних систем.
  • Реалізація власних підходів — Завдяки програмуванню мовами високого рівня, Docker та ROS можна також створювати власні рішення безпосередньо на контролері.
  • Довільний вибір виробника — Наші рішення пропонують гнучке підключення до різних виробників датчиків і приводів.

RedViking і Phoenix Contact розробляють інноваційні рішення для AGV

Компанія RedViking, що базується в Плімуті, штат Мічиган, пропонує інноваційні інженерні рішення для різних галузей промисловості, включаючи автомобільну, аерокосмічну, важку техніку та оборонну. RedViking вирішила працювати з Phoenix Contact через надійність і прозорість, а також широту і гнучкість продуктів.
Чи часто ви стикаєтеся з такими проблемами, як доступність продукції, високі витрати та робота із застарілими технологіями? З нами ви зможете впоратися з цими викликами та розвивати свої інноваційні рішення.

Бездротові продукти для AGV
Автоматизація та електрифікація AGV
Перетворювач постійного струму
Бездротові продукти для AGV

Наш асортимент продукції Wireless Ethernet призначений для широкого спектру безпілотних систем транспортування й відповідає глобальним вимогам щодо міцності й надійності для безперебійного зв’язку між транспортними засобами та системами вищого рівня. Впровадження майбутніх технологій 5G і WLAN 6 відкриває абсолютно нові можливості в комунікації AGV. Більша ширина каналу й детермінований режим роботи дозволяють створювати більші парки з підвищенням експлуатаційної готовності та переміщенням інтелектуальних систем транспортування в середовище Edge або хмару.

  • Особливо висока доступність — Вирішіть, які дані мають оброблятися через мережу WLAN або безпосередньо між машиною і вашою безпілотною системою транспортування через NearFi.
  • Прогнозоване обслуговування — Усунення проблем зі з'єднанням до того, як вони виникнуть, шляхом моніторингу рівня сигналу та виявлення потенційних прогалин у покритті, перш ніж вони спричинять проблеми.
  • WLAN 6 —- Використовуйте високопродуктивну мережу для зв'язку зі своєю безпілотною системою транспортування з особливо високою продуктивністю та уникнення збоїв.
  • Відповідність вимогам безпеки — Наші пристрої вже відповідають вимогам безпеки відповідно до Директиви про радіообладнання (RED), яка набуде чинності з 2025 року.

Автоматизація та електрифікація AGV

В AGV потрібен надійний розподіл енергії та великої кількості даних і сигналів. Крім того, обмежені просторові умови зумовлюють потребу у компактній концепції електромонтажу.

Основні переваги:

  • Універсальний магазин — Усе від одного постачальника!
  • Скорочення часу доставки — Завдяки нашій всесвітній дистриб'юторській мережі.
  • Оптимізований час монтажу та введення в експлуатацію — Інноваційні методи комплектування, а також технології Push-X і Push-in спрощують інтеграцію у вашу безпілотну систему транспортування.

Перетворювач постійного струму

Від традиційних методів заряджання, наприклад, за допомогою штекера, до індуктивної зарядної системи — PLCnext Control та підключення CAN забезпечують можливість простої інтеграції системи управління акумулятором. Наші перетворювачі DC/DC гарантують надійну подачу напруги 24 В для електронних компонентів. Завдяки цьому можна уникнути несправностей від сторони приводу до електронної системи й компенсувати коливання напруги.

Ми використовуємо безпілотні системи транспортування на нашому виробничому складі. Відкритість платформи AGV полегшує нам підключення різних систем. Інтегруючи безпеку безпосередньо в контролер, ми створюємо умови для безпечної співпраці людини та машини.

Бйорн Айлерт - Phoenix Contact, Старший керівник проєкту, інженерне проєктування виробництва
Бйорн Айлерт
Експерт з AGV і старший керівник проєкту на виробництві Phoenix Contact у Бломбергу

Експерт з AGV і старший керівник проєкту на виробництві Phoenix Contact у Бломбергу

Ось чому ми — правильний партнер для електрифікації та автоматизації ваших безпілотних систем транспортування

Робота в партнерстві з нашими клієнтами є основою всього, що ми робимо. Наша команда AGV працює пліч-о-пліч з вами над розробкою інноваційних та індивідуальних рішень, які точно відповідають вашим конкретним вимогам.

Ми готові разом відкривати нові горизонти та втілювати ваші ідеї в реальність. Ви можете покластися на наш досвід. Формуймо разом майбутнє безпілотних систем транспортування. Просто зверніться до нас!

Рішення для AGV

Рішення AGV для вашого розумного заводу

Ми пропонуємо рішення для автоматизованих керованих транспортних систем (AGV):

  • Розширювані функції через додаток та інтегрований інжиніринг з PLCnext
  • Комплексна експертиза безпеки - від консультацій до комплексних рішень
  • Гнучка навігація та просте підключення ROS
  • Глобально доступне портфоліо "все в одному" для повної електрифікації
  • Надійний бездротовий зв'язок з інтерфейсом REST
  • Сумісність з різними системами управління акумулятором через шину CAN

Поширені запитання та відповіді

Оптимізація наших AGV на виробництві в Бломбергу
Слідування за віртуальною лінією на виробництві Phoenix Contact у Бломбергу
Безпілотні системи транспортування на виробництві
Оптимізація наших AGV на виробництві в Бломбергу

Ні, ми не будуємо власні AGV. Ми розробляємо компоненти та рішення для автоматизації та електрифікації AGV та АМР наших клієнтів та партнерів.

Слідування за віртуальною лінією на виробництві Phoenix Contact у Бломбергу

Автоматизовані керовані транспортні засоби (AGV) або безпілотні системи транспортування (БПСТ) рухаються за фіксованими маршрутами, які часто позначені на підлозі лініями або магнітними смугами. Натомість автономні мобільні роботи (АМР) орієнтуються самостійно й динамічно адаптують свої шляхи, аналізуючи свій маршрут і навколишнє середовище й реагуючи на них.

Безпілотні системи транспортування на виробництві

Наші рішення для безпілотних систем транспортування (AGV) використовуються для різних типів AGV, зокрема й таких:

Безпілотні системи транспортування:: різні типи промислових вантажівок, такі як стандартні БПСТ, буксири та навантажувачі, для транспортування матеріалів на складах і виробничих об'єктах.
Мобільні роботи: Для гнучких і динамічних завдань у виробництві та логістиці.
Шатл-системи: Для швидкого та ефективного транспортування вантажів на автоматизованих складах.
Надпотужні AGV: для перевезення великих і важких вантажів у промислових умовах.

Наші технології підтримують навігацію, керування, електрифікацію, безпеку та енергоефективність усіх безпілотних систем транспортування і, таким чином, сприяють оптимізованій і безпечній автоматизації.