Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, input: 12 V DC - 24 V DC, output: 24 V DC / 2.5 A
Перетворювачі постійного струму
Перетворювачі постійного струму забезпечують подачу регульованої постійної напруги. Трансформатори напруги можуть попередити виникнення несправностей у вашій системі. Вони відновлюють напругу, що забезпечує можливість подачі регульованої постійної напруги навіть у разі використання провідників великої довжини. Перетворювачі постійного струму дозволяють змінювати рівень напруги, а також будувати незалежні системи живлення завдяки гальванічній розв’язці.
Please use the following items in new systems: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
Primary-switched MINI DC/DC converter for DIN rail mounting, input: 12 - 24 V DC, output: 24 V DC/1 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, input: 12 V DC - 24 V DC, output: 12 V DC / 2.5 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 24 V DC / 5 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, input: 12 V DC - 24 V DC, output: 24 V DC / 1.3 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, input: 12 V DC - 24 V DC, output: 24 V DC / 2.5 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 12 V DC, output: 24 V DC / 5 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 12 V DC / 8 A
Please use the following item in new systems: 1066704.
Primary-switched MINI DC/DC converter for DIN rail mounting, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 48 V DC, output: 24 V DC / 5 A
Переваги
- Просте розширення установки завдяки статичному резерву потужності до 125 % протягом тривалого часу та можливість запуску важких навантажень завдяки динамічному резерву потужності до 200 % протягом 5 с
- Висока ефективність та довгий строк експлуатації за низького рівня розсіюваної потужності та нагрівання
- Система профілактичного контролю функціонування повідомляє про критичний робочий стан до появи несправностей
- Вільний вибір між технологією Push-in та гвинтовим з’єднанням
- Відповідність вимогам Ex та IECEx забезпечує можливість використання у вибухонебезпечному середовищі
- Перетворювач постійного струму QUINT належить до системи COMPLETE line
Перетворювач постійного струму QUINT на DIN-рейці
Перетворювачі постійного струму QUINT >100 Вт Потужність завдяки технології SFB Technology
Перетворювачі постійного струму лінійки продукції QUINT максимізує експлуатаційну готовність ваших застосувань. Технологія SFB Technology, превентивний контроль функціонування, довгий строк експлуатації та відповідність вимогам IECEx підвищують для рівень безпеки та надійності. Вперше з’явилася можливість адаптувати поріг сигналізації та графічні характеристики перетворювача постійної напруги до індивідуальних потреб. Крім того, ви можете довільно обирати технології з’єднання.
Рівні напруги перетворювачів постійного струму QUINT >100 Вт
Рівні напруги: перетворювачі постійного струму >100 Вт
Перетворювачі постійного струму лінійки продукції QUINT розраховані на велику потужність і струм до 20 А. Широкий діапазон вхідної напруги робить можливим використання перетворювачем постійної напруги всіх стандартних значень вхідної та вихідної напруги в межах класу потужності до 480 Вт.
Перетворювачі постійного струму QUINT перетворюють номінальну вхідну напругу 12 В , 24 В або 48 В постійного струму на вихідну напругу від 12 до 56 В постійного струму.
Окрім показаних рівнів напруги, перетворювачі постійного струму QUINT DC/DC з широкодіапазонним входом діапазон вхідної напруги від 42 до 96 В постійного струму або від 67 до 154 В постійного струму. Вони являють собою ідеальне рішення для використання, наприклад, у залізничній галузі або у галузі видобування енергії.
Перетворювачі постійного струму QUINT <100 Вт
Перетворювачі постійного струму QUINT <100 Вт Потужність та компактність
Перетворювачі постійного струму QUINT також доступні у виконанні для діапазону потужності до 100 Вт. Особливо потужні й компактні ці перетворювачі мають високий рівень ефективності, систему профілактичного функціонального контролю, а також статичний та динамічний резерв потужності. Крім того, ви можете вільно вибирати між технологією Push-in та гвинтовим з’єднанням.
Рівні напруги перетворювачів постійного струму QUINT <100 Вт
Рівні напруги: перетворювачі постійного струму <100 Вт
Ці компактні пристрої лінійки QUINT забезпечують найвищу функціональність в діапазоні потужності від 30 Вт і при цьому вперше покривають діапазон потужності 60 Вт.
Перетворювачі постійного струму QUINT перетворюють номінальну вхідну напругу 12 В , 24 В , 48 В постійного струму або 110 В постійного струму на вихідну напругу від 5 до 56 В постійного струму.
Завдяки малій глибині корпусу 89 мм пристрої можна вбудовувати у пласкі шафи керування, які відповідають вимогам DNV-GL для застосування у морському середовищі.
Перетворювачі постійного струму із захисним лаковим покриттям
Перетворювач постійного струму QUINT із захисним лаковим покриттям Варіант Plus для екстремальних умов навколишнього середовища
Варіант Plus перетворювача постійного струму з вбудованим розв’язувальним польовим транзистором типу метал-оксид-напівпровідник для резервування 1+1 і n+1 забезпечує симетричний розподіл навантаження та підвищує експлуатаційну готовність обладнання. Крім того, він відповідає вимогам до функціональної безпеки (SIL 2). У поєднанні з резервним модулем QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ можна досягнути рівня повноти безпеки SIL 3.
Захисне лакове покриття і відповідність вимогам ATEX та IECEx згідно зі стандартами IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 та IEC 60079-15 забезпечують можливість використання у вибухонебезпечному середовищі зони 2.
Характеристики нового варіанта Plus доповнює температурний діапазон від -40 C до +70 C для експлуатації навіть за екстремальних умов навколишнього середовища. Захисне лакове покриття («CO» означає «coated», тобто «із покриттям») забезпечує захист від пилу, корозійних газів та вологості повітря 100 %. Крім того, воно запобігає відмовам через зумовлені корозією струми витоку та електрохімічну міграцію.
Перетворювач постійного струму TRIO з напругою 1500 В постійного струму
Перетворювач постійного струму TRIO з напругою 1500 В постійного струму Для децентралізованого електричного живлення у фотоелектричних установках
Перетворювачі постійного струму лінійки TRIO з напругою 1500 В живлять ваше обладнання прямо від польової системи, а також забезпечують надійну подачу живлення навіть без центральної мережі. Він являє собою оптимальне рішення для застосування у фотоелектричних та приводних системах.
У фотоелектричних установках перетворювач постійного струму TRIO дозволяє запускати центральний інвертор навіть без під’єднання до мережі живлення. Окрім цього, він забезпечує можливість безпосереднього й негайного живлення системи моніторингу сегменту розподільної коробки для фотоелектричних установок.
У приводних системах пристрій виробляє напругу 24 В прямо у машині для подачі живлення на контролер обладнання.
Перетворювач постійного струму UNO з напругою 1000 В постійного струму
Перетворювач постійного струму UNO з напругою 1000 В постійного струму Для модернізації наявних фотоелектричних установок
Перетворювачі постійного струму лінійки UNO POWER забезпечують живлення вашої шафи керування безпосередньо від фотоелектричної установки. Завдяки безпосередньому під’єднанню до напруги ланцюга до 1000 В постійного струму виникає можливість, наприклад, прямої подачі живлення на розподільну коробку з фотоелектричного модуля. Так ви можете заощадити кошти на монтажі та підвищити ефективність системи. Наявність сертифіката UL-1741 для перетворювача постійного струму спрощує підтвердження відповідності всієї системи встановленим вимогам. На наступному етапі сигнальний провід може бути замінений на безпровідне з’єднання.
Завдяки діапазону напруги до 1000 В пост. струму перетворювачі постійного струму UNO являють собою ідеальне рішення для модернізації або розширення наявної фотоелектричної установки.