QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT - DC/DC converter
2910122

Primary-switched DC/DC converter, QUINT POWER, DIN rail mounting, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), input: 24 V DC, output: 12 V DC / 8 A

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Most powerful output side: easy system expansion, reliable heavy load startup and miniature circuit breaker tripping
Most comprehensive signaling: preventive function monitoring reports critical operating states before errors occur
Free selection between Push-in and screw connection