Робочий і житловий простір набуває для нас дедалі більшого значенння. Будівлі не потрібно розглядати лише як дорогі активи — вони мають сприяти успіху компанії в довготривалій перспективі. Сучасні будівлі адаптуються до користувача, забезпечуючи економічну експлуатацію. Крім того, розумні будівлі можуть внести суттєвий вклад у скорочення викидів CO2. Нам потрібно переосмислити функцію будівлі для суспільства та економіки.
Наші теми, продукти та рішення у сфері автоматизації будівель
Цифрова трансформація у сфері управління будівлями
Бажаєте досягти економічної та ефективної експлуатації будівлі та наслоджуватися новим рівнем комфорту?
Гнучко адаптуйте свої будівлі до потреб користувачів. Реалізуйте економічну та надійну концепцію експлуатації. Завдяки інфраструктурі, орієнтованій на майбутнє, і обладнанню, орієнтованому на користувача, ви забезпечите вищий рівень комфорту, підвищите продуктивність користувачів і забезпечите свободу для реалізації індивідуальних інтелектуальних функцій. Використовуйте потенціал цифрової трансформації у сфері управління будівлями.
Інтелектуальне, орієнтоване на потреби керування автоматизацією приміщень
Ви вже узгодили між собою свої системи керування кліматичною технікою, освітленням і енергопостачанням?
Так ви зможете забезпечити вищий рівень комфорту у своїх приміщеннях і досягти разом із тим високого рівня енергоефективності. Як це можливо? Наприклад, тепло, яке виникає в системі кліматизації, можна використовувати для опалення. Тобто використання відпрацьованого тепла дає змогу заощадити основну енергію і, таким чином, знизити енерговитрати.
У будівлі погана якість повітря, що призводить до зниження працездатності. Знайома ситуація?
У всіх людей різне відчуття комфорту, коли йдеться про їхнє довкілля. Світло, температура, гучність — усе це суттєво впливає на нашу продуктивність і креативність. У центрі уваги інтелектуальної будівлі — освітлення, вентиляція та затінення за потребою, а також реагування на індивідуальні потреби.
Ми надаватимемо всебічну підтримку на всіх етапах життєвого циклу вашої будівлі
Від проєктування та інтеграції в системи до широкого асортименту з понад 60 000 виробів для вашої розумної будівлі. Під час уведення в експлуатацію та протягом використання ми разом із вами вирішуватимемо всі завданнями, які виникатимуть протягом усього життєвого циклу вашої будівлі.
Система управління будівлею Emalytics
Система управління будівлею Emalytics
Технологічна основа вашої розумної будівлі
Новобудови чи ефективна інтеграція наявних систем: оцифровуйте свої будівлі за допомогою системи управління будівлею Emalytics, яка базується на IoT, і користуйтеся перевагами ефективного інженерного проєктування й використання однієї системи для всіх застосунків.