Системний інтегратор будівельних технологій перед шафою керування

Системна інтеграція Найкраще разом: Інтелектуальна BIoT-система й комплексна автоматизація

Усі говорять про розумні будівлі. А коли справа доходить до реалізації, часто починають не з того. Ключ до ефективної експлуатації будівлі лежить у системній інтеграції. Економія енергії та перспективна автоматизація можливі, лише якщо всі системи взаємодіють одна з одною. Наша система Emalytics на основі BIoT дає вам саме такі можливості: інтелектуальне об’єднання в мережу всіх систем, установок і компонентів технічного оснащення будівлі (TGA).

Системний інтегратор технологій для будівель перед екраном

Ефективне об’єднання в мережу всіх технологій технічного оснащення будівлі (TGA)

Ефективна реалізація проєкту Безшовна інтеграція всіх технологій — незалежно від того, нова це будівля чи наявна

Різні протоколи та шлюзи — ми добре знаємо ваші проблеми. Саме тому ми розробили інтелектуальну систему BIoT, яка не тільки переводить дані усіх технологій у єдиний формат, але й надає ідеальну платформу для їхнього використання з метою підвищення ефективності автоматизації. Таким чином ми помітно спрощуємо інженерне проєктування тут і зараз.

Основні переваги Зменшення зусиль, підвищення надійності технологічних процесів

  • Інтеграція, інженерне проєктування, візуалізація, звітність і аналітики
    Просте, зрозуміле та наочне поєднання в одному інструменті

  • Безперебійне підключення всіх поширених протоколів технічного оснащення будівлі
    Від електропостачання, опалення й вентиляції до кондиціювання повітря (ОВК)

  • Ефективна інтеграція як у нових, так і в наявних будівлях
    З Emalytics, модульною системою BIoT з можливістю масштабування

  • Дотримання найвищих стандартів безпеки інформаційних технологій,
    Максимальна експлуатаційна готовність обладнання завдяки надійним і стійким до відмов мережам

  • Швидке та просте встановлення оновлень під час експлуатації
    Дистанційне керування модернізацією (патч) або оновленням прошивки та програмного забезпечення

Розумна, цифрова, перспективна
Система керування будівлею з Emalytics

Для того щоб будівля була чимось більшим, ніж сукупністю елементів, пристроїв і систем, необхідне цілісне сприйняття й інтелектуальна мережева взаємодія. Ми пропонуємо і те, і інше, поєднане в одній центральній платформі: нашій інтелектуальній BIoT-системі Emalytics.

Докладніше про Emalytics
Контролер для автоматизації будівель і система управління будівлею

Відразу беріться до справи

У серії відеороликів «Emalytics Hacks» ми поринаємо в технічний світ платформи. Дізнайтеся безпосередньо від наших розробників, як легко розробляти свої проєкти за допомогою Emalytics і створювати панелі керування відповідно до ваших ідей.

Просте адаптування функцій будівлі під час експлуатації

Дізнайтеся, як просто та швидко можна створювати програми та за допомогою комунікативного об’єднання в мережу включати інформацію усіх технологій технічного оснащення будівлі (TGA), таких як фасад, системи постачання (технології опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, а також електротехніки тощо) в процес оптимізації роботи будівлі. Якщо у класичному процесі автоматизації будівель адаптація функцій на перетині технологій дуже трудомістка через велику кількість шлюзів, то за допомогою Emalytics Automation ви зможете вибудувати безперебійну комунікацію. Скористайтеся перевагами розумного об’єднання технологій будівлі у мережу.

Одночасна реалізація змін в автоматизації будівель у реальному часі

Чи доводиться вам вирішувати завдання щодо інженерного проєктування будівлі одночасно з кількома людьми та займатися реалізацією різних технологій і функціональних можливостей технічного обладнання будівлі? За допомогою функції інженерного проєктування в реальному часі можна легко створювати разом з кількома колегами системи, які відразу будуть готові до запуску. Дізнайтеся, як зменшити зусилля й підвищити надійність технологічних процесів.

Проста візуалізація в будівлі на основі вебтехнологій

Браузерна платформа візуалізації Emalytics View пропонує повний набір інструментів для створення індивідуальної візуалізації будівлі. Дізнайтеся, як можна просто створювати індивідуальні панелі керування для відображення, оцінювання та керування аварійними сигналами та повідомленнями. Створюйте власні KPI, використовуючи наявні дані з заводів і розподілених об'єктів.

Усе від одного постачальника — для вашої розумної будівлі

Вам потрібна розумна будівля? Тоді вам не обійтися без партнера з комплексним підходом — від польового рівня та обміну даними до загального керування. Спроєктовано один раз — завжди актуально. Завдяки більш ніж 60 000 виробів ми пропонуємо саме це — просто зверніться до нас.