Підключення пристроїв для автоматизації будівель
Building Intelligence змінює спосіб підключення пристроїв: у розумних будівлях здійснюється децентралізоване об’єднання в мережу різних систем. Для досягнення успіху необхідні стандартизовані підключення пристроїв, щоб окремі системи будівлі та їхні системи могли легко та швидко обмінюватися інформацією між собою. Рішення Phoenix Contact забезпечать вам сталу конкурентоспроможність у сфері автоматизації будівель.
Інтелектуальне об’єднання в мережу: зв’язок із пристроєм завдяки належним роз'ємам для протоколів на основі IP, як-от BACnet IP, Modbus/TCP, REST і MQTT
Широкий асортимент виробів: технологія з’єднання й корпуси електронного обладнання для пристроїв у сфері автоматизації будівель
За межами стандартів: індивідуальний дизайн для інтелектуальних пристроїв технічного оснащення будівель
Відмінні послуги: консультації щодо компонентів і підтримка на етапі впровадження для швидкої реалізації рішень зі з’єднання
Брошура щодо SPE в автоматизації будівель
Сучасна й орієнтована на майбутнє комунікаційна інфраструктура: рішення для цього — Single Pair Ethernet. Технологія також використовується в автоматизації будівель і дає змогу ефективно використовувати лінії передачі даних. У нашій брошурі ви можете дізнатися, як можна додатково використовувати наявні інфраструктури для Single Pair Ethernet.
Цифровий 3D-тур для ознайомлення з нашими рішеннями для підключення в галузі автоматизації будівель
Пройдімося разом повністю автоматизованою будівлею. Під час 3D-туру ви дізнаєтесь, як переваги корпусів і рішень із підключення використовуються у ваших інтересах.
Випробуйте підключення пристроїв для автоматизації будівель
Бажаєте випробувати технології підключення пристроїв для розумної будівлі? Вибирайте різні зразки й одразу замовляйте особистий набір зразків. Ви отримаєте кваліфіковану консультацію щодо цільового використання у вашій системі. Просимо поставитись із розумінням до того факту, що ми надсилаємо ці зразки лише на адреси компаній.
Зростання вимог до енергоефективності потребує складних рішень під час регулювання, керування та оснащення систем опалення, вентиляції та кондиціонування. Як частина технічного оснащення будівлі вони мають величезний вплив на її функціональність, економічність і комфорт. З’єднання для друкованих плат і корпуси електронного обладнання Phoenix Contact гарантують безпечну передачу сигналів, даних і живлення, а також надійну автоматизацію процесів.
Технології підключення пристроїв для технологій моніторингу та безпеки
Для довготривалої безпечної експлуатації будівлі технології моніторингу та безпеки мають бути простими в монтажі та обслуговуванні. Клеми та роз’єми для друкованих плат, з’єднувачі для передачі даних і корпуси електронного обладнання компанії Phoenix Contact пропонують численні рішення для систем у технологіях для будівель, які потребують безпеки. До них належать, наприклад, застосування для систем камер і моніторів, систем охоронної та пожежної сигналізації.
Для розумних будівель потрібні також інтелектуальні технології з’єднання. Основне завдання під час об’єднання у мережу полягає в тому, щоб технології не перевантажували установника та оператора. Покладіться на інтелектуальні рішення Phoenix Contact.
Наш асортимент роз'ємів для підключення пристроїв для технічного оснащення будівель