Технології з’єднання та корпуси для систем вводу/виводу

Building Intelligence

Швидка і безпечна передача вхідних і вихідних даних.

Завантажити брошуру
Чоловік біля шафи керування з технологією з’єднання та корпусом електронного обладнання для системи вводу/виводу

Ваші застосування — наші рішення

Системи вводу/виводу реєструють всі точки даних в сучасній будівлі. При цьому вони передають вхідні та вихідні дані між рівнями керування та застосування. Вони виконують роль інтерфейсу між мережею Ethernet та датчиками/виконавчими елементами часто на основі польової шини. Модулі вводу/виводу можуть бути легко розширені для інтеграції додаткових функцій. Компанія Phoenix Contact пропонує модульні корпуси електронного обладнання та узгоджені технології з’єднання для великого функціонального різноманіття. Ви можете досить просто поєднувати індивідуальні електронні модулі зі стандартизованими інтерфейсами пристроїв або з особливо компактними фронтальними з’єднаннями.

Часті застосування для підключень пристроїв для систем вводу/виводу

  • Модулі вводу/виводу
  • Контролери вводу/виводу
  • Контролери входів датчиків/виконавчих елементів

Часті сфери застосування роз'ємів для підключення пристроїв для систем вводу/виводу

  • Модулі вводу/виводу
  • Контролери вводу/виводу
  • Контролери входів датчиків/виконавчих елементів

Переваги

  • Високий рівень гнучкості завдяки модульній системі з відповідними технологіями з’єднання
  • Стандартизовані підключення пристрою, такі як RJ45, USB, D-SUB і антенні гнізда
  • Можливість індивідуального дизайну, кольору та маркування
  • Шинний з’єднувач для DIN-рейки з паралельними та послідовними контактами для простого обміну даними між модулями
Клеми та роз’єми для друкованих плат

Клеми та роз’єми для друкованих плат

Універсальні клеми та роз’єми для друкованих плат

Системи вводу/виводу так само різноманітні, як і завдання, які вони беруть на себе. Незважаючи на обмежений монтажний простір, пристрої мають бути простими для монтажу та обслуговування. Компактні клеми та роз’єми для друкованої плати від компанії Phoenix Contact поєднують безкомпромісну надійність з високим рівнем зручності використання.

  • З’єднувачі та клеми для друкованих плат
  • Для кроку від 2,5 до 5,08 мм
  • Для струму до 24 A (IEC) / 20 A (UL)
  • Виконання з гвинтовим та пружинним з’єднанням
З’єднувачі плата-плата для гарантованого підключення друкованих плат

Міцні з’єднувачі плата-плата для гарантованого підключення друкованих плат

Міцні з’єднувачі плата-плата для гарантованого підключення друкованих плат

Компоненти промислових електронних пристроїв не тільки стають дедалі компактнішими. Водночас обсяг їх функцій та потужність збільшуються. Основу для таких пристроїв складають штекери плата-плата для підключення друкованих плат всередині пристроїв. Вони особливо підходять до децентралізованого та модульного застосування в системах контролерів вводу/виводу або в модулях вводів/виводів.

  • Компактний розмір кроку від 0,8 мм та 1,27 мм
  • Виконання з екрануванням та без нього
  • Горизонтальні та вертикальні варіанти для різних розташувань друкованої плати
  • Для висоти штабеля від 6 до 12 мм
З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD для з’єднання друкованої плати з можливістю вставлення та відключення

З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD для з’єднання друкованої плати з можливістю вставлення та відключення

З’єднувачі для безпосереднього підключення SKEDD для з’єднання друкованої плати з можливістю вставлення та відключення

Технічне оснащення модулів вводу/виводу настільки ж різноманітне, як і завдання, які вони виконують. З’єднувачі для безпосереднього вставляння SKEDD роблять можливим високий рівень гнучкості під час планування конструкції друкованої плати. Окрім систем вводу/виводу вони також використовуються в системах керування воротами та дверима, а також у сигнальних лампах, терміналах обслуговування, дисплеях, системах сигналізації або датчиках диму та вогню.

  • Заклепки для безпечного блокування без паяння
  • Однорядні та дворядні виконання з кроком 3,5 мм та 5,0 мм
  • З пружинним з’єднанням Push-in або обтискним з’єднанням
  • Для сили струму до 12 A та напруги до 320 В
Корпуси електронного обладнання серії ME-IO для контролерів вводу/виводу

Корпуси електронного обладнання серії ME-IO для контролерів вводу/виводу

Корпуси електронного обладнання серії ME-IO для контролерів вводу/виводу

Модулі вводу/виводу для встановлення на DIN-рейку, зазвичай мають модульну конструкцію, просто щоб мати можливість виконувати інтеграцію додаткових учасників автоматизації. Компактні розміри при високому рівні гнучкості в виборі та розташуванні технологій з’єднання стають вирішальними для успішності. Корпуси електронного обладнання серії ME-IO ідеально відповідають цим вимогам. Індивідуальні групи вводу/виводу або кросування сигналів з фронтальним з’єднанням для максимум 54 полюсів на модуль, можна дуже просто складати завдяки модульній конструкції.

  • Три варіанти габаритної ширини модуля (18,8 мм, 37,6 мм, 75,2 мм) для різноманітних можливостей застосування
  • Зручні фронтальні з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення
  • Висока щільність з’єднань: 4- та 6-полюсні з’єднувальні штекери з кроком 3,5 мм і 5,0 мм
  • Блокуючі планки для будь-якого механічного поєднання з’єднувачів для друкованих плат в умовах обмеженого простору
Корпуси електронного обладнання серії ICS для пристроїв автоматизації

Корпуси електронного обладнання серії ICS для перспективних пристроїв автоматизації

Корпуси електронного обладнання серії ICS для перспективних пристроїв автоматизації

Окрім аналогових входів, сучасні модулі вводу/виводу часто містять інтерфейси обміну даними для зв’язку на основі Ethernet. Корпуси для монтажної рейки серії ICS дозволяють надзвичайно гнучко будувати індивідуальні модулі з стандартизованими підключеннями, такими як RJ45, D-SUB, USB або антенні гнізда. Різноманітна габаритна ширина, глибина та висота роблять можливим надзвичайно гнучкі застосування, такі як невеликі двигуни вентиляторів або застосування IoT. Повне температурне моделювання допомагає під час проєктування елементів друкованої плати. Додатковий радіатор охолодження підходить також для потужних застосувань з високою тактовою частотою процесора.

  • Гнучкі можливості застосування завдяки широкому асортименту блоків та відповідним технологіям з’єднання
  • Стандартні з’єднувачі, такі як RJ45, USB, D-SUB і антенні гнізда
  • Можливість простого створення індивідуального формфактору, дизайну, кольору та маркування
  • 8-полюсний шинний з’єднувач для DIN-рейки з паралельними та послідовними контактами для простого обміну даними між модулями
Корпуси електронного обладнання серії ME MAX в модульній картриджній конструкції

Корпуси електронного обладнання серії ME MAX в модульній картриджній конструкції

Корпуси електронного обладнання серії ME MAX в модульній картриджній конструкції

Орієнтовані на функціональність і дизайн корпуси, що складаються з основи та кришки серії МЕ MAX, пропонують багатогранні рішення для адаптивних модулів вводу/виводу та всіх подальших застосувань у шафі керування. Модульні картриджні конструкції, розміщені під прямим кутом технології з’єднання та ефективні 5-полюсні шинні з’єднувачі для DIN-рейки роблять можливими дизайн пристроїв, що відповідає застосуванню.

  • Сім варіантів габаритної ширини від 6,2 до 90 мм
  • Гвинтові або пружинні технології з’єднання з кроком 3,5 мм, 5,0 мм та 7,25 мм
  • До трьох рівнів підключення на верхній або нижній частині корпусу
  • 5-полюсний шинний з’єднувач для DIN-рейки з паралельними та послідовними контактами для простого обміну даними між модулями
Корпуси електронного обладнання серії ME

Корпуси електронного обладнання серії МЕ для простого електромонтажу

Корпуси електронного обладнання серії МЕ для простого електромонтажу

Корпуси електронного обладнання серії МЕ пропонують функціональне пакування для змонтованих друкованих плат. Форма з попередньо зібраними боковими стінками суттєво спрощує завершальне складання. Технології з’єднання розміщені під прямим кутом роблять можливими різноманітні рішення для застосувань в шафі керуванння, як-от індивідуальні модулі вводу/виводу. Серія МЕ пропонує також функціональне пакування для змонтованих друкованих плат, а також для використання TFT-дисплеїв, наприклад, для відображання витрат енергії.

  • Сім варіантів габаритної ширини від 12,5 до 90 мм
  • Зручний принцип чаші для швидкого завершального складання
  • Гвинтові або пружинні технології з’єднання з кроком 3,5 мм, 5,0 мм та 7,25 мм
  • До трьох рівнів підключення на верхній або нижній частині корпусу
  • 5-полюсний шинний з’єднувач для DIN-рейки з паралельними та послідовними контактами для простого обміну даними між модулями