Модульні корпуси електронного обладнання ME-MAX

Модульні корпуси електронного обладнання ME-MAX гнучкої картриджної конструкції

Модульні корпуси серії ME-MAX забезпечують багато вільного простору за гнучкої картриджної конструкції. Корпуси для монтажної рейки завширшки 12,5–90 мм пропонують індивідуальні та дизайнерські рішення для вашої електроніки. Завдяки змінним технологіям з’єднання з різним кроком і кількістю полюсів корпуси електронного обладнання підходять для застосування у численних областях приладобудування та виробництва обладнання.

Переваги

  • Модульна конструкція корпусу дозволяє реалізовувати гнучкі електронні рішення
  • Оптимальна корисна площа для комплектації друкованих плат, обслуговування та індикації
  • Індивідуальний підхід до з’єднувальних технологій для передачі сигналів, даних та живлення (до 42 А) з різними кроками
  • Поперечні з’єднувачі TBUS для DIN-рейки та силові роз’єми PCO для зв’язку між окремими модулями
Безкоштовний зразок
Випробуйте модульні корпуси серії ME-MAX

Бажаєте випробувати корпуси електронного обладнання серії ME MAX? – Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити безкоштовний зразок
Корпуси електронного обладнання серії ME-MAX
Корпуси електронного обладнання ME-MAX гнучкої картриджної конструкції

Корпуси електронного обладнання гнучкої картриджної конструкції

Картриджна конструкція корпусу ME MAX дає змогу максимально збільшити площу друкованої плати. Це дозволяє використовувати широкий спектр технологій з’єднання з кількістю полюсів до 120 на модуль. Водночас окремі кільця в корпусі забезпечують гнучку габаритну ширину від 12,5 до 90 мм. Шинні роз’єми та інше приладдя підвищують гнучкість для ваших застосувань.

Новинки Phoenix Contact в галузі технологій підключення пристроїв

Новинки технології підключення пристроїв

Як провідний виробник з’єднувачів і корпусів електронного обладнання компанія PhoenixContact постійно розробляє нові рішення для задоволення вимог ваших промислових та інфраструктурних систем, що стрімко зростають.

Відкрийте для себе наші нові технології підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і живлення, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

Огляд естетичного корпусу ME MAX Модульні, функціональні й естетичні корпуси електронного обладнання ME-MAX для сучасної промислової електроніки: використовуйте різні з’єднувальні технології, шинні з’єднувачі для DIN-рейки й модульність, щоб конструкція пристрою відповідала призначенню.

Огляд корпусу ME MAX
Шинний з’єднувач для DIN-рейки
Додатковий шинний з’єднувач для DIN-рейки для ефективного обміну даними між модулями.
Шинний з’єднувач для DIN-рейки
Технології з’єднання
Технологія з’єднання з кроком від 3,5 до 7,5 мм дає виробникам пристроїв високий рівень гнучкості.
Технології з’єднання
З’єднувачі
З’єднувачі PSPT для друкованих плат із захистом від торкання забезпечують швидке підключення за допомогою технології Push-in.
З’єднувачі
Точка підключення екрана
Додаткова точка для кріплення екранованих провідників на корпусі.
Точка підключення екрана
Декілька рівнів з’єднання
У корпусах серії ME MAX можливі щонайбільше три рівні з’єднання.
Декілька рівнів з’єднання
Великі кришки корпусу для дисплеїв
Інтеграція дисплеїв можлива завдяки спеціальним великим кришкам корпусів.
Великі кришки корпусу для дисплеїв

ME і ME MAX: корпусні системи із гнучкою конструкцією

Корпуси електронного обладнання ME і ME MAX зменшують витрати на електромонтаж завдяки вбудованому шинному з’єднувачу для DIN-рейки і модульній конструкції. Широкий вибір приладдя і численні можливості адаптації, зокрема й за шириною корпусу, розширюють спектр індивідуальних рішень корпусів.

Корпус для гнучкого модульного дизайну пристроїв

Модульна конструкція корпусу з двох частин
Гнучкі технології з’єднання для корпусу ME-MAX
Шинні з’єднувачі для DIN-рейки для простого сполучення модулів
Огляд ліхтарів оптичної сигналізації
Модульна конструкція корпусу з двох частин

Ефективність монтажу пристрою значною мірою залежить від корпусу, що використовується. В корпусах електронного обладнання серії ME-MAX передбачена проста взаємна фіксація окремих елементів. Крім того, корпуси з двох частин можна легко розширювати за рахунок середніх частин, що дає змогу модульно збільшувати ширину конструкції.

Гнучкі технології з’єднання для корпусу ME-MAX

Заощаджуйте місце завдяки гнучким технологіям з’єднання, доступним у виконанні з різним кроком та різною кількістю полюсів. Так можна передавати сигнали керування в кілька міліампер або напругу живлення в кілька сотень вольт. Клеми для друкованої плати та змінні технології з’єднання забезпечують оптимальне підключення пристроїв. З’єднувальні технології доступні з кроком від 3,5 до 7,5 мм для напруги до 600 В (UL). Для всіх типів клем можливе використання з’єднань Push-in, а також гвинтових з’єднань.

Шинні з’єднувачі для DIN-рейки для простого сполучення модулів

Просте й безпомилкове з’єднання модулів на DIN-рейці є вирішальним фактором для перспективної та інноваційної системи пристрою. Використовуйте площу друкованої плати найкращим чином — завдяки адаптеру ME-TBUS, який забезпечує послідовну та паралельну передачу даних за допомогою п’яти полюсів. З’єднувачі PCO можуть розподіляти між модулями високі струми до 42 А при 60 В пост. струму.

Огляд ліхтарів оптичної сигналізації

Світловоди HS LC для корпусів електронного обладнання доступні у різних варіантах виконання і оптимально узгоджені з ними. Крім того, світловоди стійкі до статичних електричних розрядів. Втулка для запресовування дає змогу виконувати простий монтаж на друковану плату. Крім того, за запитом ми виконуємо обробку корпусів електронного обладнання в необхідному обсязі.

Простий монтаж корпусу електронного обладнання серії ME

Переконайтеся самі, як швидко та легко збирати корпуси електронного обладнання серії ME MAX завдяки простій механічний фіксації окремих частин. Корпуси з двох частин можна модульно розширювати на потрібну ширину за допомогою середніх частин.

Конструкторські набори для корпусів серії ME-MAX

Швидка та економічно вигідна розробка рішень за допомогою конструкторських наборів

Скористайтеся перевагами конструкторських наборів для швидкої розробки прототипів і передсерійних пристроїв. Набори містять комплексні корпусні рішення з інтегрованою технологією з’єднання й відповідними перфорованими друкованими платами. Так можна реалізувати цілі системи пристроїв за допомогою спеціальних шинних роз’ємів. Складіть у нашому магазині власний конструкторський набір і відразу починайте розробку свого пристрою.

Модуль із корпусами серії ME

Можливість поєднання з корпусною системою ME

Виробник пристроїв може поєднати у своїх системах обидві серії корпусів ME і ME MAX і скористатися таким чином перевагами обох рішень.

Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.