Промисловий дистанційний зв’язок
Як ваш компетентний партнер для віддалених мереж, ми пропонуємо вам комплексні рішення для дистанційного технічного обслуговування та технології дистанційного керування. Наш широкий асортимент продукції забезпечує дротовий і бездротовий доступ до машин і систем - по всьому світу і в безпеці. Завдяки промисловому 5G ми створюємо гнучке та перспективне мережеве з'єднання для вашого промислового зв'язку.
Мережі, орієнтовані на майбутнє
Машини та обладнання часто мають широко розгалужену структуру. Безпечне підключення децентралізованих станцій до диспетчерської здійснюється за допомогою різноманітних можливостей дистанційного зв'язку. Він робить можливим доступ та безперервний моніторинг даних процесів з центральної диспетчерської. Для цього Phoenix Contact пропонує широкий асортимент продукції для бездротового та дротового віддаленого доступу.
Дізнайтеся про різні можливості віддаленого доступу до свого обладнання:
- Дистанційне технічне обслуговування: Технічне обслуговування та сервісні роботи можна виконувати швидко та ефективно завдяки прямому доступу до блоків управління та мережі Ethernet з будь-якої точки світу.
- Дистанційне керування: Безпечна та безперервна передача технологічних даних до центру управління дає змогу здійснювати моніторинг та регулювання навіть віддалених підстанцій та підстанцій.
- Дистанційне керування та моніторинг: Завдяки проактивним і точним повідомленням раннього попередження через SMS або електронну пошту, несправності швидко усуваються, а простої виробництва зводяться до мінімуму.
Дистанційний зв'язок через Industrial 5G
Віддалений доступ до 5G
5G як новий стандарт мобільного зв'язку значно розширює можливості промислового зв'язку. На додаток до високої швидкості передачі даних, можна збільшити кількість учасників і зменшити затримки за високої надійності. У класичних програмах дистанційного технічного обслуговування та дистанційного керування часто потрібен зв'язок на великих відстанях. Саме тут на допомогу приходить загальнодоступна мережа мобільного зв’язку, адже вона доступна по всьому світу і забезпечує доступ до Інтернету навіть у віддалених точках.
За допомогою промислового 5G можна, наприклад, реалізувати також приватні мережі, щоб задовольнити всі вимоги щодо гнучкого й перспективного мережевого з’єднання в мобільних або дуже гнучких сферах застосування. Переваги приватної мережі полягають у тому, що компанії можуть відстежувати, зберігати, аналізувати, направляти і гнучко конфігурувати трафік даних на свій розсуд. Ми залюбки проконсультуємо вас щодо нових можливостей 5G!
LinkedIn: Промисловий зв’язок і кібербезпека Приєднайтеся до нашої спільноти просто зараз!
Промислові комунікаційні мережі дають нам змогу надійно передавати дані з польового рівня на рівень керування та у хмарне середовище. На нашій сторінці в LinkedIn Промисловий зв’язок і кібербезпека ви знайдете цікаву інформацію про доступність мережі, кібербезпеку, дистанційне технічне обслуговування та багато іншого. Приєднуйтесь до нашої спільноти!