Сучасна будівля зовні

Цифровий 3D-тур для ознайомлення з нашими рішеннями для підключення в галузі автоматизації будівель

Пройдімося разом повністю автоматизованою будівлею. Під час 3D-туру ви дізнаєтесь, як переваги корпусів і рішень із підключення використовуються у ваших інтересах.

Переваги

  • Інтелектуальне об’єднання в мережу: зв’язок із пристроєм завдяки належним роз'ємам для протоколів на основі IP, як-от BACnet IP, Modbus/TCP, REST і MQTT
  • Широкий асортимент виробів: технологія з’єднання й корпуси електронного обладнання для пристроїв у сфері автоматизації будівель
  • За межами стандартів: індивідуальний дизайн для інтелектуальних пристроїв технічного оснащення будівель
  • Відмінні послуги: консультації щодо компонентів і підтримка на етапі впровадження для швидкої реалізації рішень зі з’єднання
Приладова установка системи ОВК на нижньому поверсі будівлі

Простота інтеграції систем опалення, кондиціонування й вентиляції у мережу Користуйтеся перевагами стабільних з’єднань — від польового пристрою до системи керування будівлею

Зростання вимог до енергоефективності потребує складних рішень під час регулювання, керування та оснащення систем опалення, вентиляції та кондиціонування (ОВК). Як частина технічного оснащення будівлі вони мають величезний вплив на її функціональність, економічність і комфорт. З’єднання для друкованих плат і корпуси електронного обладнання Phoenix Contact гарантують безпечну передачу сигналів, даних і живлення, а також надійну автоматизацію процесів.

Окрім аспекту дедалі інтенсивнішої мережевої взаємодії установок, вентиляційне обладнання не повинне перевантажувати монтажників та операторів. Завдяки цьому можна уникнути помилок вже на етапі монтажу й забезпечити простоту технічного обслуговування протягом усього строку експлуатації.

Рішення для підключення систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря


Роз’єм для сервоприводів

Компактні роз’єми для друкованих плат для сервоприводів

Роз’єми для сервоприводів Рішення для обмеженого простору

Завдяки компактному типу конструкції клеми для друкованої плати COMBICON являють собою оптимальне рішення для обмеженого монтажного простору сервоприводів з високим ступенем захисту. Огляд переваг компактних з’єднань для друкованої плати COMBICON серії SPTA-THR 1,5:

  • Технологія з’єднання Push-in не потребує інструментів і заощаджує час
  • Інтуїтивне обслуговування завдяки кольоровому натискному елементу
  • Навскісне під’єднання забезпечує можливість багаторядного розміщення на друкованій платі
Система з роз’ємом для канального датчика

Двокомпонентні з’єднувачі для друкованих плат з технологією з’єднання Push-in для канальних датчиків

Роз’єми для канальних датчиків Рішення для важкодоступних пристроїв

З’єднувачі для друкованих плат COMBICON серії PTS 1,5/..-PH-5,0 являють собою ідеальне рішення для важкодоступних систем. Огляд переваг з’єднувачів для друкованих плат зі з’єднанням Push-in:

  • Технологія з’єднання Push-in не потребує інструментів і заощаджує час
  • Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
  • Найбільший клемний простір при малому розмірі елементів
З’єднувач для друкованих плат з технологією з’єднання Push-in для пристроїв керування приміщенням

З’єднувач для друкованих плат з технологією з’єднання Push-in для пристроїв керування приміщенням

Роз’єми для пристроїв керування приміщенням Рішення для корпусів з двох частин

Ідеальним рішенням для двокомпонентних корпусів електронного обладнання є з’єднувачі для друкованих плат COMBICON серії PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP зі з’єднанням Push-in. Основні переваги:

  • Ідеальне рішення для корпусів електронного обладнання
  • Технологія з’єднання Push-in не потребує інструментів і заощаджує час
  • Найбільший клемний простір при малому розмірі елементів
Клеми для друкованої плати для підключення привода жалюзі

Клеми для друкованої плати для підключення привода жалюзі

Роз’єми для приводів жалюзі Рішення для довговічності

Завдяки неперевершеній якості клеми для друкованої плати COMBICON серії SPT(A)-THR 1,5 являють собою ідеальне рішення для подовження строку експлуатації приводів жалюзійних систем. Окрім з’єднання Push-in, що дозволяє економити час, вони мають інші переваги:

  • Інтуїтивне обслуговування завдяки кольоровому натискному елементу
  • Навскісне під’єднання забезпечує можливість багаторядного розміщення на друкованій платі
  • Для інтеграції в процеси монтажу на поверхні
З’єднувачі плата-плата для датчиків присутності

З’єднувачі плата-плата для датчиків присутності

Роз’єми для датчиків присутності Підвищення комфорту в обмеженому просторі

З’єднувачі плата-плата серії FINEPITCH являють собою інтелектуальне рішення для підвищення зручності в обмеженому контактному просторі. Основні переваги:

  • Високий рівень свободи завдяки різним крокам, кількості полюсів і типам
  • Штифти для позиціювання на нижньому боці забезпечують надійне механічне та електричне з’єднання
  • Копланарність, пакування у стрічку або магазин та система Pick-and-Place-Pad роблять можливим автоматизований процес оплавлення

Ідеальне рішення для застосування у численних первинних установках Наш асортимент продукції містить рішення для найрізноманітніших сфер застосування. Зокрема й у таких:

Витратомір
ЛМІ
Двигуни та приводи
Single Pair Ethernet
Контролери
Компоненти для автоматизації
Монтажні з’єднувачі
БЕЗКОШТОВНІ ЗРАЗКИ
Випробуйте підключення пристроїв для автоматизації будівель

Бажаєте випробувати технології підключення пристроїв для розумної будівлі? Вибирайте різні зразки й одразу замовляйте особистий набір зразків. Ви отримаєте кваліфіковану консультацію щодо цільового використання у вашій системі. Просимо поставитись із розумінням до того факту, що ми надсилаємо ці зразки лише на адреси компаній.

Замовити безкоштовні зразки
Вигляд автоматизованої будівлі зсередини

Реалізовані проєкти


Контролери для системи автоматизації будівель

Корпуси електронного обладнання для автоматизації будівель

Корпуси з переднім з’єднанням для розумних будівель: компанія Neuberger Gebäudeautomation GmbH використовує корпус електронного обладнання ME-IO в системі автоматизації будівель Open.Room. Спільно з компанією Phoenix Contact компанія Neuberger адаптувала корпуси до особливих вимог.

Корпус електронного обладнання для реєстратора температур та енергії (Energy Controller)

Модульна концепція корпусу з шинним з’єднувачем для DIN-рейки

Функціональна оболонка для реєстратора температур та енергії: компанія Scheidl GmbH використовує корпуси електронного обладнання серії BC компанії Phoenix Contact для свого регулятора енергії (Energy Controller). Ключ до концепції пристрою створює 16-полюсний шинний з’єднувач для DIN-рейки.