Модульна концепція корпусу з шинним з’єднувачем для DIN-рейки Модульні корпуси електронного обладнання серії BC призначені для перспективного застосування в області автоматизації будівель. Компанія Scheidl GmbH використовує систему корпусів BC для контролера Energy Controller.

Корпус BC для контролера енергоспоживання

Профіль замовника Scheidl GmbH

Scheidl GmbH, молода компанія з Нюрнберга, спеціалізується на нових технологіях КВП для побудови теплових установок з акцентом на відновлювані джерела енергії та енергоефективність. Energy Controller виступає також окремим продуктом як вимірювальний реєстратор для моніторингу установок шляхом реєстрації даних лічильників, температури та стану.

Ахім Шайдль та Арно Фрідріх

Ахім Шайдль та Арно Фрідріх використовують для свого рішення корпуси від Phoenix Contact

Виклик

«Вимірювальний реєстратор даних — пристрій для запису показників температури та енергії — забезпечує прозорість функцій складних опалювальних систем», — пояснює виконавчий віцепрезидент Ахім Шайдль (Achim Scheidl). «До цього часу докладні значення вимірювань часто не відігравали значної ролі, системи були прості, а енергетичні витрати не брались до уваги». Нові опалювальні системи, насамперед ті, що використовують відновлювані джерела енергії, складніші. Шайдль: «Насправді зрозуміти установку можна лише тоді, коли електричні та температурні дані обробляються протягом тривалого періоду часу».

До того як Energy Controller досяг поточного обсягу функцій, знадобилося багато роботи з розробки. «В першому поколінні нашої продукції ми зважали не на корпус, а лише на функції», — згадує Шайдль. «В нас була мішанина з частин в різних корпусах, з’єднаних між собою кабелем». У зв’язку із запланованим перепроєктуванням компанія Scheidl шукала відповідну систему корпусів для всіх компонентів пристрою.

Базовий модуль системи Energy Controller

Базовий модуль системи Energy Controller — корпус ВС 107 від Phoenix Contact

Рішення

«В корпусах електронного обладнання BC від Phoenix Contact ми знайшли гнучку систему для основних модулів та термінальних пристроїв, які відповідали нашим побажанням щодо оформлення», — каже Шайдль. Ширина корпусів від 17,8 мм до 161,6 мм дозволяє легко встановлювати різні модулі у корпуси однієї конструкції.

Велика поверхня для оснащення друкованої плати спрощує проєктування в процесі створення макету та розробки. Розташовані всередині напрямні друкованої плати в усіх трьох напрямках забезпечують правильне функціональне розміщення електроніки — при цьому друковану плату можна зафіксовати як паралельно, так і перпендикулярно до DIN-рейки у різних положеннях.

«Шинний роз’єм на 16 полюсів — це ключ до нашої концепції пристроїв», — пояснює Шайдль. «Дані та енергію можна зручно передавати послідовно або паралельно. При цьому витрати на електромонтаж не підвищуються.

«В корпусах електронного обладнання BC компанії Phoenix Contact ми знайшли гнучку систему для основних модулів і модулів розширення, які відповідали нашим побажанням щодо компонування», — каже Шайдль.

Ахім Шайдль - Scheidl GmbH, Виконавчий віцепрезидент
Працівник отримує доступ до ТЕЦ через Інтернет

Доступ до ТЕЦ через Інтернет — дані вимірювання залишаються в системі управління енергією

Також на своєму подальшому шляху до кінцевого застосування — наприклад, на ТЕЦ — шинний з’єднувач для DIN-рейки відіграє важливу роль.

«Завдяки контактуванню від пристрою до пристрою, яке утворюється самостійно, без додаткового монтажу, спрощується конфігурація наших пристроїв управління енергією», — пояснює Арно Фрідріх, виконавчий віцепрезидент Optimus Meine Energie GmbH. «Також швидке встановлення на місці та подальша заміна модулів без розривання з’єднання додає зручності».

Компанія Optimus Meine Energie GmbH як замовник і партнер компанії Scheidl GmbH використовує їхні контролери енергії як центральні компоненти систем управління енергією. Систему керування енергоспоживанням використовують, наприклад, на блочних ТЕЦ регіонального підприємства енергопостачання Rewag у місті Регенсбург. Керування тепловими установками та теплоцентралями за її допомогою здійснюється узгоджено та відповідно до потреб. Всі актуальні робочі характеристики можуть бути зчитані через віддалений доступ, а у разі помилки користувач отримає автоматичне повідомлення. Таким чином відпадає необхідність у контролі установки за розкладом на місці, який вимагає багато часу, та підвищується експлуатаційна готовність.

Шинний з’єднувач для DIN-рейки

Зручна заміна модулів завдяки шинному з’єднувачу для DIN-рейки

Компанія Optimus бере на себе не тільки встановлення. Підприємство пропонує користувачам також моніторинг енергії в загальному пакеті та як окрему послугу — тут модульна концепція корпусу DIN-рейки також відіграє важливу роль.

«Ця модульна концепція дозволяє нам конфігурувати нашу систему управління енергією для кожної установки та зручно модифікувати її під час використання», — пояснює принцип Фрідріх. «Якщо коли-небудь оператору знадобиться додатковий агрегат, треба просто встановити ще один модуль Scheidl». При цьому доступне так зване «гаряче підключення» (Hot-Plugging) — без необхідності вимкнення пристрою й встановлення додаткового програмного забезпечення.

Корпуси електронного обладнання BC для автоматизації будівель

Вироби Модульні корпуси електронного обладнання BC

Модульні корпуси електронного обладнання серії BC призначені для перспективного застосування в області автоматизації будівель. Корпуси для монтажної рейки для шафи керування вирізняються сучасним дизайном, опціональними сенсорними дисплеями і плівковими клавіатурами, універсальною технологією з’єднання друкованих плат і 8- або 16-полюсними шинними з’єднувачами для DIN-рейки.

Висновок

Вимірювальний реєстратор даних забезпечує прозорість функцій складних опалювальних систем, реєструючи детальні виміряні значення. Це особливо важливо для сучасних систем опалення, які використовують відновлювані джерела енергії.

Компанія Scheidl GmbH розробила контролер енергоспоживання та обрала гнучку систему корпусів BC від Phoenix Contact. Цей корпус дозволяє легко встановлювати та замінювати модулі, а також зменшує зусилля під час прокладання кабелів.

Optimus Meine Energie GmbH використовує цей контролер енергії для своїх енергоменеджерів, які застосовуються, наприклад, на блочних ТЕЦ. Модульна концепція дає змогу легко налаштувати енергоменеджер для кожної системи.