Корпуси електронного обладнання з фронтальними з’єднаннями Push-in для автоматизації будівель Компанія Neuberger Gebäudeautomation GmbH покладається на корпус електронного обладнання ME-IO.

Корпуси електронного обладнання серії ME-IO для контролерів та модулів вводу/виводу

Профіль замовника Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Компанія Neuberger Gebäudeautomation GmbH із Ротенбурга є провідним постачальником систем для автоматизації будівель. Компанія розробляє рішення для автоматизації будівель°— офісів, готелів, лікарень і шкіл. Її спеціальні рішення корпусів для застосування у різних галузях висувають високі вимоги до процесів розробки електроніки й самих корпусів електронного обладнання. В центрі уваги не лише комфорт користувачів і можливість індивідуального регулювання температури, освітлення та затінення. Енергоефективність, підвищення рівня комфорту й оптимізація коштів також набувають дедалі більшого значення.

Індивідуальні електронні модулі з корпусами серії ME-IO

Модульна конструкція системи корпусів ME-IO забезпечує можливість зручного компонування контролерів і модулів вводу/виводу

Виклик

У 2015 році компанія Neuberger розпочала розробку нової системи автоматизації будівель й шукала придатну для цього систему корпусів. Головною вимогою була можливість під’єднання багатьох кабелів через фронтальний роз’єм, зокрема за допомогою поширеної технології з’єднання Push-in. Серед інших вимог до системи корпусів можна виділити модульну конструкцію варіантів корпусів і шинний з’єднувач для DIN-рейки.

Тоді компанія Phoenix Contact, провідний постачальник корпусів електронного обладнання, дуже доречно презентувала нову лінійку продукції з фронтальними з’єднаннями: ME-IO. Під час пошуку відповідного корпусу розробники Neuberger звернули увагу на продукцію компанії Phoenix Contact. При цьому точно визначені вимоги Neuberger було скориговано згідно з функціями ME-IO.

Значний збіг інтересів обох сторін став початком тісної співпраці. З урахуванням специфічних вимог нової системи автоматизації будівель Open.Room нашого провідного клієнта Neuberger під час реалізації проєкту корпус з фронтальною технологією з’єднання зазнав низки послідовних змін.

Корпуси електронного обладнання серії ME-IO: індивідуальне групування фронтальних з’єднань

Фронтальні з’єднання Push-in і компактна конструкція дозволяють створювати пристрої з кількістю полюсів до 54 та габаритною шириною 18,8 мм

Рішення

До особливостей системи корпусів ME-IO належать фронтальні роз’єми на базі технології з’єднання Push-in. Зручний пружинний штекер Push-in дозволяє виконувати електромонтаж без інструментів — це значна перевага, як порівняти зі звичайними гвинтовими або пружинними з’єднаннями. Адже у з’єднанні Push-in спеціальна контактна пружина гарантує високе контактне натискання і стійкість провідника до витягання для тривалого й вібростійкого контакту. Фронтальна технологія з’єднання спрощує доступ до модулів Open.Room.

З’єднувачі для друкованих плат з можливістю кодування можна легко роз’єднувати завдяки перевіреній технології Lock and Release. Одним натисканням на важіль розблокування можна від’єднати з’єднувальні блоки від основи колодки й підняти їх для простого виведення з положення під’єднання у стані без напруги. Це забезпечує можливість безпомилкової заміни пристроїв.

Для вибору й компонування технології з’єднання в асортименті п’ять типів фронтальних штекерів, які можна у різний спосіб комбінувати між собою. Так можна встановлювати разом, наприклад, 4-полюсні та 6-полюсні з’єднувальні блоки. При використанні клем для більш високих напруг можливе відділення від клемних блоків з більш низьким діапазоном напруг. З’єднувальні блоки й виконавчі елементи для з’єднання Push-in доступні у виконаннях різного кольору й передбачають можливість розміщення згідно з вимогами замовника. За допомогою 6-полюсних роз'ємів можна виконати до 54 з'єднань.

Система корпусів ME-IO відкриває широкі можливості застосування не лише завдяки модульній конструкції. У разі конфігурування модулів корпусів згідно з побажаннями виробника пристроїв можна зручно реалізувати обмін даними між декількома модулями за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки. Шинний з’єднувач для DIN-рейки встановлюють на стандартну DIN-рейку. Після цього окремі модулі вводу/виводу системи корпусів ME-IO можна встановити на DIN-рейку зі встановленими шинними роз’ємами й відразу надійно з’єднати між собою.

Корпус електронного обладнання ME-IO

Вироби Багатофункціональні корпуси електронного обладнання ME-IO

Корпуси електронного обладнання ME-IO являють собою ідеальне рішення зокрема для застосування в умовах малого монтажного простору за високих вимог до функціональності. Модульна конструкція забезпечує можливість простого компонування індивідуальних модулів, наприклад контролерів та модулів вводу/виводу.

Безкоштовний зразок
Випробуйте багатофункціональні корпуси серії ME-IO

Бажаєте випробувати корпуси електронного обладнання серії ME-IO з модульною технологією фронтального підключення? Замовте особистий набір зразків. Ми надаємо компетентні консультації щодо вибору та проєктування корпусів для бажаного застосування. Переконайтеся в перевагах рішень компанії Phoenix Contact.

Замовити безкоштовний зразок
Корпуси електронного обладнання серії ME-IO
Інтелектуальний контролер компанії Neuberger

Контролер Open.Room знижує витрати й підвищує комфорт проживання

Висновок

Для керування й регулювання процесів у комплексних будівлях потрібна гнучка, перспективна й інтелектуальна система автоматизації будівель. Під час пошуку відповідного корпусу компанія Neuberger зробила вибір на користь системи ME-IO компанії Phoenix Contact.

Для свого провідного клієнта Neuberger компанія Phoenix Contact скоригувала модульний корпус електронного обладнання серії ME-IO згідно з усіма вимогами в межах спільного проєкту. Neuberger використовує корпус із фронтальними з’єднаннями Push-in для своєї гнучкої системи автоматизації будівель Open.Room.

Контролер Open.Room виконує всі функції автоматизації будівель: від освітлення, затінення, контролю присутності й керування мультимедійними технологіями до кондиціонування повітря. Корпус ME-IO вирізняється гнучкістю з точки зору розташування та кількості модулів — тож усі модулі Open.Room можна комбінувати між собою. Завдяки технології з’єднання Push-in електромонтаж здійснюється швидко та легко без використання інструментів. Інтуїтивна система блокування дозволяє за потреби швидко міняти модулі під час експлуатації.