Важіль контрастного кольору забезпечує можливість інтуїтивного та швидкого монтажу. Це підвищує надійність у польових умовах і гарантує економічну експлуатацію всього обладнання.
Керовані за допомогою важеля з’єднання для друкованої плати
Клеми для друкованих плат з керуванням важелем серії LPT
Вироби серії LPT забезпечують можливість інтуїтивного підключення проводів з поперечним перерізом до 25 мм².
З’єднувачі для друкованих плат із керуванням важелем серії LPC
Серія LPC дозволяє як ніколи просто під’єднувати провідники з поперечним перерізом до 16 мм².
Детальний опис принципу важеля
Важільний принцип без використання інструментів дозволяє швидко підключати та відключати провідники з наконечником та без нього. При цьому конструкція кабельного вводу надійно запобігає висмикуванню окремих жил.
Положення важеля контрастного кольору сигналізує про певні стани клемного простору. Тому неналежним чином замкнені клемні простори, а отже, й неправильні з’єднання, легко помітити.
Перекидаючи важіль, ви можете бути впевнені у надійному та стабільному контакті введеного провідника. Потенційні джерела помилок, як, наприклад, неправильний момент затягування у випадку гвинтових з’єднань, тут повністю виключено.
Технологія з’єднання Push-in дозволяє швидко виконувати підключення, навіть якщо важіль замкнений. Спеціальний контур пружини забезпечує можливість простого та зручного під’єднання жорстких провідників або провідників з наконечником.
Новий рівень зручності для підключення проводу
Phoenix Contact робить технологію Push-in простішою, ніж будь-коли раніше. Під’єднуйте провідники поперечного перерізу до 25 мм² швидко й інтуїтивно зрозуміло. Керовані за допомогою важеля клеми для друкованої плати і штекери з пружинним з’єднанням Push-in та активацією важеля — це ідеальне рішення для виробників, які хочуть створювати пристрої, що вирізняються простотою у використанні. Вони зменшують трудомісткість електромонтажних робіт, усувають помилки під час експлуатації та знижують технологічні витрати та витрати на подальше обслуговування.
Огляд серії LPT і LPC на 360°
Переконайтеся в перевагах серій LPT і LPC на 3D-зображенні поруч. Завдяки з’єднанню Push-in з керуванням за допомогою важеля ви можете зручно планувати і впроваджувати свої модулі.
Переваги
- Інтуїтивно зрозуміле обслуговування завдяки кольоровому важелю
- Принцип важеля, що не потребує використання інструментів, дозволяє швидко під'єднувати та від'єднувати провідники з наконечником або без нього
- Однозначне положення важеля дає надійну інформацію щодо до того, відкрито клемний простір чи закрито
- Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
- Технологія з’єднання Push-in заощаджує час, якщо важіль закритий
Випробуйте технології з'єднання з керуванням за допомогою важеля
Клеми для друкованої плати і з’єднувачі для друкованих плат із керуванням за допомогою важеля серії LPT/LPC з пружинним з'єднанням Push-in підходять для багатьох застосувань, наприклад, в машинобудуванні, у сферах акумуляторів і відновлюваної енергії. Замовте безкоштовний зразок на своє робоче місце і переконайтеся в цьому самі.