Цей штекер призначено для екстремальних умов

Всередині або зовні, коли тепло або холодно, сухо або волого: монтажні з’єднувачі серії PRC гарантують надійний розподіл струмів до 35 A завдяки високим ступеням захисту й ударостійкості до IK08.
Сноубордисти з монтажними з’єднувачами PRC на сноуборді

Безпечний розподіл енергії навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища

Міцні й надійні: монтажні з’єднувачі PRC 20 і PRC 35 забезпечують широкий спектр з’єднувальних рішень у будівлях, на промислових об’єктах і просто неба. Монтажні з’єднувачі забезпечують ефективну передачу електроенергії в багатьох сферах: у транспортній інфраструктурі, виробництві електроенергії, в галузі електромобільності, у внутрішній логістиці чи промисловому виробництві.

Монтажні системи PRC 20 та PRC 35

Надійна передача живлення до 20 або 35 A

Вироби серії PRC

Монтажні з’єднувачі серії PRC — це оптимальне рішення для компактної та надійної передачі живлення до 35 А. Високий ступінь захисту й ударостійкість до IK08 забезпечують надійний розподіл електроенергії навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища. Рознімний механізм блокування з можливістю активації вручну або за допомогою інструмента додатково підвищує гнучкість монтажу й технічного обслуговування системи.

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗРАЗОК
Подайте запит на отримання особистого зразка

Наші монтажні з’єднувачі PRC дозволяють просто та гнучко підключати проводи. Подайте запит на отримання власного зразка і випробуйте PRC на практиці.

Надіслати запит на зразок
Замовлення зразків системи PRC

Порівняння технічних характеристик

Порівняйте характеристики й виберіть належну систему для вашої сфери застосування.

PRC 20
PRC 35
PRC 20

PRC 35

Технології з’єднання Гвинтове та обтискне з’єднання Гвинтове та обтискне з’єднання
Кількість полюсів 2 / 3 / 4 / 5 3 / 5
Розрахункова напруга (IEC) до 500 В (змінного/постійного струму) до 690 В (змінного струму) / 500 В (постійного струму)
Розрахункова напруга (UL) до 600 В (змінного/постійного струму) до 600 В (змінного/постійного струму)
Розрахунковий струм до 20 A до 35 A
Ступінь захисту IP66 / IP68 (2 год / 2 м) / IP69 IP66 / IP68 (24 год / 2 м) / IP69
Стійкість до ударних навантажень IK08 IK08
Температура навколишнього середовища (експлуатація) Від -40 °C до +105 °C Від -40 °C до +105 °C
Тип блокування Система блокування Duo Unlock з можливістю активації вручну або за допомогою інструмента Блокування зміни кроку, вручну або за допомогою інструмента
Цикли вставляння 500 2000
Поперечний переріз провідника (жорсткий або гнучкий) Від 0,5 мм² до 2,5 мм² Від 1,5 мм² до 6,0 мм²
Зовнішній діаметр провідника Від 6 мм до 14 мм Від 8 мм до 21 мм
Дозволи UL, IEC, DNV-GL UL, IEC, DNV-GL, 2PfG
До списку продукції PRC 20 До списку продукції PRC 35

Переваги

  • Передача високих струмів до 35 A в обмеженому просторі
  • Блокування вручну або за допомогою інструмента для підвищення гнучкості монтажу й технічного обслуговування
  • Безпечне використання в екстремальних умовах навколишнього середовища завдяки високим ступеням захисту й стійкості до ударних навантажень
  • Простота використання завдяки перевіреній обтискній або гвинтовій технології з’єднання
  • Механічне та кольорове кодування для швидкого й безпомилкового введення в експлуатацію

Огляд монтажної системи PRC

Монтажні з’єднувачі серії PRC 20

Випробуйте монтажні з’єднувачі PRC

Монтажна система PRC підходить для багатьох застосувань, наприклад, у галузі відновлюваної енергії, будівництва тунелів чи інфраструктурних проєктах. Її використовують, наприклад, у домашніх зарядних станціях, фотоелектричних установках, вітроенергетичних установках або радіоприймачах. Переконайтеся в численних перевагах монтажних з'єднувачів і подайте запит на отримання зразка.