Автоматизація приміщень

Building Intelligence

Здійснити віртуальне знайомство з IoT-рішеннями будівлі!

Відкрийте для себе Центр промислових рішень групи компаній Phoenix Contact у місті Бад-Пірмонт на віртуальній панорамній екскурсії 360°. Віртуально рухайтеся будівлею й оцініть можливості нашої системи управління будівлею на основі IoT.

Розпочати
Приклад автоматизації приміщень
Приклад оцифрування приміщень із використанням інтелектуальної концепції освітлення

Комплексна автоматизація приміщень та інтелектуальна концепція освітлення забезпечують індивідуальний комфорт

Оцифрування приміщень та інтелектуальне освітлення Набагато більше, ніж просте вмикання та вимикання світла

Світло, температура та вологість суттєво впливають на самопочуття людей і сприймаються індивідуально залежно від віку, звичок і стану здоров’я. Наприклад, похмурий дощовий день може вплинути на емоційний стан людини, надто яскраве світло — викликати головний біль, а надто холодне чи надто тепле повітря — спричинити досить неприємні відчуття.

Так і в будівлях, де люди проводять більшу частину свого приватного та професійного життя, від індивідуального сприйняття залежить, чи світло або чинники мікроклімату в приміщенні, такі як температура чи вологість, викликають дискомфорт чи гарне самопочуття та чи впливають вони на продуктивність і ефективність.

Приклад інтелектуального освітлення та затінення за допомогою жалюзі

Індивідуальне освітлення та затінення створюють чудове робоче середовище

Наше рішення Emalytics допоможе вам визначити та виконати вимоги, які висуваються до будівель залежно від використання приміщень і поведінки користувачів. Для збереження продуктивності в довгостроковій перспективі та зниження витрат на обслуговування під час автоматизації будівель потрібно брати до уваги особливості поведінки користувачів. Система управління будівлею Emalytics, яку ми пропонуємо, базується на IoT і є технологічною основою для індивідуального оцифрування приміщень.

Завдяки комплексній автоматизації приміщення, освітлення, опалення/охолодження, вентиляція, зволоження, жалюзі, а також усі зовнішні чинники впливу, такі як зовнішня температура, сонячне випромінення, використання та вплив користувача, об’єднані у відкриту концепцію автоматизації приміщення. Це забезпечує енергоощадну експлуатацію приміщень і максимальний комфорт для користувачів.

Із Emalytics функціональність вашої будівлі стає необмеженою. Ви завжди можете адаптувати її до змін у використанні. Будівлю можна оновлювати та модернізувати без переривання експлуатації, тому адаптація можлива в будь-який момент.

Огляд бібліотеки автоматизації приміщень

Точна інтеграція з комунікаційними драйверами

  • Традиційний
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Ключовий елемент для світла

  • Стрибок напруги
  • Сходове освітлення
  • Приглушення
  • Регулювання денного світла
  • Постійне регулювання світла

Ключовий елемент для затінення

  • Локальне та центральне управління
  • Проста інтеграція автоматичних інструментів, можливість пріоритезації інструментів керування
  • Локальні та центральні автоматичні інструменти
  • Коригування затінення
  • Обмін даними: традиційний інтерфейс SMI

Ключовий елемент для керування окремими приміщеннями

  • Врахування температури в приміщенні, датчик точки роси, віконний контакт
  • Регулятор обігрівання та охолодження в одному ключовому елементі
  • Виходи як задане значення (0–100 %) і ШІМ-сигнал
  • Обмін даними: традиційний і комунікаційний

Сім вагомих аргументів на користь інтелектуального об’єднання в мережу елементів освітлення

  • Підвищення рівня комфорту для користувачів завдяки індивідуальному підходу до налаштування параметрів приміщення
  • Оптимізація споживання енергії завдяки інтелектуальним стратегіям регулювання
  • Підвищення рівня безпеки будівлі завдяки простій інтеграції сценаріїв сигналізації, наприклад для протипожежного захисту та технологій безпеки
  • Виявлення недійсних значень і їх відхилення в подальших розрахунках
  • Проста адаптація освітлення в разі зміни викорстання приміщення
  • Керування освітленням за допомогою вимикачів, ноутбука чи мобільного телефона залежно від сфери застосування
  • Інтеграція мультимедійних застосунків для освітлення залежно від потреби, типу використання приміщення, денного світла та пори року
Керування системою управління будівлею Emalytics за допомогою планшета

Система управління будівлею Emalytics

Система управління будівлею Emalytics Технологічна основа вашої розумної будівлі

Новобудови чи ефективна інтеграція наявних систем: оцифровуйте свої будівлі за допомогою системи управління будівлею Emalytics, яка базується на IoT, і користуйтеся перевагами ефективного інженерного проєктування й використання однієї системи для всіх застосунків.