- Персоналізований стандарт завдяки різноманітним можливостям комбінування перспективної модульної системи
- Особлива простота керування завдяки конструкції, що не потребує застосування інструментів, можливості безперешкодного монтажу й прозорому відображенню робочих станів
- Суттєво спрощений процес проєктування з повною підтримкою від вибору до замовлення цифрових послуг
Multi-channel, electronic circuit breaker with active current limitation for protecting eight loads at 24 V DC in the event of overload and short circuit. With nominal current assistant and electronic locking of the set nominal currents. For installation on DIN rails.