Короткий огляд лінійок продукції електронних захисних вимикачів (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Електронні автоматичні вимикачі

Електронні захисні вимикачі забезпечують ідеальний контроль стану системи завдяки інтелектуальному аналізу та сигналізації про несправності. Захистіть від відмов не тільки компоненти системи, але й імпульсні блоки живлення. Ви можете переглядати стан вашої системи будь-де і будь-коли завдяки різноманітним функціям дистанційної сигналізації електронних автоматичних вимикачів пристрою.

Переваги електронного автоматичного вимикача пристрою

Увесь асортимент електронних автоматичних вимикачів пристроїв пропонує інтелектуальний захист для ваших систем електричного живлення. Скористайтеся усіма перевагами зручного використання та простого вибору продукції.

  • Із широкого асортименту продукції можна вибрати оптимальний захист пристроїв для будь-якої сфери застосування
  • Довершений контроль стану установки завдяки інтелектуальному аналізу та сигналізації про несправності
  • Просте введення в експлуатацію завдяки вставній технології підключення без використання інструментів та інтуїтивно зрозумілому керуванню
  • Інформування про стан системи в будь-який час незалежно від місця вашого перебування завдяки системі дистанційного керування та функції віддаленого сповіщення
  • Сумісність із Industrie 4.0 завдяки комплексному моніторингу енергопостачання 24 В

Нові вироби

Модуль живлення для системи автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC з інтерфейсом EtherCAT
Модуль живлення для системи автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC з інтерфейсом Modbus/TCP
Комплекти автоматичного вимикача пристрою CAPAROC

Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC

Зв’язок через EtherCAT

Індивідуальна модульна система пропонує доступ до різних застосунків через різні комунікаційні інтерфейси. Новий модуль живлення EtherCAT створює додаткові можливості застосування, де CAPAROC захищає від перевантаження та короткого замикання.

Основні характеристики

  • Обмін даними через інтерфейс системної шини з QUINT POWER
  • Зв’язок EtherCAT
  • Проста інтеграція в наявні системи зв’язку
  • Загальний струм системи до 45 А
  • Напруга живлення: від 12 В пост. струму до 24 В постійного струму

Переваги

  • Персоналізований стандарт завдяки різноманітним можливостям комбінування перспективної модульної системи
  • Особлива простота керування завдяки конструкції, що не потребує застосування інструментів, можливості безперешкодного монтажу й прозорому відображенню робочих станів
  • Суттєво спрощений процес проєктування з повною підтримкою від вибору до замовлення цифрових послуг

Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC

Зв’язок через Modbus/TCP

Індивідуальна модульна система пропонує доступ до різних застосунків через різні комунікаційні інтерфейси. Новий модуль живлення з Modbus/TCP пропонує універсальний інтерфейс для інтеграції в різні системи.

Основні характеристики

  • Обмін даними через інтерфейс системної шини з QUINT POWER
  • Зв’язок Modbus/TCP
  • Проста інтеграція в наявні системи зв’язку
  • Загальний струм системи до 45 А
  • Напруга живлення: від 12 В пост. струму до 24 В постійного струму

Переваги

  • Персоналізований стандарт завдяки різноманітним можливостям комбінування перспективної модульної системи
  • Особлива простота керування завдяки конструкції, що не потребує застосування інструментів, можливості безперешкодного монтажу й прозорому відображенню робочих станів
  • Суттєво спрощений процес проєктування з повною підтримкою від вибору до замовлення цифрових послуг

Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC

Набори для швидкого старту

Попередньо зібрані автоматичні вимикачі пристрою CAPAROC забезпечують швидкий монтаж. Можна вибрати прості сигнали стану або інтерфейс IO-Link для комплексної діагностики. Вони захищають до восьми електричних кіл від наслідків перевантажень і коротких замикань.

Основні характеристики

  • Напруга живлення: від 12 В постійного струму до 24 В постійного струму
  • Інтерфейс IO-Link
  • Групове повідомлення, скидання, попередження I >80 %
  • З’єднання Push-in: 16 мм² / захищений вихід: 4 мм²
  • 8 попередньо зібраних каналів на систему
  • Контроль загального струму ≤ 45 A
  • Тестове з’єднання на кожному роз’ємі
  • Індикатор живлення з блокуванням номінального струму

Переваги

  • Стандарт із можливістю індивідуального налаштування завдяки індивідуальним можливостям розширення
  • Особливо проста експлуатація для кожного завдяки попередньо сконфігурованим наборам для безпосереднього використання
  • Захист восьми електричних кіл без додаткових зусиль при встановленні
  • Варіанти оцінки: від простих сигналів до розширеної діагностики за допомогою IO-Link

Система електронних автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC

CAPAROC — ваша індивідуальна модульна система для захисту від струму перевантаження. Завдяки численним можливостям комбінування, інтуїтивному керуванню та значно спрощеному процесу проєктування ви отримуєте систему, що відповідає вашим власним стандартам в області захисту пристроїв. З нею ви дійсно готові до майбутніх вимог.

Система автоматичних вимикачів пристроїв, що складається з різних модулів вимкнення живлення та пристроїв і вбудованих розподільників потенціалів
Різні комбінації автоматичних вимикачів пристроїв та модулів розподілу потенціалу в одній системі
CAPAROC можна зібрати без інструментів і налаштувати за допомогою світлодіодних кнопок
Людина налаштовує індивідуальну систему автоматичних вимикачів пристрою CAPAROC на комп’ютері за допомогою конфігуратора
Головна сторінка: Посібник щодо CAPAROC
Система автоматичних вимикачів пристроїв, що складається з різних модулів вимкнення живлення та пристроїв і вбудованих розподільників потенціалів

  • Персоналізований стандарт завдяки різноманітним можливостям комбінування перспективної модульної системи
  • Особлива простота керування завдяки конструкції, що не потребує застосування інструментів, можливості безперешкодного монтажу й прозорому відображенню робочих станів
  • Суттєво спрощений процес проєктування з повною підтримкою від вибору до замовлення цифрових послуг

Дізнайтеся більше про систему автоматичних вимикачів пристрою CAPAROC
Різні комбінації автоматичних вимикачів пристроїв та модулів розподілу потенціалу в одній системі

Система з майбутнім: завдяки великому вибору окремих модулів і безлічі варіантів комбінацій ви можете створити своє власне персональне рішення з CAPAROC. Модульна система повністю узгоджена, завжди технологічно актуальна завдяки майбутнім оновленням і передбачає можливість розширення в будь-який момент — навіть під час експлуатації.

CAPAROC можна зібрати без інструментів і налаштувати за допомогою світлодіодних кнопок

Насолоджуйтесь особливо простою роботою з CAPAROC завдяки монтажу без інструментів, безперешкодному встановленню та прозорому робочому стану: модулі дуже легко закріпити навіть у зібраному стані. Просте налаштування номінального струму та чітке розпізнавання з'єднань і потенціалів забезпечують інтуїтивно зрозумілу роботу.

Людина налаштовує індивідуальну систему автоматичних вимикачів пристрою CAPAROC на комп’ютері за допомогою конфігуратора

Надзвичайно просто: за допомогою онлайн-конфігуратора ви створюєте саме ту систему, яка вам потрібна. Ви завжди можете повторно замовити рішення за індивідуальним артикулом. Відповідні цифрові послуги забезпечують підтримку, окрім іншого, індивідуальними даними від 3D-моделі та маркування до технічного опису та EPLAN.

Як легко налаштувати вашу систему
Головна сторінка: Посібник щодо CAPAROC

Дізнайтеся, як працює система автоматичних вимикачів пристрою, з докладного посібника.

Запустити навчальний посібник щодо CAPAROC
Конфігуратор CAPAROC
Ваша персоналізована система автоматичних вимикачів пристрою

Створіть персоналізовану систему автоматичних вимикачів пристроїв відповідно до своїх потреб. Додатково ви отримаєте всі важливі дані для проєктування, наприклад 2- і 3-вимірну моделі, паспорт системи й індивідуальний артикул. Замовляйте індивідуальну систему в кількості від 1 штуки.

Почніть конфігурування
Людина перед монітором із конфігуратором CAPAROC на екрані

Вузькі електронні автоматичні вимикачі пристроїв PTCB

Одноканальний автоматичний електронний вимикач пристроїв PTCB, який можна з’єднувати із системою клем CLIPLINE complete, оптимально підходить для простого компактного розподілу потенціалів і пропонує на найменшій габаритній ширині можливість налаштування в діапазоні від 0,1 до 8 А.

Лінійка продукції PTCB від 0,1 до 8 А
Одноканальний електронний автоматичний вимикач пристрою PTCB, з’єднаний із клемами з асортименту CLIPLINE complete
Одноканальний електронний автоматичний вимикач пристрою PTCB, вид зверху із зазначенням габаритної ширини 6 мм
Налаштування автоматичного вимикача пристрою PTCB за допомогою світлодіодної кнопки та викрутки
Автоматичний вимикач пристрою, що спрацював, знову вмикається на пристрої
Головна сторінка: Посібник щодо PTCB
Лінійка продукції PTCB від 0,1 до 8 А

  • Простота конструювання систем завдяки можливості використання в комбінації з клемами CLIPLINE complete
  • Більше місця у шафі керування: захисний пристрій із габаритною шириною лише 6 мм
  • Гнучкість використання і зниження коштів на складське зберігання завдяки можливості налаштування значень струму для різноманітних сфер застосування
  • Точна локалізація несправностей і швидке відновлення працездатності завдяки передачі сигналів стану і можливості скидання на місці та на відстані

До списку продукції
Одноканальний електронний автоматичний вимикач пристрою PTCB, з’єднаний із клемами з асортименту CLIPLINE complete

Автоматичний вимикач пристроїв PTCB можна використовувати в комбінації з клемами CLIPLINE complete. Ви застосовуєте стандартні клеми та приладдя системи CLIPLINE complete і не повинні адаптувати нові матеріали. Таким чином можна просто та швидко додавати до наявних систем ідеальний захисний модуль.

Одноканальний електронний автоматичний вимикач пристрою PTCB, вид зверху із зазначенням габаритної ширини 6 мм

PTCB забезпечує можливість швидкого та компактного поєднання функцій розподілу потенціалів та захисту пристрою. Вимикач PTCB завширшки лише 6 мм забезпечує надійний захист від перевантаження та струмів короткого замикання. Як порівняти зі стандартними автоматичними вимикачами, ви заощаджуєте до 70 % місця. Це означає, що вони гарантують надійний захист, займаючи зовсім мало місця.

Налаштування автоматичного вимикача пристрою PTCB за допомогою світлодіодної кнопки та викрутки

Можливість налаштування струму в діапазоні від 0,1 до 0,63 або від 1 до 8 А значно розширює сферу застосування. Під час введення в експлуатацію також можна регулювати параметри. У будь-який момент ви можете реагувати на зміни в системі. Крім того, ви можете зменшити складські витрати та видатки на логістику: за допомогою гнучкого автоматичного вимикача пристрою PTCB для різних сфер застосування.

Автоматичний вимикач пристрою, що спрацював, знову вмикається на пристрої

Завжди будьте поінформовані — на місці чи дистанційно. PTCB eFuse повідомляє про поточний робочий стан, і його можна скинути в будь-який час. Це полегшує чітке розпізнавання і точну локалізацію несправностей. Скористайтеся перевагами коротшого часу відгуку, як порівняти зі звичайними запобіжниками, та скоротіть витрати на роботи із сервісного обслуговування.

Головна сторінка: Посібник щодо PTCB

Дізнайтеся, як працюють одноканальні захисні вимикачі на 1–8 А, з докладного посібника.

Запустити навчальний посібник щодо PTCB
Звіт про реалізований проєкт
Надійне водопостачання

Дізнайтеся, які переваги отримує компанія EW Wasser GmbH, що займається водопостачанням та відведенням стічних вод, від використання електронних автоматичних вимикачів пристрою PTCB eFuse.

Ознайомитися
Крани

Багатоканальний автоматичний електронний вимикач пристроїв CBM

Налаштування автоматичного вимикача пристрою ще ніколи не було таким простим. Завдяки вбудованому асистенту номінального струму вибір відповідного струму для підключеного споживача перетворюється на дитячу забавку. Це робить налаштування швидким, зручним і простим.

Багатоканальні автоматичні електронні вимикачі пристроїв CBM у 4- і 8-канальних варіантах
Встановлення CBM за допомогою асистента номінального струму шляхом обертання потенціометра за допомогою викрутки
Індикація обмеження струму з обмеженням напруги
Автоматичний вимикач пристрою CBM можна налаштувати за допомогою вбудованих поворотних перемикачів та викрутки
Головна сторінка: Посібник щодо CBM
Багатоканальні автоматичні електронні вимикачі пристроїв CBM у 4- і 8-канальних варіантах

  • Просте налаштування завдяки асистенту номінального струму
  • Активне обмеження струму для кращого завантаження попередньо встановленого джерела електричного живлення
  • Можливість покрокового налаштування для кожного каналу: від 0,5 до 10 А

До списку продукції
Встановлення CBM за допомогою асистента номінального струму шляхом обертання потенціометра за допомогою викрутки

Асистент номінального струму робить конфігурування пристроїв CBM надзвичайно простим. Це забезпечує можливість оптимальної адаптації до струмів споживача. Просто повертайте поворотний перемикач, аж доки не знайдете оптимальний струм. Про оптимальне налаштування просигналізує світлодіод. Налаштувати ідеальний захист установки ще простіше просто неможливо.

Індикація обмеження струму з обмеженням напруги

Функція активного обмеження струму обмежує струми короткого замикання та струми перевантаження до значення, яке в 1,5–2 рази перевищує номінальний струм. Це забезпечує захист електричного живлення від надто високих напруг і запобігає падінню вихідної напруги на імпульсному джерелі струму. Крім того, можливі довгі траси прокладання кабелів між електричним живленням і споживачем без негативного впливу на характеристики вимкнення.

Крім того, здійснюється постійний моніторинг струмів у системі. CBM розрізняє падіння напруги та перенапругу і таким чином підвищує експлуатаційну готовність системи. Електричні кола вимикаються у разі відхилення робочої напруги і приводять систему у визначений стан. Про відхилення сигналізує світлодіод «DC OK» і контакт дистанційної сигналізації.

Автоматичний вимикач пристрою CBM можна налаштувати за допомогою вбудованих поворотних перемикачів та викрутки

Пристрій CBM дозволяє точно налаштувати номінальній струм. Діапазон номінального струму сягає від 0,5 до 10 А. Таким чином ви можете індивідуально налаштувати канали на номінальні струми підключених кінцевих пристроїв. Ви робите ці налаштування для кожного окремого електричного кола. Якщо навантаження окремого каналу перевищує 80 %, ви отримаєте відповідне повідомлення. Таким чином, ви можете попередити відмови і виконати налаштування автоматичного вимикача пристрою.
Гнучке налаштування дозволяє використовувати один пристрій для різних споживачів. Це допомагає зменшити витрати на зберігання і водночас гарантує високу гнучкість під час проєктування установок.

Головна сторінка: Посібник щодо CBM

Дізнайтеся, як працює багатоканальний захисний вимикач, з докладного навчального посібника.

Запустити навчальний посібник щодо CBM

Компактні багатоканальні електронні автоматичні вимикачі пристрою CBMC

Електронний автоматичний вимикач пристрою СВМС розроблений відповідно до ваших вимог: він поєднує компактну конструкцію та можливість індивідуального налаштування.
Для вас це означає просте та гнучке налаштування струму, заощадження місця й надійний захист усіх систем за допомогою лише одного пристрою.

Компактний електронний автоматичний вимикач пристрою СBMC з можливістю регулювання подачі живлення від 1 до 4 А та від 1 до 10 А
Автоматичний вимикач пристрою CBMC, вид спереду з розмірними стрілками, що показують габаритну ширину всього 36 мм
Автоматичний вимикач пристрою CBMC налаштовується за допомогою світлодіодної кнопки без інструментів
Користувач може індивідуально конфігурувати захисний вимикач CBMC на ПК
Чотириканальний автоматичний вимикач пристрою CBMC з інтерфейсом обміну даними IO-Link
Головна сторінка: Посібник щодо CBMC
Компактний електронний автоматичний вимикач пристрою СBMC з можливістю регулювання подачі живлення від 1 до 4 А та від 1 до 10 А

  • Проста заміна пристроїв без перепроєктування завдяки компактній конструкції та можливості індивідуального налаштування
  • Налаштування електричних контурів без інструментів завдяки однокнопковій системі керування зі світлодіодною кнопкою
  • Можливість замовлення вже сконфігурованих пристроїв: захист пристроїв, точно адаптований до вашої установки
  • Інтелектуальне керування та моніторинг завдяки технології IO-Link

До списку продукції
Автоматичний вимикач пристрою CBMC, вид спереду з розмірними стрілками, що показують габаритну ширину всього 36 мм

Пристрій СВМС дозволяє заощаджувати простір в розподільній шафі та модернізувати наявні установки з мінімальними витратами. Завдяки поєднанню малої габаритної ширини та можливості індивідуальних налаштувань ви легко зробите вибір відповідного продукту та обмежите складські витрати лише одним пристроєм.

Автоматичний вимикач пристрою CBMC налаштовується за допомогою світлодіодної кнопки без інструментів

Керування однією кнопкою дозволяє дуже просте налаштування окремої схеми. Ви можете індивідуально налаштувати канали автоматичного вимикача пристрою відповідно до ваших вимог без використання інструментів.
Однак багатофункціональні кнопки не лише пропонують можливість програмування автоматичного вимикача пристрою. Вони також визначають стан роботи продукту та підключених пристроїв та візуалізують його сигналізацією в кольорах світлофора. Крім того, окремі канали також можна вмикати та вимикати за допомогою кнопок.

Користувач може індивідуально конфігурувати захисний вимикач CBMC на ПК

Ви можете отримати оптимальний захист для своїх установок та замовити автоматичні вимикачі пристроїв, які вже будуть попередньо налаштовані відповідно до ваших вимог. Так ви заощаджуєте час на програмування та зможете встановити виріб і одразу ввести його в експлуатацію.

Уже під час замовлення ви вирішуєте, з якими попередніми налаштуваннями ви отримаєте пристрій. Кожен окремий номінальний струм можна вибрати окремо. Ви також можете вибрати, чи попередньо налаштовані параметри можна буде змінювати чи вони мають бути незмінні. У разі незмінних параметрів значення струму для кожного каналу навіть надруковані безпосередньо на передній панелі. Так ви в будь-який момент без особливих зусиль бачитимете налаштування автоматичного вимикача пристрою у вбудованому стані.
Замовляйте повністю індивідуальні автоматичні вимикачі пристрою в потрібній кількості від 1 штуки.

Для максимального спрощення процесу додаткового замовлення збоку на пристроях нанесено код для замовлення. Тому ніщо не завадить безперешкодному повторному замовленню.

До конфігурованого CBMC на 1–10 А
Чотириканальний автоматичний вимикач пристрою CBMC з інтерфейсом обміну даними IO-Link

IO-Link забезпечує можливість повної інтеграції автоматичного вимикача пристрою в систему контролю та керування процесами. Таким чином, ви завжди матимете поточну інформацію про значення струму, навантаження тощо і зможете контролювати процеси. Окрім глобального доступу до пристрою, ви також отримуєте вигоду від блокування доступу, яке запобігає локальним змінам CBMC.

До CBMC з інтерфейсом обміну даними IO-Link для струмів від 1 до 10 А
Головна сторінка: Посібник щодо CBMC

Дізнайтеся, як працює компактний багатоканальний захисний вимикач, з докладного посібника.

Запустити навчальний посібник щодо CBMC
Джерело живлення з вбудованим автоматичним вимикачем у шафі керування

Джерело живлення з вбудованим автоматичним вимикачем пристрою

Джерело живлення з вбудованим автоматичним вимикачем пристрою

Надійне живлення та захист за допомогою лише одного пристрою: джерела живлення TRIO POWER також доступні з вбудованим багатоканальним автоматичним вимикачем пристроїв.

Компактні джерела живлення зменшують витрати на монтаж, потребу у місці в шафи керування та матеріальні витрати. Інтуїтивно зрозуміле ручне керування або налаштування параметрів через IO-Link забезпечує особливо просте введення в експлуатацію. Завдяки пріоритетному управлінню навантаженням з інтелектуальним самоконтролем блоки живлення 24 В забезпечують максимальну експлуатаційну готовність обладнання.