Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Надійне водопостачання Електронні автоматичні вимикачі пристрою PTCB eFuse забезпечують безпечний і надійний захист від перевантажень і струмів короткого замикання. У компанії EW Wasser, що займається водопостачанням і відведенням стічних вод, вони не лише підвищують прозорість системи, але й надійно та ефективно захищають постачання.

Крани на підприємстві водопостачання та відведення стічних вод EW Wasser
Логотип компанії EW Wasser GmbH

Профіль замовника EW Wasser GmbH

EW Wasser GmbH — це одна з шести дочірніх компаній Eichsfeldwerke GmbH, яка надає послуги з комерційного й технічного управління об’єднанню водопостачання та відведення стічних вод міста Оберайхсфельд. Компанія обслуговує та експлуатує об'єкти та мережі постачання питної води та водовідведення на всій території об'єднання. Близько 5,8 мільйона літрів питної води постачається для близько 45 500 осіб щодня. Професійне водовідведення нерозривно пов'язане із захистом водних об'єктів та ресурсів питної води. Відведення стічних вод організовано для 72 000 мешканців, загалом в експлуатації знаходяться 894 км каналізаційної мережі.

Ландшафтна фотографія для ілюстрації відстані між глибинною свердловиною та станцією водопідготовки

Виклик

Головним завданням компанії EW Wasser GmbH, що займається водопостачанням та відведенням стічних вод, є, звичайно ж, надійне та безперебійне постачання прісної води своїм клієнтам.
Серед іншого, тут є станція водопідготовки, з'єднана з джерелом. Ця станція також підключена до глибокої свердловини, розташованої на відстані 5 кілометрів. Якщо джерело не подає воду, замість нього вмикається насос у віддаленому глибокому колодязі. Цей зв'язок відбувається через контакт реле на станції водопідготовки, який передає сигнал через кабель дистанційної сигналізації.
Контакт реле захищений стандартним запобіжником. Це робиться для того, щоб забезпечити постійну наявність достатньої кількості води та гарантоване постачання.

Вирішення проблем на місці між співробітниками EW Wasser та Phoenix Contact

Однак паралельно з кабелем віддаленого зв’язку проходить кабель середньої напруги від підприємства енергопостачання. За допомогою цієї системи регулярно відбувається перемикання великих потужностей. Через це перемикання з'єднуються струми перешкод. Як наслідок, запобіжник, який використовувався до цього часу, продовжує час від часу спрацьовувати.
У такій ситуації працівники сідають в машину й мають їхати 20 хвилин до заводу — 10 хвилин міняти запобіжник і 20 хвилин їхати назад. Ці сервісні виїзди забирають багато часу та коштів. Разом із компанією EW Wasser GmbH ми шукали рішення цієї проблеми.

Електронний автоматичний вимикач пристрою PTCB eFuse, встановлений у шафі керування на підприємстві EW Wasser GmbH

Наше рішення

Скляний запобіжник, який використовувався раніше, було замінено на електронний автоматичний вимикач пристрою PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Завдяки габаритній ширині всього 6 мм він забезпечує ідеальний захист телекомунікаційного сигналу:
PTCB eFuse має надійну схему захисту для забезпечення електромагнітної сумісності і внутрішнє активне обмеження струму. Ці дві функції запобігають ненавмисному спрацьовуванню захисного вимикача під час перемикань на лінії середньої напруги. Автоматичний вимикач пристрою також оснащений дистанційною сигналізацією та входом для скидання. Це дає змогу дистанційно розпізнати стан спрацьовування і у разі несправності знову увімкнути його.

PTCB eFuse також без проблем порається з додатковою проблемою — довгою кабельною трасою:
Через низький внутрішній опір захисного вимикача напруга майже не падає, що дає змогу максимально збільшити довжину кабелю. Точна характеристика відключення забезпечує безпечне вимкнення у разі несправності, навіть якщо імпеданс лінії допускає лише низький струм перевантаження в разі короткого замикання.

Переваги

  • Зменшення часу простою в системі електропостачання завдяки надійній схемі захисту для забезпечення електромагнітної сумісності
  • Точна локалізація несправностей і швидке відновлення експлуатаційної готовності завдяки передачі сигналів стану і можливості скидання на місці та на відстані
  • Оптимізуйте системи без зайвих зусиль завдяки точному вимкненню, низьким втратам напруги та регульованим значенням струму
  • Більше місця в шафі керування завдяки вбудованому розподілу потенціалів плюса та мінуса у корпусі завширшки 6 мм

З PTCB компанія Phoenix Contact пропонує нам саме те рішення, яке потрібно. Можливість дистанційного увімкнення приладу допомагає нам заощадити багато часу під час технічного обслуговування.

Максиміліан Аренс
Максиміліан Аренс з EW Wasser GmbH
Співробітник Phoenix Contact пояснює принцип дії автоматичного вимикача пристрою PTCB співробітнику компанії EW Wasser GmbH біля шафи керування

Висновок

Електронні автоматичні вимикачі пристроїв PTCB eFuse ідеально підходять для децентралізованого застосування в EW Wasser GmbH. Великі відстані між джерелом живлення та навантаженням створюють проблеми для обслуговуючого персоналу через високу схильність до збоїв, високий імпеданс лінії та недостатню прозорість системи. Використовуючи PTCB eFuse, компанія EW Wasser GmbH надійно й ефективно підвищує безпеку водопостачання сусідніх населених пунктів.