Зробіть CAPAROC своєю системою

Автоматичний вимикач пристрою CAPAROC

Ознайомтеся з CAPAROC

CAPAROC — це електронна система автоматичних вимикачів пристроїв для захисту від струму перевантаження. Пориньте в море можливостей системи CAPAROC.

Модулі автоматичних вимикачів пристрою на збірній шині

CAPAROC, стандарт із можливістю персоналізації

Електронна система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC

CAPAROC — ваша індивідуальна модульна система. Завдяки численним варіантам комбінацій ви можете ідеально адаптувати систему до умов свого застосування. CAPAROC постійно розширюється, а велика кількість модулів завжди сумісна один з одним. З нею ви дійсно готові до майбутніх вимог.

Докладно про модулі

Модуль живлення з інтерфейсом PROFINET для системи автоматичних вимикачів пристрою CAPAROC
Приклад побудови двоканального модуля захисного вимикача в системі CAPAROC
Структура системи CAPAROC з одно- та чотириканальними модулями автоматичних вимикачів пристрою
Приклад системи CAPAROC із модулями розподільника потенціалів
Модуль живлення з інтерфейсом PROFINET для системи автоматичних вимикачів пристрою CAPAROC

Побудова системи починається з модуля живлення. Тут здійснюється центральна подача живлення та обмін даними. Всі інші модулі отримують живлення безпосередньо через збірну шину, розташовану ззаду. Завдяки автоматичній адресації модулів у системі не виникає жодних додаткових витрат. Вся інформація з системи збирається через модуль живлення та передається для оцінювання через наявний інтерфейс. Таким чином, ви забезпечуєте прозорість усієї мережі живлення 24 В.

Наразі у вас вже є вибір між модулями живлення:

  • З виходом стану й дистанційним скиданням
  • З інтерфейсом IO-Link
  • З інтерфейсом PROFINET
  • З інтерфейсом EtherNet/IP™
  • З інтерфейсом Modbus
  • З інтерфейсом EtherCat

Приклад побудови двоканального модуля захисного вимикача в системі CAPAROC

Двоканальні модулі автоматичних вимикачів CAPAROC можна просто та інтуїтивно налаштовувати. Вони пропонують можливість зчитування налаштованого номінального струму безпосередньо на пристрої. Крім того, вони гарантують активне обмеження струму для кращого завантаження попередньо встановленого джерела живлення.

Структура системи CAPAROC з одно- та чотириканальними модулями автоматичних вимикачів пристрою

Одно- й чотириканальні модулі захисних вимикачів інтегровані в систему відповідно до каналів. Завдяки фіксованим і регульованим номінальним струмам їх можна ідеально адаптувати до будь-якого застосування: від максимальної компактності завдяки габаритній ширині всього 3 мм на канал до чотирьох інтегрованих клем розділення потенціалів з поперечним перерізом з'єднання до 4 мм². Система CAPAROC пропонує все необхідне для безпечного захисту.

Приклад системи CAPAROC із модулями розподільника потенціалів

Елементарний ключовий елемент системи CAPAROC — це збірна шина на задній панелі. Вона забезпечує живлення всіх модулів системи. Модулі можна видаляти або встановлювати без додаткових витрат на монтаж. Розподілювач потенціалів є ідеальним доповненням до будь-якого модуля автоматичного вимикача для живлення споживачів (плюс або 0 В).

3D-перегляд

Усі деталі у 3D

Розгляньте зразок системи CAPAROC у деталях. Можливість масштабування та обертання дає змогу роздивитися 3D-модель під всіма кутами.

Автоматичний вимикач пристрою CAPAROC для систем до 20 А

Модулі автоматичного вимикача пристрою CAPAROC для систем до 20 А

Розширені функції та захист до 20 А

CAPAROC вражає набором функцій, який постійно розширюється. Можна підключати до одноканального захисного вимикача щонайбільше чотири споживачі й захищати таким чином навантаження з номінальним струмом до 20 А. Модулі працюють вибірково один щодо одного. Це забезпечує можливість використання в децентралізованих застосунках з іншою системою CAPAROC. Це ще більше спрощує пошук несправностей у разі вимкнення системи.

Система CAPAROC для вибухозахищених зон, що складається з модуля живлення та двоканальних модулів автоматичних вимикачів пристрою

CAPAROC EX

Експлуатація у вибухонебезпечному середовищі

Тепер ви можете використовувати CAPAROC зокрема й у вибухонебезпечних зонах. За допомогою модуля живлення CAPAROC PM S-R EX і нових регульованих двоканальних модулів автоматичних вимикачів пристроїв можна безпечно захистити споживачі від перевантаження і струмів короткого замикання зокрема й у вибухозахищених зонах.
Можливості застосування системи CAPAROC значно розширює відповідність стандартам щодо вибухозахисту Ex e для зони 2.

Повна прозорість сигналів і комунікації

Абстрактне зображення передачі даних у кабелі
Логотип IO-Link
Логотип PROFINET
Логотип EtherNet/IP
Логотип протоколу Modbus
Логотип протоколу EtherCAT
Абстрактне зображення передачі даних у кабелі

За допомогою модуля живлення CAPAROC PM S-R ви отримуєте збірне повідомлення від всієї системи через вихідний сигнал стану. У разі виникнення несправності в системі, це сигналізується через неізольований вихід. Вихід I>80 % видає сигнал, якщо хоча б один канал використовується більше ніж на 80 %. Це дозволяє цілеспрямовано планувати технічне обслуговування і запобігати відмовам на ранній стадії. Якщо все ж таки відбувається спрацьовування, всі канали, що спрацювали, можна знову увімкнути через вхід скидання.

До виробу
Логотип IO-Link

Модуль живлення CAPAROC PM IOL оснащено інтерфейсом IO-Link, який часто використовують у машинобудуванні і виробництві систем промислового обладнання.
Монтаж пристроїв IO-Link можна виконати просто, швидко й без складного навчання. Додаткова інформація, яку надає обладнання, відображає стан обладнання. Інтерфейс IO-Link дозволяє заздалегідь виявляти помилки або перевищення порогових значень. Це дозволяє планувати технічне обслуговування на ранній стадії. Інтегрований протокол помилок забезпечує можливість швидкої ідентифікації проблем під час пошуку помилок у діапазоні від 12 до 24 В постійного струму.

До виробу
Логотип PROFINET

Модуль живлення PROFINET також має інтерфейс системної шини для зв'язку із джерелом живлення QUINT POWER. Це забезпечує повну прозорість усіх даних в системі 24 В: від первинної сторони джерела живлення до навантаження. Функціональні блоки, передбачені для TIA Portal, CODESYS і PLCnext Engineer, полегшують початок роботи й забезпечують швидкий доступ до всіх даних. PLCnext Engineer також надає динамічну візуалізацію, що забезпечує швидке розгортання. Актуальні ключові елементи PLCnext і динамічну візуалізацію можна знайти у PLCnext Store.

До виробу
Логотип EtherNet/IP

Модуль живлення CAPAROC PM EIP призначений для застосувань, де EtherNet/IP™ використовується як інтерфейс зв'язку. Як і модуль живлення PROFINET, модуль має інтерфейс системи шини для зв’язку із джерелом живлення QUINT POWER. Так ви отримаєте всі дані для всієї системи живлення.
Відповідні файли EDS для інтеграції можна знайти у розділі завантаження. Файли AOI також доступні для зручної інтеграції в Studio 5000®. Це забезпечує швидку й легку інтеграцію.

До виробу
Логотип протоколу Modbus

Модуль живлення CAPAROC PM MB призначений для застосувань, де Modbus/TCP використовується як інтерфейс зв’язку. Модуль живлення Modbus/TCP пропонує універсальний інтерфейс для простої інтеграції у різні системи. Modbus — це усталений і широко поширений тип зв’язку, який залишатиметься актуальним і в майбутньому. Використання Modbus/TCP в системі CAPAROC гарантує, що система залишається сумісною і передбачає можливість розширення у довгостроковій перспективі. Завдяки простій структурі Modbus різні пристрої можна легко та інтуїтивно інтегрувати у різні системи автоматизації без використання спеціальних функціональних блоків.

До виробу
Логотип протоколу EtherCAT

Модуль живлення CAPAROC PM EC призначений для застосувань, де протокол EtherCAT використовується як інтерфейс зв’язку. EtherCAT пропонує додаткові переваги у поєднанні з системою CAPAROC. Проста інтеграція CAPAROC у наявні системи EtherCAT полегшує розширення і модернізацію систем. CAPAROC PM EC відстежує та аналізує всі важливі дані електроживлення, забезпечуючи точний контроль та оптимізацію розподілу енергії. CAPAROC в системі EtherCAT вирізняється надійністю та перспективністю. EtherCAT — це перевірений і широко використовуваний інтерфейс, який залишиться важливим і в майбутньому.

До виробу
Конфігуратор CAPAROC
Ваша персоналізована система автоматичних вимикачів пристрою

Створіть персоналізовану систему автоматичних вимикачів пристроїв відповідно до своїх потреб. Додатково ви отримаєте всі важливі дані для проєктування, наприклад 2- і 3-вимірну моделі, паспорт системи й індивідуальний артикул. Замовляйте індивідуальну систему в кількості від 1 штуки.

Почніть конфігурування
Людина перед монітором із конфігуратором CAPAROC на екрані
Інтерактивна демонстрація роботи CAPAROC

Інтерактивна демонстрація роботи CAPAROC

У цьому інтерактивному застосунку представлено різні функції модуля живлення зі скиданням стану із системи CAPAROC.

Конструкція застосунку дає змогу забезпечувати шість електричних схем різними навантаженнями.

Посібник з використання апаратного забезпечення CAPAROC

Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC у шафі керування

Додаткові відео на тему CAPAROC

Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC відкриває широкий спектр можливостей. Дізнайтеся більше з наведених відеороликів.