Захист від перенапруг для постійного струму
Захист від перенапруг для системи електричного живлення
Ми пропонуємо вам відповідний захист від перенапруг для багаторівневої концепції захисту — від подачі живлення до кінцевого пристрою. Пристрої захисту від перенапруг поділяються на різні типи залежно від місця встановлення та вимог: тип 1, тип 2 і тип 3. Ця класифікація заснована на різних випробуваннях. Якщо пройдено більше одного тесту, це комбінований розрядник.
Переваги
- Сумісність з усіма популярними системами електричного живлення завдяки потужним компонентам
- Максимальна експлуатаційна готовність завдяки технології іскрового проміжку без струму післядії
- Комплексний захист на всіх рівнях завдяки узгодженим між собою пристроям захисту
- Компактний та економічно вигідний монтаж завдяки вузькій конструкції
- Точна інформація про стан завдяки завчасній перевірці штекерних пристроїв захисту
- Захист від перенапруги для джерел електричного живлення є частиною системи COMPLETE line
Комбінований розрядник типу 1+2 — FLT-SEC-P-T1-3S-350
Комбінований розрядник типу 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS
Кожен блискавкозахисний розрядник типу 1 відповідає високим вимогам щодо пропускної здатності. Разом із цим він також є пристроєм захисту від перенапруги (SPD) типу 2. Свідоцтво про категорію випробувань II блискавкозахисного розрядника типу 1 є надлишковою інформацією і не відображає додаткову кваліфікацію. Тому такі пристрої захисту називають комбінованими розрядниками (SPD типу 1+2). Тож комбінований розрядник є пристроєм захисту, що відповідає обом категоріям випробувань.
Комбінований розрядник типу 1+2 спеціальний — FLT-SEC-T1+T2-3S-350
Комбіновані розрядники типу 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2
Комбінований розрядник типу 1+2 special принципово відрізняється від комбінованого розрядника типу 1+2. Комбінований розрядник типу 1+2 special складається з двох незалежних пристроїв захисту, паралельно підключених на обмеженій площі. Іскровий проміжок для комутації напруги (пристрій захисту від перенапруг типу 1+2) оптимально працює в поєднанні з варистором, що обмежує напругу (пристрій захисту від перенапруг типу 2). Таким чином два незалежні пристрої захисту в одному компактному ключовому елементі забезпечують оптимальну характеристику спрацьовування, найкращий захист обладнання та подовження строку експлуатації компонентів.
Пристрій захисту від перенапруг типу 2 — VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
Пристрої захисту від перенапруги типу 2
Пристрої захисту від перенапруги (SPD) типу 2 зазвичай встановлюють у схемах вторинного розподілу або в розподільних шафах машин. Вони утворюють другий рівень захисту в трирівневій концепції захисту від перенапруги. SPD типу 2 мають надійно відводити перенапругу, що виникає внаслідок непрямих ударів блискавки або комутаційних операцій. Перенапруга внаслідок комутаційних операцій зазвичай є дуже динамічною і виникає набагато частіше, ніж перенапруга внаслідок ударів блискавки. Тут добре показала себе технологія зі швидким відгуком, наприклад варистори.
Захист пристроїв типу 3 — PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Захист пристроїв типу 3
Пристрої захисту від перенапруги типу 3 зазвичай встановлюють безпосередньо перед кінцевими приладами, що потребують захисту. Тому їх також описують як технологію захисту пристроїв. Залежно від умов монтажу SPD типу 3 доступні в різних виконаннях:
- пристрої для монтажу на DIN-рейку
- пристрої для вбудовування в розетки
Захист від перенапруги для усіх систем
Правильний захист від перенапруг забезпечує експлуатаційну готовність вашої системи. Виробництво відновлюваної, а отже, чистої енергії, або транспортні засоби майбутнього — належний захист від перенапруг є обов’язковою умовою. Підключені до мережі будівлі, промислові установки й відповідна інфраструктура є основою для автоматизованого створення вартості.
Для збереження експлуатаційної готовності й продуктивності установок та інвестицій ми пропонуємо належні вироби для захисту від перенапруг для застосування майже у будь-яких сферах і конфігураціях мережі живлення.
Захист від перенапруги типу 1, типу 2 і типу 3
Різниця між захистом від перенапруги типу 1, типу 2 і типу 3
Комбіновані розрядники чи розрядники струму блискавки типу 1 використовуються на ділянці перед лічильником. Вони мають відповідати найвищим вимогам, оскільки призначені для захисту від впливу прямих розрядів блискавки. У стандартних умовах установки головної розподільної плати дуже затребувана стійкість до короткого замикання. Для виконання цих вимог необхідні потужна технологія, така як технологія іскрових проміжків.
Комбіновані розрядники__типу 1+2__ — це розрядники струму блискавки, які, окрім випробування струмом блискавки, також відповідають необхідним випробуванням для пристроїв захисту від перенапруг типу 2. Комбіновані розрядники типу 1+2 special мають свої особливості. Тут потужні іскрові проміжки поєднано безпосередньо з варисторними пристроями захисту від перенапруг.
Пристрій захисту від перенапруги типу 2 з меншою пропускною здатністю розрядника встановлюють у зоні після лічильника. Зазвичай їх встановлюють у схемах вторинного розподілу або в розподільних шафах машин. Ці пристрої захисту від перенапруги мають надійно відводити індуковану перенапругу, що виникає внаслідок непрямих ударів блискавки або комутаційних операцій (але не прямих ударів блискавки). Тут добре показала себе технологія захисту від перенапруги зі швидким відгуком, така як варисторна технологія.
Пристрої захисту від перенапруги типу 3 з найменшою пропускною здатністю розрядника, також відомі як захист пристрою, встановлюються якомога ближче до кінцевого пристрою. Для сигнальних проводів потрібні спеціальні пристрої захисту від перенапруги. Їх теж встановлюють безпосередньо перед кінцевими приладами, що потребують захисту. Залежно від умов монтажу пристрої доступні в різних виконаннях. Крім стандартного кріплення на DIN-рейку є вироби для встановлення в розетки чи для безпосереднього монтажу на друковану плату кінцевого пристрою.
З технологічного погляду, захист від перенапруги типу 3 аналогічний захисту від перенапруги типу 2 на основі варисторів, але вимоги до пропускної здатності розрядника ще нижчі в порівнянні з типом 2. Захист від перенапруги типу 2/3 призначений, перш за все, для провідників, що вводяться в будівлю ззовні.