Lightning/surge protective device, according to type 1/2 / class I/II, for linear, unipolar DC supply systems up to 1000 V DC, for DIN rail mounting, with remote indication contact.
Захист від перенапруг для постійного струму
Завдяки своїй конструкції системи постійного струму мають іншу поведінку в режимі нормальної експлуатації та в разі несправності, ніж системи змінного струму. Відповідно, вони потребують спеціальних пристроїв захисту від перенапруг. Залежно від місця встановлення та вимог ці пристрої захисту від перенапруг поділяються на захисні пристрої типу 1 і типу 2.
Pluggable surge protective device free of leakage current for 2-pos. isolated and grounded DC voltage systems with linear operating characteristic up to 220 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Pluggable surge protective device free of leakage current for 2-pos. isolated and grounded DC voltage systems with linear operating characteristic up to 120 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Replacement plug for surge protective devices from the VALVETRAB SEC product range for DC power sources.
Replacement plug for surge protective devices from the VALVETRAB SEC product range for DC power sources. Protection of the path to the ground for 220 und 380 V DC.
Replacement plug for surge protective devices from the VALVETRAB SEC product range for DC power sources.
Replacement plug for surge protective devices from the VALVETRAB SEC product range for DC power sources.
Переваги
- Безпечна робота систем живлення постійного струму завдяки надійному захисту від перенапруг
- Універсальне використання завдяки максимальній робочій висоті до 6000 м (над рівнем моря)
- Економія місця під час монтажу завдяки компактній конструкції
- Оптимальне інформування завдяки механіко-оптичному індикатору стану та контакту дистанційної сигналізації
Нові вироби
Блискавкозахисний розрядник для мереж постійного струму
Для промислового застосування до 1000 В пост. струму
Мережі постійного струму мають численні переваги над мережами змінного струму і відіграють важливу роль в енергетичному переході. Новий блискавкозахисний розрядник VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R надійно захищає мережі постійного струму від пошкоджень, спричинених струмами блискавки та перенапругами.
Основні характеристики
- Блискавкозахисний розрядник згідно із типом 1 / 2
- Можливість використання до 1100 В постійного струму Uc
- Подовжені монтажні воронки
- Подовжені гвинтові вали
- Захист від дотику
- Вбудований контакт дистанційної сигналізації
- Можливість використання на висоті до 6000 м
Переваги
- Безпечна робота систем живлення постійного струму завдяки надійному захисту від перенапруг та струмів блискавки
- Для використання в однополюсних лінійних системах живлення постійного струму до 1000 В постійної напруги
- Економія місця під час монтажу завдяки компактній конструкції
- Оптимальне інформування завдяки механіко-оптичному індикатору стану та контакту дистанційної сигналізації
Пристрій захисту від перенапруг для систем постійного струму з номінальною напругою до 1000 В постійного струму
Вимоги до захисту від перенапруг
Пристрої захисту від перенапруги для захисту систем постійного струму повинні бути адаптовані до іноді значно вищих вимог. Для використання в системах постійного струму з особливо високою напругою пристрій захисту від перенапруг має бути розрахований на безперервну напругу до 1100 В. Це пов'язано зі значно вищими вимогами до повітряних проміжків і довжини шляхів витоку, які запобігають пробою між з’єднувальними клемами і підключеними до них провідниками. Для систем постійного струму з меншою напругою вимоги не такі високі. Однак чітко рекомендовано тут також завжди вибирати захист від перенапруги для відповідної напруги.
Основні переваги змінного та постійного струму
Змінний струм або змінна напруга мають дві основні переваги: їх можна легко трансформувати та перемикати. Однак під час транспортування завжди передається реактивна потужність, що призводить до відповідних втрат під час передачі.
Постійний струм або напруга пропонує таку перевагу, що бажана напруга використовується прямо на відповідних установках, машинах і пристроях за допомогою більш ефективних перетворювачів DC/DC або DC/AC. Складні проміжні контури постійного струму з перетворенням змінного струму на постійний в перетворювачах частоти більше не потрібні. Крім того, в системах передачі постійного струму не передається реактивна потужність. Це значно зменшує втрати енергії під час транспортування.