Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection. For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling. Nominal voltage: 230 V AC/DC
Захист від перенапруги типу 3
Захист від перенапруг типу 3 доповнює концепцію захисту. Як захист пристрою він обмежує останні імпульси, які можуть спричинити пошкодження установки або пошкодження під час монтажу у будівлі. Пристрої захисту від перенапруг типу 3 встановлюють безпосередньо перед кінцевим пристроєм. Таким чином, вони захищають навіть чутливі кінцеві пристрої, такі як сервери, контролери або джерела живлення.
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Surge protection type 3, as device protection for termination devices in IT systems, error indication and remote indicator contact. Design: 230 V AC
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection. For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling. Nominal voltage: 230 V AC/DC
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 230 V AC
Replacement plug for device protection in IT systems from the PLUGTRAB product series. 230 V nominal voltage.
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator for 24 V DC power supplies
Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 120 V AC/DC
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator for 24 V DC power supplies
Переваги
- Універсальність застосування завдяки ефективному захисту для систем постійного та змінного струму
- Високий рівень безпеки за електричного та теплового перенавантаження завдяки пристрою відключення
- Постійне інформування про стан пристрою захисту завдяки оптичному та механічному індикатору стану, а також контакту дистанційної сигналізації
- Зручність обслуговування завдяки змінним пристроям захисту
Захист від перенапруг типу 3 для встановлення на DIN-рейку для кінцевих пристроїв
Універсальний захист від перенапруг типу 3 PLUGTRAB-SEC
Захистіть системи постійного та змінного струму за допомогою надійних пристроїв захисту від перенапруг типу 3 лінійки PLUGTRAB-SEC. Внутрішній пристрій відключення пропонує високий рівень безпеки при електричному й тепловому перенавантаженні. Збільшуйте строк експлуатації та рівень експлуатаційної готовності установки завдяки оптимальному захисту вашого промислового електричного живлення. Технологія з’єднання Push-in забезпечує швидке встановлення без використання інструментів. Вставний принцип з’єднання суттєво спрощує технічне обслуговування та контроль.
Огляд усіх характеристик:
- Високопродуктивний захист на основі варисторів для кінцевих пристроїв у промислових мережах електричного живлення
- На вибір із технологією Push-in або технологією гвинтового з’єднання
- Оптичний індикатор стану й гальванічно розв’язаний контакт дистанційної сигналізації для зручного контролю робочого стану
- Універсальне застосування
Захист від перенапруг як захист пристроїв типу 3 для встановлення в кабель-каналах або підлогових системах
Захист пристрою типу 3 для кабель-каналів або підлогових систем BLOCKTRAB
Лінійка продукції BLOCKTRAB захищає від перенапруг ваші кінцеві пристрої, встановлені в кабель-каналах або підлогових системах. Виріб, що встановлюється на DIN-рейку, — не завжди правильне рішення. BLT-T3 встановлюється в монтажні коробки пристроїв, кабель-канали та системи під підлогою. BLT-SKT призначений для монтажу на задню сторону стандартних розеток. Під’єднані споживачі продовжують працювати навіть у разі перевантаження:
- Прихований захист від перенапруг завдяки встановленню в монтажні коробки або коробки для прихованого монтажу
- Можливість прямого монтажу за допомогою попередньо встановлених проводів з кольоровим маркуванням
- Акустична сигналізація в разі перенавантаження
- Універсальне застосування завдяки компактної конструкції
Вузький захист від перенапруг типу 3 для захисту джерел живлення 24 В
Вузький захист від перенапруг типу 3 для систем 24 В TERMITRAB complete
За допомогою нашого найвужчого захисту від перенапруги типу 3 можна захистити мережі електричного живлення 24 В кінцевих пристроїв, таких як пристрої вводу/виводу чи системи керування. Вузька конструкція завширшки лише 6 мм дає змогу заощадити місце під час монтажу. Наші змінні захисні модулі вирізняються особливою простотою перевірки та заміни.
- Економія місця під час монтажу
- Низька напруга рівня захисту
- На вибір із технологією Push-in або технологією гвинтового з’єднання
- Надійні відключення та сигналізація у разі виникнення перевантаження
Захист кінцевих пристроїв типу 3 для розеток як прохідна вилка
Захист пристрою типу 3 як перехідна вилка MAINTRAB
Адаптери для мережевих розеток ідеально підходять для дообладнання мереж пристроєм захисту від перенапруги перед електричними кінцевими пристроями. Зелений світлодіод сигналізує про роботу функції захисту від перенапруги пристрою захисту. Усі підключені кінцеві споживачі максимально захищені. Під’єднайте захист від перенапруг перед розетковою колодкою, і всі підключені кінцеві пристрої будуть захищені від перенапруг.
Перехідні вилки з функцією захисту інтерфейсів одночасно захищають від перенапруги електричне живлення та додатковий інтерфейс.
- Просте дообладнання наявних систем
- Безпечний пристрій відключення
- Необхідне приладдя входить до комплекту постачання
- Наявні варіанти для різних країн