Plug-in surge protective device, in accordance with type 2/class II, for 1-phase power supply networks with combined installation of PE and N in one conductor (2-conductor system: L, N/PEN), with remote indication contact.
Захист від перенапруг типу 2
Захист від перенапруг типу 2 є другим етапом в концепції захисту і встановлюється після пристрою захисту від перенапруг типу 1. Щоб захистити систему від пошкодження, наприклад, внаслідок комутаційних операцій, пристрій захисту від перенапруг типу 2 додатково обмежує залишкову перенапругу. Пристрої захисту від перенапруг типу 2 використовуються в системах перерозподілу або шафах керування машинами, де не виникають прямі струми блискавки.
Plug-in surge protective device, in accordance with type 2/class II, for 1-phase power supply networks with combined installation of PE and N in one conductor (2-conductor system: L, N/PEN).
Plug-in surge arrester, in accordance with Type 2/Class II, for 1-phase power supply networks with separate N and PE (3-conductor system: L1, N, PE), with remote indication contact.
Pluggable surge protective device free of leakage current, in accordance with Type 2/Class II, for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), with remote indication contact.
Plug-in surge protective device, in accordance with type 2/class II, for 1-phase power supply networks with combined installation of PE and N in one conductor (2-conductor system: L, N/PEN).
Plug-in surge protective device, in accordance with type 2/class II, for 1-phase power supply networks with combined installation of PE and N in one conductor (2-conductor system: L, N/PEN).
Plug-in surge protective device, in accordance with type 2/class II, for 1-phase power supply networks with separate N and PE (2-conductor system: N, PE), with remote indication contact.
Plug-in surge protective device, in accordance with type 2/class II, for 1-phase power supply networks with separate N and PE (2-conductor system: N, PE).
Plug-in surge protective device, in accordance with type 2/class II, for 1-phase power supply networks with combined installation of PE and N in one conductor (2-conductor system: L, N/PEN), with remote indication contact.
Plug-in surge protective device, in accordance with type 2/class II, for 1-phase power supply networks with combined installation of PE and N in one conductor (2-conductor system: L, N/PEN), with remote indication contact.
Переваги
- Простий і безпечний монтаж завдяки перспективним експлуатаційним характеристикам і функціям безпеки
- Надійний захист системи завдяки максимальній потужності та витривалості
- Можливість використання у різноманітних сферах завдяки оптимізованій конструкції та широкому асортименту
- Просте планування завдяки вичерпним цифровим даним та селекторам
Нові вироби
Новий стандарт захисту від перенапруг
Простота та безпека для високої гнучкості
Отримайте вигоду від особливо високого рівня безпеки, простоти встановлення та максимальної ефективності. Надійно захистіть свої системи від перенапруг за допомогою VALVETRAB SPP. Тепер артикули також доступні в однополюсному виконанні з різними рівнями напруги.
Основні характеристики
- Захист від неправильного підключення
- Захист від дотику
- Низький момент затягування 3 Нм
- Посилена ізоляція між основним і допоміжним електричними колами
- Використання без запобіжників до 315 А
Переваги
- Простий і безпечний монтаж завдяки перспективним експлуатаційним характеристикам і функціям безпеки
- Надійний захист системи завдяки максимальній потужності та витривалості
- Можливість використання у різноманітних сферах завдяки оптимізованій конструкції та широкому асортименту
- Максимальна гнучкість у створенні специфічних рішень завдяки однополюсним виробам
- Просте планування завдяки вичерпним цифровим даним та селекторам
Пристрій захисту від перенапруг типу 2 — VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
Новий стандарт захисту від перенапруг VALVETRAB SPP
До експлуатаційної готовності електричного обладнання висуваються високі вимоги. Завдяки Safe Protection Plus компанія Phoenix Contact вже сьогодні встановлює перспективні стандарти захисту від перенапруг. Пристрої VAL-SPP поєднують в собі новаторські функції монтажу та безпеки, які забезпечують високу експлуатаційну готовність вашої системи.
Простота і безпека монтажу та експлуатації Лінійка продукції Safe Protection Plus
Safe Protection Plus — це назва нової лінійки продукції для захисту від перенапруг. Нові пристрої захисту від перенапруг на основі варисторів VALVETRAB SPP пропонують надійний захист від перенапруг з інноваційними функціями встановлення та безпеки.
Вам цікаво? Перегляньте анімаційні зображення нових виробів та дізнайтеся більше про VALVETRAB SPP на нашій цільовій сторінці.
VAL-SEC: вузький захист від перенапруги типу 2 для перерозподілу
Вузький захист від перенапруги типу 2 VALVETRAB SEC
VALVETRAB SEC із габаритною шириною лише 12 мм на один контур — це наш пристрій захисту від перенапруг типу 2. На габаритній ширині всього 48 мм можна реалізувати високоефективний захист від перенапруг у п’ятипроводовій системі.
Пристрій захисту забезпечує напругу рівня захисту 1,5 кВ. Це також відповідає вимогам захисту пристрою типу 3. VALVETRAB-SEC обмежує пікову напругу до рівня, безпечного для машин, установок і побутової техніки.
У промислових системах і системах для монтажу у будівлі із зовнішнім блискавкозахистом захист від перенапруги типу 2 є другим рівнем захисту після блискавкозахисного розрядника типу 1. Пристрій для захисту від перенапруги здатний впоратися зі струмами короткого замикання до 50 кА. Використовуйте пристрої захисту типу 2 без попереднього запобіжника за номінального струму головного запобіжника до 315 А.
Захист від перенапруг типу 2 із вбудованим запобіжником розрядника
Захист від перенапруг типу 2 із запобіжником VALVETRAB CP-MCB
Якщо головний запобіжник у вашій системі > 315 A, потрібно додатково захистити запобіжником пристрій захисту від перенапруги. Для цього ми пропонуємо VAL-CP-MCB — відповідний захист від перенапруг, що складається з пристрою захисту від перенапруг типу 2 та узгодженого запобіжника розрядника.
Ви отримуєте подвійний захист і мінімум витрат на монтаж. Ви можете користуватися перевагами простого планування незалежно від умов експлуатації. Інтегрований індикатор стану та можливість дистанційної сигналізації дають змогу отримувати інформацію про ефективність захисту від перенапруги. Компактне рішення доступне для 5-, 4- і 3-проводових систем.
Захист від перенапруги типу 2 із запобіжником для 60-міліметрових систем шини
Захист від перенапруги типу 2 для 60-міліметрових систем шини VAL-CP-MOSO
VAL-CP-MOSO — універсальні розрядники для захисту від перенапруги типу 2 із високою стійкістю до коротких замикань на монтажній основі лише 54 мм завширшки. Ці розрядники для захисту від перенапруги також мають індикатор стану та контакт дистанційної сигналізації.
Ці пристрої захисту можна встановлювати в будь-які стандартні 60-міліметрові шинні системи. Надзвичайно простий монтаж: вставити захист від перенапруги, підключити вирівнювання потенціалів — готово!