Пристрій захисту від перенапруг для північноамериканських систем живлення

Захист від перенапруги для північноамериканських систем живлення

Системи електроживлення, побудовані за північноамериканською моделлю, суттєво відрізняються від тих, що базуються на стандарті IEC. Крім конфігурації мережі живлення і напруги, відрізняються також технічні вимоги та вимоги до стандартизації. Пристрої захисту від перенапруги за стандартом IEC не відповідають цим вимогам, тому для північноамериканських систем електроживлення існують спеціальні SPD. Вони відповідають північноамериканським стандартам UL та CSA. 

Переваги

  • Проста інтеграція в наявні застосування завдяки відкритому типу, сертифікованому UL
  • Доступність для всіх стандартних конфігурацій мережі відповідно до NEMA
  • Доступність і можливість використання по всій Європі завдяки відповідності CE
  • Простий моніторинг стану системи завдяки оптичному індикатору стану та контакту дистанційної сигналізації

Нові вироби

Захист від перенапруг для північноамериканських систем живлення, встановлений на DIN-рейку

Захист від перенапруг для конфігурації мережі живлення NEMA

Простота та безпека для високої гнучкості

VAL-US-SPP із сімейства Safe Protection Plus пропонує розрядники для захисту від перенапруг для всіх систем електроживлення в Північній Америці відповідно до стандарту NEMA. Ці розрядники для захисту від перенапруг, сертифіковані за стандартом UL, забезпечують надійний захист завдяки інноваційним функціям монтажу та безпеки, а також легко інтегруються в систему.

Основні характеристики

  • Відкритий тип, сертифікований UL
  • Захист від неправильного підключення та дотику
  • Низький момент затягування
  • Посилена ізоляція між основним і допоміжним електричними колами
  • Покращене розділення
  • Знімні пристрої захисту

Переваги

  • Проста інтеграція в наявні системи завдяки відкритому типу, сертифікованому UL
  • Підходить для всіх стандартних конфігурацій мережі відповідно до NEMA
  • Простий моніторинг стану системи завдяки оптичному індикатору стану та контакту дистанційної сигналізації
  • Доступність і можливість використання по всій Європі завдяки відповідності CE

Захист від перенапруг відкритого типу
VALVETRAB US-SPP

Захист від перенапруги для північноамериканських систем живлення, сертифікований UL.

Відкрити брошуру
Брошура VALVETRAB US-SPP
Пристрій захисту від перенапруги для монтажу на DIN-рейку для американських конфігурацій мереж живлення у різних варіантах схеми

Захист від перенапруги для північноамериканських систем живлення — VAL-US

Асортимент продукції VALVETRAB US-SPP

VALVETRAB US-SPP — це вставні розрядники для захисту від перенапруг для установок та обладнання відповідно до стандарту NEMA. Продукція з лінійки VAL-US-SPP має допуск UL, а тому є оптимальним рішенням для використання на американському ринку. Серія VAL-US-SPP включає в себе широкий спектр конфігурацій схем. Доступні відповідні варіанти продукції для стандартних мереж живлення, таких як 120/240 В, розщеплена фаза, та 277/480 В, а також для спеціальних типів мереж живлення, таких як 120/208/240 В, трикутник зі з’єднанням на високому боці та трикутник із заземленням в кутку.

Інтерактивна мапа зображення: Захист від перенапруг VAL-US-SPP у варіанті 3+1
Модульна дистанційна сигналізація
Розрядники для захисту від перенапруг у лінійці продукції Safe Protection Plus пропонують модульну дистанційну сигналізацію, що підключається, яка забезпечує швидке і просте встановлення та мінімізує зусилля, необхідні для обслуговування.
Новий спосіб роз’єднання
Високоефективна технологія роз’єднання спрацьовує ще швидше й надійніше в разі перевантаження або несправності.
Вставний захист від перенапруг
Модулі захисту можна підключати окремо для кожного ланцюга. Перевантажені штекери можна замінювати швидко й економічно. У разі технічного обслуговування, наприклад, для вимірювання ізоляції, штекери від’єднуються без втручання в установку та знову приєднуються після вимірювання.
Захист від неправильного підключення та дотику
Вироби оснащені захистом від неправильного підключення та дотику. Це дає змогу уникнути неправильного підключення. Захист від дотику забезпечує більшу безпеку під час роботи, оскільки після підключення проводів відсутній ризик дотику до струмопровідних компонентів.
З’єднання Biconnect
VAL-US-SPP оснащений з’єднаннями Biconnect. Це дає змогу легко підключати захист від перенапруг до інших компонентів, наприклад автоматичних вимикачів.
Відкритий тип, сертифікований UL
Завдяки відкритому типу, сертифікованому UL, VALVETRAB US-SPP можна інтегрувати в нові та наявні системи без додаткових випробувань. Це стосується всіх поширених систем електроживлення в Північній Америці відповідно до стандарту NEMA.
Логотип Ready for NFPA 79

Національна асоціація пожежної охорони (NFPA)

У США захист від перенапруг є обов’язковим для систем безпеки та критично важливих систем операційних даних. Національна асоціація протипожежного захисту (NFPA) 79: Електричний стандарт для промислового обладнання, додатковий документ до Національних електротехнічних норм та правил (NEC), визначає вимоги щодо захисту операторів, обладнання, установок і поточних робіт. Щоб відповідати цим вимогам, захист від перенапруг, сертифікований за стандартом UL, є обов’язковим, починаючи з версії NFPA 79 2018 року. Завдяки VAL-US-SPP ви задовольняєте ці вимоги й можете бути впевнені у відповідності нормативам.