Пристрій захисту від перенапруг для північноамериканських систем живлення

Захист від перенапруги для північноамериканських систем живлення

Системи електроживлення, побудовані за північноамериканською моделлю, суттєво відрізняються від тих, що базуються на стандарті IEC. Крім конфігурації мережі живлення і напруги, відрізняються також технічні вимоги та вимоги до стандартизації. Пристрої захисту від перенапруги за стандартом IEC не відповідають цим вимогам, тому для північноамериканських систем електроживлення існують спеціальні SPD. Вони відповідають північноамериканським стандартам UL та CSA. 

Переваги

  • Проста інтеграція в наявні системи завдяки UL-Open типу 1
  • Доступність для всіх стандартних конфігурацій мережі відповідно до NEMA
  • Доступність для придбання, використання та монтажу у країнах Європи
  • Простий моніторинг стану системи завдяки локальному індикатору стану та контакту дистанційної сигналізації
  • Можливість перевірки штекерів за допомогою CHECKMASTER 2
Пристрій захисту від перенапруги для монтажу на DIN-рейку для американських конфігурацій мереж живлення у різних варіантах схеми

Захист від перенапруги для північноамериканських систем живлення — VAL-US

Асортимент продукції — VAL-US

VAL-US — це вставні розрядники для захисту від перенапруги для установок та обладнання в Північній Америці та Мексиці. Крім того, ці елементи використовують в регіонах, де потрібні конфігурації мереж живлення за стандартом NEMA.

Серія VAL-US включає в себе широкий спектр конфігурацій схем. Доступні відповідні варіанти продукції для поширених систем, як-от 120/240 V Split-phase та 277/480 V Wye, а також для спеціальних конфігурацій мереж живлення, як-от 120/208/240 V High-Leg Delta та Corner-grounded Delta. У базовому елементі розміщені з'єднувачі для окремих ланцюгів. Стан штекерів можна контролювати дистанційно за допомогою вбудованого контакту дистанційної сигналізації. Штекери оснащені віконцем для оптичної індикації стану. Це дозволяє виявляти перевантажені штекери прямо на місці. Базовий елемент і відповідні штекери закодовані між собою. Це запобігає неправильному застосуванню або маніпуляціям зі штекерами під час сервісних робіт.

Продукція з лінійки VAL-US має допуск UL, а тому є оптимальним рішенням для використання на американському ринку.

Пристрій захисту від перенапруги для північноамериканських конфігурацій мереж живлення, встановлений на DIN-рейку з маркуванням CE

Пристрій захисту від перенапруги для північноамериканських конфігурацій мереж живлення з маркуванням CE

Захист від перенапруги Open Type 1 згідно з UL 1449

VAL-US пропонує найбільший в світі вибір розрядників для захисту від перенапруги, які входять до списку UL Open Type. Open Type, який, також називається Open Terminal — це категорія UL 1449, введена для розрядників для захисту від перенапруги. Завдяки цій категорії пристрої захисту від перенапруг для монтажу на DIN-рейку включено до списку UL.

Допуск UL Open Type 1 лінійки пристроїв VAL-US суттєво спрощує для інспекторів процес прийняття і допуску установок та обладнання.

Завдяки відповідності CE продукція доступна по всій Європі, і її можна відповідним чином використовувати і встановлювати.