UL Recognized type 1 SPD and IEC type 2 surge protection plug with a varistor and thermal disconnect for use with VAL-US base elements, mechanical and visual fault warning
Захист від перенапруги для північноамериканських систем живлення
Системи електроживлення, побудовані за північноамериканською моделлю, суттєво відрізняються від тих, що базуються на стандарті IEC. Крім конфігурації мережі живлення і напруги, відрізняються також технічні вимоги та вимоги до стандартизації. Пристрої захисту від перенапруги за стандартом IEC не відповідають цим вимогам, тому для північноамериканських систем електроживлення існують спеціальні SPD. Вони відповідають північноамериканським стандартам UL та CSA.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 277 V AC, 2-wire plus ground.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, three-channel with remote indicator contact for 120/240 V split-phase or 120/208 V Wye three-phase AC, 4-wire.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, single channel with remote indication contact for 347 V AC.
Surge protective device, single channel with remote indication contact for 48 V DC.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 120/240 V split phase AC, 3-wire.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, three channel with remote indicator contact for 480 V AC DELTA.
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, four channel with remote indicator contact for 240 V AC high-leg DELTA.
UL Recognized type 1 SPD and IEC type 2 surge protection plug with a varistor and thermal disconnect for use with VAL-US base elements, mechanical and visual fault warning
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, two channel with remote indicator contact for 120/240 V split phase AC, 3-wire.
Переваги
- Проста інтеграція в наявні застосування завдяки відкритому типу, сертифікованому UL
- Доступність для всіх стандартних конфігурацій мережі відповідно до NEMA
- Доступність і можливість використання по всій Європі завдяки відповідності CE
- Простий моніторинг стану системи завдяки оптичному індикатору стану та контакту дистанційної сигналізації
Нові вироби
Захист від перенапруг для конфігурації мережі живлення NEMA
Простота та безпека для високої гнучкості
VAL-US-SPP із сімейства Safe Protection Plus пропонує розрядники для захисту від перенапруг для всіх систем електроживлення в Північній Америці відповідно до стандарту NEMA. Ці розрядники для захисту від перенапруг, сертифіковані за стандартом UL, забезпечують надійний захист завдяки інноваційним функціям монтажу та безпеки, а також легко інтегруються в систему.
Основні характеристики
- Відкритий тип, сертифікований UL
- Захист від неправильного підключення та дотику
- Низький момент затягування
- Посилена ізоляція між основним і допоміжним електричними колами
- Покращене розділення
- Знімні пристрої захисту
Переваги
- Проста інтеграція в наявні системи завдяки відкритому типу, сертифікованому UL
- Підходить для всіх стандартних конфігурацій мережі відповідно до NEMA
- Простий моніторинг стану системи завдяки оптичному індикатору стану та контакту дистанційної сигналізації
- Доступність і можливість використання по всій Європі завдяки відповідності CE
Захист від перенапруги для північноамериканських систем живлення — VAL-US
Асортимент продукції VALVETRAB US-SPP
VALVETRAB US-SPP — це вставні розрядники для захисту від перенапруг для установок та обладнання відповідно до стандарту NEMA. Продукція з лінійки VAL-US-SPP має допуск UL, а тому є оптимальним рішенням для використання на американському ринку. Серія VAL-US-SPP включає в себе широкий спектр конфігурацій схем. Доступні відповідні варіанти продукції для стандартних мереж живлення, таких як 120/240 В, розщеплена фаза, та 277/480 В, а також для спеціальних типів мереж живлення, таких як 120/208/240 В, трикутник зі з’єднанням на високому боці та трикутник із заземленням в кутку.
Національна асоціація пожежної охорони (NFPA)
У США захист від перенапруг є обов’язковим для систем безпеки та критично важливих систем операційних даних. Національна асоціація протипожежного захисту (NFPA) 79: Електричний стандарт для промислового обладнання, додатковий документ до Національних електротехнічних норм та правил (NEC), визначає вимоги щодо захисту операторів, обладнання, установок і поточних робіт. Щоб відповідати цим вимогам, захист від перенапруг, сертифікований за стандартом UL, є обов’язковим, починаючи з версії NFPA 79 2018 року. Завдяки VAL-US-SPP ви задовольняєте ці вимоги й можете бути впевнені у відповідності нормативам.