Вертикально розташована фронтальна технологія підключення забезпечує вузьку габаритну ширину та економить місце в шафі керування. Завдяки можливості прямого послідовного з’єднання з TRIO POWER наявний простір можна використовувати по максимуму. Невелика габаритна глибина забезпечує можливість монтажу у маленьких корпусах 210 мм.
Primary-switched power supply unit, TRIO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 3 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC