Вертикально розташована фронтальна технологія підключення забезпечує вузьку габаритну ширину та економить місце в шафі керування. Завдяки можливості прямого послідовного з’єднання з TRIO POWER наявний простір можна використовувати по максимуму. Невелика габаритна глибина забезпечує можливість монтажу у маленьких корпусах 210 мм.
Primary-switched TRIO power supply for DIN rail mounting, input: 3-phase, output: 24 V DC/40 A, dynamic boost, tool-free fast connection technology for solid and stranded conductors with ferrule