Джерела живлення для DIN-рейки

Джерела живлення для DIN-рейки

Завдяки різним функціональним можливостям, класам потужності та варіантам конструкції наші джерела живлення для DIN-рейки є правильним партнером для вашого застосування. Ви можете збільшити коефіцієнт готовності своїх систем завдяки якісним та високотехнологічним джерелам живлення. Вибирайте з наших лінійок продукції відповідно до ваших потреб.

Джерела живлення QUINT POWER

Джерела живлення QUINT POWER

QUINT POWER — найвища функціональність

Наші блоки живлення QUINT POWER особливо підходять для забезпечення максимальної доступності вашої системи. Завдяки технології статичного і динамічного підсилення та SFB Technology вони підходять для будь-яких навантажень і типів запобіжників постійного струму.

  • Змінний або постійний струм на вході: одно- або трифазний
  • Вихід постійного струму: потужність до 1 000 Вт
  • Напруга: 5, 12, 24, 48, 110, 125 В постійного струму
  • Профілактичний контроль функціонування
Джерела електричного живлення TRIO POWER

Джерела електричного живлення TRIO POWER

TRIO POWER — надійність із типовим набором функцій

Надійні імпульсні блоки живлення TRIO POWER особливо добре підходять для динамічних навантажень у машинобудуванні. Блоки живлення змінного/постійного струму опціонально доступні з вбудованим багатоканальним захистом пристроїв.

  • Змінний струм на вході: одно- або трифазний
  • Вихід постійного струму: потужність до 1 000 Вт
  • Напруга: 12, 24, 48, 72 В постійного струму
  • Опціонально з інтегрованим захистом пристрою: чотири та вісім каналів
Джерела електричного живлення UNO POWER

Джерела електричного живлення UNO POWER

UNO POWER — компактність і базовий набір функцій

Блоки живлення UNO POWER мають дуже високу щільність потужності. Блоки живлення змінного/постійного струму ідеально підходять для живлення навантажень з постійним характером навантаження до 960 Вт.

  • Змінний струм на вході: однофазний
  • Вихід постійного струму: потужність до 960 Вт
  • Напруга: 5, 12, 15, 24, 48 В постійного струму
Джерела електричного живлення STEP POWER

Джерела електричного живлення STEP POWER

STEP POWER — для автоматизації будівель

Блоки живлення STEP POWER ідеально підходять для автоматизації будівель в промислових і приватних домогосподарствах. У децентралізованих системах живлення блоки живлення змінного/постійного струму досягають максимальної енергоефективності завдяки низьким втратам холостого ходу та високому ККД.

  • Змінний або постійний струм на вході: однофазний
  • Вихід постійного струму: потужність до 120 Вт
  • Напруга: 5, 12, 15, 24, 30, 48 В постійного струму