CHARX power — потужна електроніка постійного струму для станцій швидкого заряджання

Потужна електроніка та розподіл постійного струму для станцій швидкого заряджання

Наші високоефективні силові модулі CHARX power basic і розподільні модулі CHARX power distribute забезпечують економічну експлуатацію вашої інфраструктури зарядки постійного струму. Модульна система 19"дозволяє масштабувати потужність заряджання до High Power Charging (HPC) і значно спрощує монтаж та обслуговування ваших станцій швидкого заряджання.

Go to Product Detail Page for item 1162690
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC power module
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC power module
1162690

CHARX power basic, Fast charging module for setting up DC charging stations, Rack mounting, input: 3-phase, output: 200 V DC...920 V DC / 125 A. The corresponding system control cabinet CHARX PS-CAB/4x87.5KW (Item No. 1165442) is necessary for operating the DC power module. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Переваги

  • 19-дюймова система зі швидким підключенням спрощує встановлення та обслуговування
  • Більш ефективна експлуатація завдяки високому рівню ККД та високій щільності потужності
  • Масштабована потужність заряджання завдяки гнучкому монтажу модулів
  • Розподільний модуль ефективно та компактно подає напругу мережі на всі силові модулі
  • Безпечна та надійна робота завдяки численним вбудованим захисним функціям

Переваги 19-дюймової системи у відео

Модульна 19-дюймова система в деталях Реалізуйте швидкий монтаж зарядних станцій постійного струму в стійку

Система CHARX в стандартному 19-дюймовому форматі складається з декількох узгоджених між собою модулів для розподілу, перетворення і контролю струму заряджання: новий модуль розподілу CHARX power distribute, новий модуль керування CHARX control integrated і базові силові модулі CHARX power basic можна поєднувати для будь-якої ситуації заряджання.

Як порівняти з класичним комплектуванням компонентами для DIN-рейки, модульна конструкція з цією системою суттєво зменшує складність зарядної колонки постійного струму і забезпечує можливість швидкого встановлення та заміни модулів.

Інтерактивна карта зображень: Модульна система CHARX для монтажу в 19-дюймову стійку
Модуль керування живленням
CHARX control integrated поєднує в собі всі функції для керування та моніторингу вашої 19-дюймової зарядної станції. Модуль керування керує п’ятьма силовими модулями потужністю 30 кВт для швидкого заряджання постійним струмом до 150 кВт. Він спрощує проєктування, встановлення та обслуговування зарядної колонки, оскільки поєднує в собі всі необхідні компоненти, як-от контролер заряджання, моніторинг ізоляції, силові контактори, запобіжник, допоміжне джерело живлення 24 В та багато інших компонентів. Вони дозволяють, наприклад, керувати вентилятором шафи керування, вимірювати температуру та вихідну напругу. Він також пропонує широкі комунікаційні інтерфейси для легкої інтеграції системи та віддаленого доступу.
Безпосередньо до модуля керування
Модуль розподілу
CHARX power distribute подає напругу мережі змінного струму на щонайбільше п’ять силових модулів у вашій 19-дюймовій станції швидкого заряджання. На модуль керування також подається живлення. Вбудований захист від перенапруг, автоматичні вимикачі та захист від перегріву забезпечують максимальну безпеку всіх подальших модулів і кабелів. Це дає змогу підключати силові модулі з категорією перенапруги II через плавкий запобіжник.
Безпосередньо до модуля розподілу
Силові модулі
Високоефективні модулі швидкого заряджання CHARX power basic забезпечують можливість економічної експлуатації інфраструктури зарядки постійним струмом. Вони перетворюють змінний струм мережі на постійний, необхідний для швидкого заряджання електромобілів. Компактні модулі для 19-дюймової стійки можна вбудовувати прямо у зарядну станцію та з’єднувати між собою залежно від потреб у потужності.
Безпосередньо до модуля живлення AC/DC
Підключення до п’яти силових модулів
Завдяки модульній конструкції зарядної колонки 19-дюймового формату потужність заряджання до 150 кВт можна реалізувати шляхом підключення до п’яти силових модулів потужністю 30 кВт.
Технології швидкого з’єднання
З’єднувач для швидкого підключення Push-in і з’єднання T-LOX із колінчастим важелем дозволяють використовувати кінці кабелів зі знятою ізоляцією або наконечником. Це забезпечує швидке встановлення та обслуговування.
Компактний, ефективний дизайн
Потреба в просторі є вирішальним фактором, зокрема коли йдеться про міські зарядні колонки. Аналогічні системи з ідентичною потужністю заряджання потребують значно більше місця, а також додаткових робіт з електромонтажу.
Розширені інтерфейси
За допомогою комунікаційних інтерфейсів CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, шини CAN і входів/виходів ви можете легко підключати периферійні пристрої, як-от зарядний кабель, сенсорні панелі, зчитувачі RFID, світлодіоди стану та потужну електроніку.
Можливість вільного програмування згідно зі стандартом IEC 61131
Модуль керування CHARX control integrated можна використовувати дуже гнучко завдяки вільному програмуванню відповідно до стандарту IEC 61131. Таким чином, ви можете розробити програмне забезпечення та користувацький інтерфейс вашої зарядної станції повністю індивідуально.

Наші силові модулі постійного струму в порівнянні Вирішіть, який модуль підходить для вашого застосування

Модуль DC/DC 30 кВт
Модуль змінного струму/постійного струму 30 кВт
Модуль змінного струму/постійного струму 87,5 кВт
Модуль DC/DC 30 кВт

Модуль змінного струму/постійного струму 30 кВт

Модуль змінного струму/постійного струму 87,5 кВт

Спосіб монтажу Монтаж у 19-дюймову стійку Монтаж у 19-дюймову стійку Монтаж у системну шафу, що продається окремо
Вихідний струм 100 A 100 A 125 A
ККД >95 % >95 % >97 %
Стандарти DIN EN 61851-21-2, клас B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, клас B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, клас A IEC 61851-23:2014
Гальванічна ізоляція
Габарити (Ш x В x Г) 483 мм x 134 мм x 550 мм (3 монтажні одиниці у 19-дюймовому стандарті) 483 мм x 134 мм x 550 мм (3 монтажні одиниці у 19-дюймовому стандарті) 536 мм x 222 мм x 600 мм
До виробу До виробу До виробу
3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Модулі швидкого заряджання CHARX power basic 30 кВт доступні як перетворювачі змінного струму/постійного струму та як перетворювачі постійного струму. Їх встановлюють безпосередньо в зарядну колонку для забезпечення стабільного живлення для заряджання електромобілів. Силові модулі відповідають усім європейським стандартам безпеки та нормам щодо ЕМС.

Вони забезпечують можливість швидкого монтажу і ремонту завдяки стандартному розміру 19" та технологіям швидкого з’єднання Push-Lock і T-LOX.

Огляд наших розподільних модулів змінного струму Дізнайтеся про технології та функції

Модуль розподілу змінного струму
Модуль розподілу змінного струму

Спосіб монтажу Монтаж у 19-дюймову стійку
Вбудовані захисні функції Захист від перенапруг, автоматичні вимикачі, захист від перегріву
Вхід змінного струму 3 x 232 A, від 400 В до 480 В
Виходи змінного струму 5 виходів 3 х 63 А, 1 вихід 3 х 6 А
Стандарти IEC 61851-1:2017
Габарити (Ш x В x Г) 483 мм x 134 мм x 550 мм (3 монтажні одиниці в 19-дюймовому стандарті)
До виробу
3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Новий модуль розподілу живлення CHARX power distribute живить всі компоненти 19-дюймової зарядної станції. Вхідну напругу мережі змінного струму можна розподілити на п’ять силових модулів. На модуль керування також подається живлення.

Вбудований захист від перенапруг, вбудовані автоматичні вимикачі та захист від перегріву забезпечують максимальну безпеку для подальших модулів і кабелів.

Гнучкість, універсальність та простота Відкрийте для себе інші переваги нашої 19-дюймової системи

Модульна зарядна станція
Живлення зарядних станцій
Розподільний модуль для 19-дюймових зарядних станцій
Модульна зарядна станція

За допомогою модульної системи CHARX для монтажу в 19-дюймову стійку потужність заряджання можна масштабувати від 30 до 150 кВт шляхом підключення до п'яти модулів потужністю 30 кВт — як під час попереднього конфігурування, так і під час модернізації.

Модулі інтегрують повний розподіл, перетворення і контроль струму заряджання.

Живлення зарядних станцій

Сфери застосування силових модулів CHARX power дуже різноманітні. Їхнє основне призначення — інтеграція у зарядні станції.

Однак можливі й інші застосування, наприклад, заряджання буферних акумуляторів для застосування в галузі постійного струму або заряджання мобільних акумуляторних контейнерів, необхідних для використання на будівельних майданчиках.

Всі модулі відповідають класу викидів B, що означає, що їх можна без проблем використовувати в міському середовищі. Модуль змінного струму/постійного струму можна також використовувати на звичайних 3-фазних з'єднаннях (32 А).

Розподільний модуль для 19-дюймових зарядних станцій

Технології швидкого з’єднання Phoenix Contact і усталений стандартний розмір 19 дюймів дають змогу швидко встановлювати й замінювати модулі:

Роз’єм для швидкого підключення Push-in і сучасне з’єднання T-LOX із колінчастим важелем, розроблене компанією Phoenix Contact, забезпечують можливість простого і безпосереднього підключення проводу з використанням кінців кабелю зі знятою ізоляцією або наконечником.

Обидва способи дозволяють підключатись без додаткових інструментів. Вони розроблені для надійної передачі даних, сигналів і електроенергії.

Перевірка на практиці: установлення 19-дюймової зарядної станції всього за 13 хвилин

Ваша особиста контактна особа

з усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.