Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Захист від перенапруги для зарядних станцій та настінних коробок Wallbox
CHARX protect захищають зарядні станції та електромобілі від пошкоджень внаслідок перенапруг, які можуть виникати у мережі через удари блискавки або комутаційні операції. Ми пропонуємо вам різні типи розрядників для комплексної концепції захисту, щоб ваша інфраструктура зарядки зберігала експлуатаційну готовність в будь-який час і за будь-якої погоди.
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Patch panel, RJ45 jack on push-in terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Attachment plug with surge protection for two SHDSL telecommunications interfaces (ports). Connection: RJ45 (RJ12/RJ11) and plug-in screw terminal block (COMBICON). Alternatively, can be snapped onto a DIN rail.
Patch panel, RJ45 jack on IDC terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Surge protection in accordance with Class EA (CAT6A), for Gigabit Ethernet (up to 10 Gbps), token ring, FDDI/CDDI, ISDN, and DS1. Suitable for Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) “Mode A” and “Mode B”. RJ45 attachment plug with separate grounding cable and ground connection snap-on foot for NS 35 DIN rails.
Replacement plug for type 3 surge protection from the PLT-SEC-…-UT/PT product series. Nominal voltage 24 V.
Patch panel, two RJ45 jacks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield current monitoring, surge protection
Compact, non-pluggable lightning current/surge arrester free of leakage current based on wear-free carbon spark gap technology for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), suitable for use in the unmetered area, discharge capacity of up to 50 kA for lightning protection levels III and IV.
Patch panel, RJ45 jack on screw terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Переваги
- Комплексний захист вашої інфраструктури зарядки завдяки широкому асортименту продукції
- Безперервний процес заряджання завдяки захищеному джерелу електричного живлення
- Захист підключеного електромобіля за допомогою надійної концепції захисту під перенапруги
Заряджання без ризику Завдяки нашій комплексній концепції захисту
Зарядна станція для електромобілів така ж складна, як і власне електромобілі: від електричного живлення та контролера заряджання до провідників для обміну даними Ethernet вона містить багато чутливих компонентів. Їх треба захищати, щоб забезпечити тривалий строк експлуатації і безпечний, безперебійний процес заряджання. Комплексна концепція захисту складається з трьох напрямків:
Захист системи подачі живлення: пристрої захисту типу 2 та комбіновані розрядники типу 1/2 захищають систему подачі живлення від небезпечної перенапруги, що виникає внаслідок ударів блискавки та комутаційних дій у мережі.
Захист пристроїв 12 і 24 В: розрядники для захисту від перенапруг типу 3 забезпечують безперервну роботу численних чутливих компонентів з напругою живлення 12 або 24 В.
Захист зв'язку: компоненти для обміну даними, які зазвичай поєднують через Ethernet, також потребують захисту.
Що відбувається з домашньою зарядною станцією, коли в неї влучає блискавка?
Захист від перенапруг на стороні змінного струму
Захистіть інфраструктуру зарядки та свої транспортні засоби від пошкоджень, спричинених блискавкою та перенапругою.
Захист від перенапруг на стороні постійного струму
Захистіть зарядну електроніку та акумулятор від перехідних перенапруг під час заряджання від мережі постійного струму.
Захист від перенапруг для зв'язку
Запобігайте пошкодженням і збоям через перенапругу на ваших комунікаційних інтерфейсах.